実際のアプリケーションからインスピレーションを得てください
Siemens ベスト・アプリケーション・コンテストは終わったかもしれませんが、ストーリーは続いています。お客様やパートナーがSiemens テクノロジーをどのように活用して課題を克服し、プロセスを改善し、真のインパクトを生み出しているかをご覧ください。
Fibersortは1時間あたり2,000枚の衣類をリサイクル用に選別します。ValvanとSiemens がどのように協力してそれを可能にしているかを調べてください。
IndurraとSiemens が、生産者、消費者、気候にメリットをもたらして、ハイドロリーキ栽培とネギ栽培の未来をどのように大きく後押ししているかを調べてください。
Sneyders Scaldis充填機は、サーボモーターとSINAMICS S120ドライブを組み合わせて、エネルギー効率、ダウンタイムの最小化、持続可能な生産を実現します。
Spiromaticのスマートなリワークシステムにより、失われた生地を再利用できます。その結果、原材料の無駄が 30% 減りました。
Siemens PCS 7により、ラフィネリー・ティルモントワーズはエネルギー効率を 85% から 98% に向上させました。
Catael & Wemhönerは、TIA Portal とLSIMAHYDTOライブラリでユニリンのプレスラインソフトウェアを刷新しました。結果:効率性、時間の節約、柔軟性、品質の向上。
Merco Machinesは、SIMATICドライブController を使用して、ドラムテストでのヘリウム消費量を大幅に削減するハイブリッドリークテスターを開発しました。
AMRとその仲間であるブリームスは、IE4モーターとSINAMICS G150ドライブで改造を行いました。結果:エネルギー消費量が減り、効率が向上し、インダストリー4.0に対応できます。
Schipperswelzinn VZWと.XCE Automationは、Siemens SINAMICS G220を使用して、現実的で安全で、完全にデータ駆動型のユニークなドッキングシミュレーターを構築しています。
バイオマスの専門家であるヴィンケは、SITRANS LR580レーダーメーターのおかげで、あらゆる用途に使用できるレベル測定が可能になりました。
Balliuは、シーメンスのSSINUMERIK ONE でチューブ加工用のフレックストパスを開発しました。エラーが減り、損失が減り、材料の使用効率が最大20%向上します。
AZOはSiemens AI Bin Pickingでバッグの荷降ろしを自動化します。効率が向上し、エラーが減り、未来の工場に一歩近づきます。
プロメーションは、スマート・パッケージング・ソリューションズの折りたたみ式接着機にSINAMICS S120とS7-1517Tを改良して、速度、エネルギー効率、信頼性を高めました。
世界初:血液サンプルがドローンでディクスムイデからヤン・イペルマン病院(イープル)に全自動で運ばれました。ヘリカス、アベルコン、Siemens によって可能になりました。
Siemens Industrial Edge・Controller により、ACEはRockfonのOEE を1日で60%から80%に向上させました。新しい機械やスタッフを追加する必要はありませんでした。
SMOの半自動串刺し機P3000の秘訣は、強力なPLC、安全なドライブ、Siemens HMIパネルです。
IMAは、レクティセル用のSiemens SINAMICS S220ドライブを使用して、エネルギー効率の高いスタッキングラインを構築しました。より高速、低コスト、最大の信頼性。
自動制御により、ベベレントンネルはこれまで以上に安全で持続可能になりました。digital twin のおかげで、改修も記録的なペースで進みました。
Meylandは、残留流をより効率的に乾燥させるために、Siemens 技術を採用した完全自動テストプラントを開発しました。これは循環生産の基礎です。
Dynamicsのコントロールセンターは、Jan De Nulのプラグインハイブリッド浚渫船を制御しています。Siemens テクノロジーで、排出ガスや騒音を減らし、効率を高めましょう。
卸売業者と設置業者は、Siemens SIVACON S4配電盤に関する専門知識を組み合わせて、エネルギー効率が高く、将来を見据えた高電圧設置を実現します。
100% Siemens ハードウェアとソフトウェアのソリューションを採用した完全自動倉庫は、耐久性、効率性、信頼性の点で優れています。
プリンティング・インターナショナルはInspektoのAIビジョンをFlexLine S10に統合し、わずか20分でデモから医薬品品質に移行しました。
Matthysは、内部ストレージをより安全に、より経済的に、より高速にしました。シーメンスの支援を受けて、彼らは新しい市場セグメントにも参入しました。
Tarkettは、SIMOVEを使用したDomsの柔軟なAGVソリューションでロジスティクスを自動化しています。人間工学が向上し、容量が増えました。
Amcor Flexibles Ghentは、最大の印刷ラインをSiemens 技術で改造しています。結果:寿命が30年延び、効率が向上し、リスクが低くなります。