Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
SISTEMI ENERGETICI

Distribuzione elettrica a bassa tensione Siemens

Si prepari oggi per le sfide di domani con il nostro portafoglio completo e innovativo per la distribuzione di energia a bassa tensione. Che si tratti di applicazioni residenziali, commerciali o industriali, i nostri prodotti La aiutano a creare un alimentatore affidabile, massimizzare la sicurezza e ottimizzare l'efficienza.

SISTEMI ENERGETICI

Distribuzione dell'energia a bassa tensione

Il portafoglio Siemens per la distribuzione di energia a bassa tensione è progettato per offrire affidabilità, sicurezza e prestazioni senza pari per un'ampia gamma di applicazioni.

  • Competenza comprovata: Abbiamo decenni di esperienza globale e una profonda conoscenza tecnica, ma innoviamo sempre per il futuro
  • Affidabilità affidabile: I nostri prodotti sono progettati per prestazioni a lungo termine, anche in ambienti difficili
  • Sustainability: Progettato per ottimizzare le prestazioni energetiche, Siemens sostiene i suoi obiettivi di sostenibilità

Esplora i prodotti

Scopra una tecnologia di distribuzione dell'energia e installazione elettrica a bassa tensione coerente, sicura e intelligente.

Select...
Prodotto richiamato

Misuratore SolarReady™ combinato #MC2442S1200SC e MC2442S1200FC

  • Periodo di fornitura del prodotto interessato: I prodotti sono stati forniti a livello nazionale dal 1° agosto 2021 al 31 agosto 2022.
  • Rischio: Nell'assieme interno potrebbe essere stato applicato un filo con una lunghezza di spelatura errata, il che consente a una vite di fissaggio dei capicorda di comprimere l'isolamento del filo anziché il solo conduttore. Ciò può creare una connessione elettrica scadente con conseguente surriscaldamento all'interno del prodotto e rischio di incendio.
Un'installazione di pannelli solari su un tetto con un cielo azzurro sullo sfondo.

Scopra le possibilità