SEM3 è un sistema modulare di misurazione dei circuiti secondari che offre una precisione di livello di fatturato, comunicazioni flessibili e integrazione preprogettata in pannelli, centralini, PDU, RPP, prese bus e custodie di retrofit Siemens per gli articoli del portafoglio di sottofatturazione e approfondimenti energetici:
- Controller con pagine web integrate, Modbus RTU/TCP, BACnet opzionale; monitora fino a 45 moduli
- es: precisione standard dell'1% o elevata dello 0,2% (ANSI C12.20)
- Rack per contatori: 3, 6, 9, 15, 21 posizioni
- Trasformatori di corrente: solid core o split core, 50-2000 A; approvati per la fatturazione secondaria dal PSC di New York e dal CDFA della California; certificato NRTL secondo ANSI C12.20.