Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SEM3T?

Ottenere una visibilità continua e in tempo reale sul rischio termico sulle apparecchiature a bassa tensione. SEM3T offre un monitoraggio più sicuro rispetto alle scansioni IR periodiche, aiuta a prevenire interruzioni non pianificate e si installa facilmente con sensori elencati UL e funzionalità orientate all'OSHA. Riconosciuto come vincitore del premio Prodotto dell'anno 2021 dai lettori di Consulting-Specifiying Engineer nella categoria Elettrica: fusibili, interruttori automatici e sicurezza, SEM3T combina affidabilità comprovata e scalabilità modulare, da pochi punti a interi quadri e apparecchiature.

Portafoglio:

  • Controller SEM3T
  • Moduli termici SEM3T
  • Sensori termici SEM3T

Vantaggi chiave

Ridurre il rischio di inattività

Rileva gli hotspot 24 ore su 24, 7 giorni su 7 nei giunti critici per intervenire prima dei guasti, riducendo le costose interruzioni nelle applicazioni commerciali e industriali.

Migliorare la sicurezza degli operatori

Misura le temperature effettive di connessione senza aprire le apparecchiature sotto tensione, supportando pratiche di manutenzione più sicure rispetto alle scansioni IR.

Semplifica l'implementazione e la scalabilità

Inizia in piccolo e poi si espande con moduli e controller modulari per coprire fino a 45 punti termici per controller, collegati a margherita se necessario.

Funzionalità presentate

Inizia ora