Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Soluzione HPC multidimensionale efficiente

Aumentare la produttività computazionale per un'innovazione più rapida

Ottenga un controllo senza precedenti sulla sua infrastruttura di elaborazione. HPCWorks offre una pianificazione ottimizzata dei lavori, una gestione dei costi e una scalabilità perfetta per promuovere l'efficienza e l'innovazione in tutta la sua azienda.

Ottimizza il suo ambiente HPC per le massime prestazioni

Raggiungere le massime prestazioni nell'elaborazione ad alte prestazioni richiede tanto un software intelligente quanto un hardware potente. L'infrastruttura HPC odierna spesso fatica a tenere il passo con carichi di lavoro diversi e impegnativi, dalle simulazioni tradizionali alle complesse attività di AI/ML. La gestione di ambienti informatici complessi e misti, che includono tutto, dalle CPU tradizionali agli elementi di elaborazione all'avanguardia, spesso porta a colli di bottiglia, sottoutilizzo e mancanza di controllo unificato. Senza una chiara visibilità e una gestione adattiva per tutti i tipi di lavoro, raggiungere le massime prestazioni nell'intero panorama informatico rimane una sfida significativa, che ostacola l'innovazione e l'efficienza.

63% Investa nell'HPC per carichi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale

Il 63% delle aziende statunitensi investe in HPC per carichi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale.

47$ Profitto per dollaro investito in HPC

Le organizzazioni ottengono una media di 47 dollari di profitto per ogni dollaro investito in HPC.

84% Sperimenta le sfide di spesa nel cloud

L'84% delle aziende identifica la gestione della spesa nel cloud come la principale sfida per il cloud.

Colma il divario tra il potenziale dell'HPC e le prestazioni HPC nell'intera infrastruttura di elaborazione con una gestione semplificata

Raggiunga le massime prestazioni HPC con un calcolo intelligente e agnostico su larga scala. Semplifica la gestione su cloud e on-premise, accelerando l'innovazione e ottimizzando le risorse per un thread digitale tracciabile.

Due persone che recensiscono soluzioni HPC cloud.

Cosa può fare il software HPC per Lei?

Sblocca tutto il potenziale del suo ambiente di elaborazione ad alte prestazioni. Con un software che trasforma sfide complesse in flussi di lavoro semplificati, consenta ai suoi team di ottenere di più. Scopra come massimizzare l'efficienza, accelerare le innovazioni e ottimizzare ogni aspetto del suo percorso HPC.

HPC ottimizzato ed efficiente in termini di costi nel cloud

  • Massimizza l'impatto aziendale con un HPC ottimizzato ed economico nel cloud.
  • Scala senza problemi l'elaborazione in ambienti ibridi, potenziando i carichi di lavoro critici e gestendo i budget.
  • Scala dinamicamente le risorse su richiesta con visibilità dettagliata, garantendo operazioni efficienti in termini di costi.
  • Si integri con DevOps per una distribuzione agile.
  • Centralizza le operazioni globali con un'unica visione della spesa nel cloud e del supporto multi-cloud.
Cap-1-unlock-innovation-sdp-sd60-image
Cap-2-unlock-innovation-sdp-sd60-image

Monitoraggio e reportistica facili per i sistemi HPC

  • Sblocca l'utilizzo delle risorse e la reportistica sul cloud di livello successivo.
  • Ottieni una visibilità completa sui sistemi HPC con report intuitivi e pronti all'uso.
  • Monitora l'utilizzo dettagliato, inclusi i lavori inattivi, la memoria e la spesa per il cloud, nell'intero ambiente informatico.
  • Si integri con l'analisi dei dati per informazioni più approfondite, consentendo una migliore ottimizzazione del budget e una migliore risoluzione dei problemi.

Gestione delle dipendenze mission-critical e visualizzazione dei flussi

  • Visualizza, sviluppa ed esegui flussi di progettazione con una gestione avanzata delle dipendenze.
  • Ottimizza le risorse di elaborazione on-premise e nel cloud identificando il parallelismo intrinseco.
  • Creare, gestire ed eseguire flussi tra varie applicazioni, inclusi i flussi di lavoro AI/ML.
  • Ottenere report in tempo reale e uno sviluppo scalabile per progetti cruciali, garantendo risultati di qualità superiore e tempi di consegna più rapidi.
Cap-3-unlock-innovation-sdp-sd60-image
Cap-4-unlock-innovation-sdp-sd60-image

Portali intuitivi per gli utenti finali

  • Offri a ricercatori e ingegneri portali per l'invio e il monitoraggio dei lavori su cluster e cloud remoti.
  • Concentrati sul lavoro principale, non sulle attività IT, con un facile invio dei lavori, gestione dei dati e visualizzazione remota 3D.
  • Collabora senza problemi e in sicurezza da qualsiasi dispositivo, eliminando lo spostamento dei dati e ottimizzando l'utilizzo delle risorse.
  • Migliora la produttività e semplifica l'accesso all'elaborazione ad alte prestazioni.

Porta di accesso a un'impresa digitale

Rivoluziona l'ingegneria e la scienza dei dati con una piattaforma unificata. Questo ambiente collaborativo fornisce un accesso senza interruzioni a strumenti, dati e risorse informatiche, sfruttando l'intelligenza artificiale in tutto il ciclo di vita dello sviluppo del prodotto. Gestisca la continuità dei dati e sfrutta una potente struttura HPC per risorse cloud e on-premise scalabili. Basta abbattere i silos di dati e digitalizzare i suoi processi di progettazione.

Donna in una sala informatica ad alte prestazioni.