Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Commutazione DC

Contattore DC SIRIUS 3QC1

Con il contattore DC SIRIUS 3QC1, è possibile commutare carichi DC elevati fino a 1.000 V o 1.500 V in applicazioni pesanti in modo affidabile, sicuro e senza archi o usura.

Immagine del prodotto del contattore DC per impieghi gravosi SIRIUS 3QC1

Perché il contattore DC SIRIUS 3QC1?

Il contattore DC per impieghi gravosi SIRIUS 3QC1 è il primo contattore DC al mondo basato su semiconduttori con tecnologia ibrida per la commutazione conforme a IEC di tensioni DC fino a 1.500 V e correnti DC fino a 600 A. Progettato specificamente per una commutazione affidabile, priva di arco e usura in applicazioni pesanti, il contattore per impieghi gravosi combina tecnologie di commutazione elettromeccaniche ed elettroniche.

  • Elevata robustezza: almeno 150.000 operazioni di commutazione
  • Bidirezionale: commuta indipendentemente dalla direzione della corrente
  • Isolato in modo sicuro: i contatti meccanici assicurano l'isolamento galvanico
  • Arc e senza usura: i semiconduttori gestiscono il processo di commutazione
  • Operabile in remoto: funzionamento comodo e sicuro a distanza

Principali vantaggi

Sostituisci carichi elevati con sicurezza e sicurezza

Commuta carichi DC fino a 1.500 V (IEC) o 1.000 V (UL) in modo affidabile, senza archi e, soprattutto, senza usura con il contattore per impieghi gravosi. E lo faccia a lungo termine, per almeno 150.000 cicli di commutazione.

Aumentare la flessibilità nel suo funzionamento a corrente continua

Ottieni una maggiore flessibilità nelle applicazioni di carica, scarica e recupero di energia con un singolo contattore DC: commuta in sicurezza le correnti DC in entrambe le direzioni grazie al funzionamento automatico e bidirezionale adattivo.

Ridurre i suoi sforzi di manutenzione

Semplifica la messa in servizio, la diagnostica e la manutenzione: monitora lo stato e le condizioni del contattore DC tramite un feedback visivo istantaneo fornito dai LED di stato integrati.

Funzionalità presenti

Operatore in piedi davanti a un monitor, che controlla a distanza il contattore DC per impieghi gravosi SIRIUS 3QC1.

Controlla il contattore DC da una distanza di sicurezza

Integri il contattore per impieghi gravosi SIRIUS 3QC1 nelle sue architetture energetiche o di automazione: il controllo remoto consente un funzionamento comodo e sicuro senza la necessità di un intervento diretto in loco.

Tecnico dell'assistenza in piedi davanti a un quadro elettrico aperto contenente un contattore DC per impieghi gravosi SIRIUS 3QC1 installato

I vantaggi dell'isolamento galvanico

Garantire un isolamento elettrico sicuro nelle sue applicazioni DC: l'apertura meccanica del contatto del contattore per impieghi gravosi interrompe in modo affidabile il circuito, garantendo sicurezza durante la manutenzione.

Tre simboli che rappresentano semiconduttori, corrente continua e affidabilità per il contattore DC per impieghi gravosi SIRIUS 3QC1.

Scelga una tecnologia di semiconduttori affidabile

Commuta tensioni e correnti DC elevate con un'affidabilità eccezionale: la tecnologia dei semiconduttori del contattore DC assume il controllo del processo di commutazione. Ciò consente una commutazione senza arco e riduce l'usura dei contatti.

Select...
Sistemi di accumulo a batteria Siemens Siestorage per WUN Bioenergie

Contattore DC bidirezionale per sistemi di accumulo a batteria

I sistemi di accumulo a batteria aiutano a stabilizzare le reti, a integrare le energie rinnovabili in modo più flessibile e a colmare i periodi di generazione insufficiente. Il contattore DC per impieghi gravosi SIRIUS 3QC1 consente una commutazione bidirezionale affidabile, priva di arco e usura per applicazioni fisse di accumulo di batterie e power rack, con un massimo di 1.500 V DC e 600 A. Per una maggiore flessibilità, disponibilità e funzionamento affidabile della rete.

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati