Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un ingegnere che lavora alla scrivania con due monitor che mostra simulazioni 3D di componenti meccanici e fluidodinamica su laptop e schermi.

Cosa c'è di nuovo in Simcenter nel giugno 2026

Una nuova era per Simcenter inizia ora! I precedenti prodotti Altair entrano a far parte della famiglia Simcenter per la prima volta.

Perché Simcenter Simsolid?

Simcenter Simsolid è uno strumento di simulazione e analisi strutturale rivoluzionario per progettisti e ingegneri. Eliminando la preparazione della geometria e la mesh, le prestazioni strutturali possono essere convalidate in pochi minuti su assiemi CAD completi, risparmiando tempo e riducendo gli errori. Simcenter Simsolid consente ai team di immettere prodotti di qualità sul mercato più rapidamente e di stare davanti alla concorrenza.

Il display di un computer mostra un modello ingegneristico 3D insieme a un pannello delle impostazioni o dei dati.

Elimina il lavoro di preparazione e si concentri sull'analisi

Semplifichi il suo flusso di lavoro eliminando la necessità di semplificazione e mesh della geometria. Simcenter Simsolid elimina due delle fasi più lunghe e soggette a errori nell'analisi strutturale tradizionale.

Analizza assiemi grandi e complessi con facilità

Progettato per velocità e scalabilità, Simcenter Simsolid gestisce parti complesse e assiemi di grandi dimensioni con un'efficienza eccezionale, compresi quelli con superfici di contatto ruvide, spazi vuoti o geometrie sovrapposte.

Ottieni risultati in pochi minuti o secondi

Simcenter Simsolid fornisce risultati accurati in pochi secondi o minuti su un PC standard. Confronta rapidamente più scenari di progettazione. Migliora la velocità, la precisione e l'usabilità per la progettazione basata sulla simulazione in un'ampia gamma di settori.

Funzionalità presenti

Gamma completa di tipi di analisi

Simcenter Simsolid offre statica lineare e non lineare, analisi termica, analisi modale, analisi della fatica e linearizzazione delle sollecitazioni. Supporta anche simulazioni di analisi dinamiche, tra cui tempo, frequenza, globale-locale, instabilità, compositi, squeak and rattle, stress termico e risposta casuale, consentendo una valutazione strutturale rapida e completa.

Un'interfaccia software sullo schermo di un computer mostra una struttura 3D blu a forma di scaffale denominata «Studio di progettazione 1 | Modello 1".

Ampia libreria di connessioni e materiali

Supporta contatti incollati, scorrevoli e separatori con attrito, insieme a bulloni, connettori virtuali, saldature, rivetti, adesivi, giunti e boccole. Simcenter Simsolid gestisce anche un'ampia gamma di tipi di materiali, tra cui materiali isotropi, ortotropi, elastoplastici, rigidi, corpi gassosi e liquidi.

Un software simile al CAD mostra componenti circolari blu su basi rettangolari rosa, con barra degli strumenti e bordi verdi dello schermo.

Varietà di condizioni al contorno

Simula il modo in cui un progetto interagisce con il suo ambiente, tra cui: immobile, scorrevole, cerniera, forza, pressione, gravità, carichi termici e inerziali, scarico dell'inerzia, serraggio di bulloni e dadi, idrostatico, cuscinetto, espansione e ritiro volumetrici, massa distribuita e remota e carichi remoti.

Un'interfaccia software mostra un modello strutturale 3D multicolore.

Aperto e interoperabile con tutti i principali sistemi CAD

Supporta tutti i principali formati di file CAD e PLM, inclusi CATIA, NX, PTC Creo, Inventor, Fusion 360, SOLIDWORKS, JT, STEP, VDA, Parasolid, ACIS, PLMXML, CGR e STL senza la necessità di importare/esportare file. Offre anche l'integrazione diretta con Onshape e Teamcenter per un accesso senza interruzioni ai dati.

Una finestra di Windows File Explorer mostra «Parasolid», «STEP», «STL», «.x_b», «.step», «.stp», «.iges» e «Tutti i file (*.*)».

Dati di output e visualizzazioni

Visualizza vari tipi di risultati utilizzando grafici di contorno, animazioni, grafici XY, sonde e dati dettagliati su stress, deformazione, spostamento, fattori di sicurezza, frequenze modali, forme modali e fattori di partecipazione. I risultati possono essere visualizzati su piani di riferimento o sezioni tagliate, con supporto per la sovrapposizione e l'inviluppo di più casi di carico.

Un oggetto angolato ha una superficie multicolore simile a una mappa termica con blocchi e fori geometrici in rilievo.