Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Ultima versione

Cosa c'è di nuovo in Simcenter nel giugno 2026

Il segno di una nuova era per Simcenter inizia ora!

La versione di giugno 2026 riunisce l'affermato portafoglio Simcenter con i precedenti prodotti Altair che ora entrano a far parte della famiglia Simcenter per la prima volta.

Una nuova era per Simcenter

L'unione di Simcenter e Altair, due dei portafogli di simulazione più potenti al mondo, segna un momento decisivo per la progettazione. Con i precedenti prodotti Altair che ora fanno parte della famiglia Simcenter, può accedere a una gamma più ampia e completa di funzionalità di simulazione che spaziano dalla modellazione di simulazione, alla meccanica, all'elettromagnetismo, ai fluidi, all'HPC, alla scienza dei dati e all'intelligenza artificiale, il tutto sotto lo stesso tetto. Ciò significa una maggiore copertura in tutti i domini ingegneristici, una complessità ridotta, un'esplorazione più rapida della progettazione e un processo decisionale più intelligente e basato sull'intelligenza artificiale per risultati affidabili. Che Lei sia un utente Simcenter di lunga data o che provenga da Altair, il nuovo Simcenter è progettato per aiutarla a innovare con maggiore sicurezza e meno attriti.

Un ingegnere che lavora alla scrivania con due monitor che mostra simulazioni 3D di componenti meccanici e fluidodinamica su laptop e schermi.

50+ Nuovi strumenti di simulazione

I nuovi strumenti di simulazione di Altair si uniscono a Simcenter per fornire il portafoglio di simulazione più completo sul mercato per modellazione e visualizzazione, meccanica e produzione, fluidi e termici, elettromagnetici, sistemi e altro ancora.

10X Scalabilità 10 volte e oltre

Il supporto multi-GPU consente agli ingegneri di aumentare il training dei modelli di intelligenza artificiale a partire dalle simulazioni CFD, consentendo un'iterazione di progettazione più rapida con maggiore sicurezza.

500X Generazione ed esplorazione del design

Usa l'intelligenza artificiale generativa sensibile alla fisica per creare nuovi concetti di design in pochi secondi in base alle dimensioni target e ai KPI prestazionali, sostituendo lunghi cicli di iterazione manuale che possono richiedere ore.

Un diagramma che mostra l'approccio in tre fasi di Siemens alla gestione delle scadenze, con icone e testo che spiegano ogni passaggio.

Passaggio a un programma di rilascio semplificato

A partire da dicembre 2026, tutti i prodotti Simcenter seguiranno due versioni principali all'anno a giugno e dicembre.

Cosa significa il nuovo Simcenter per Lei

Simcenter simulazione e grafica della ruota di prova.

Scarica ora

Visita il Centro assistenza per scaricare l'ultima versione oggi.

Cosa c'è di nuovo in Simcenter

Aggiornamenti delle chiavi di dominio

Select...

Simcenter Hypermesh 2026.1

  • Recupera con ShapeAI La aiuta a trovare e caricare le parti mescolate dalla libreria del suo team in pochi secondi.
  • Check-in e check-out presso Teamcenter senza uscire dall'interfaccia utente di Hypermesh.
  • Aumento delle prestazioni accelerare la gestione di modelli di grandi dimensioni, l'esportazione dei solver deck e le operazioni dei sottosistemi fino a 4 volte.
  • Flussi di lavoro migliorati per la modifica della geometria FE e i connettori migliorare l'efficienza e sono pratici su scala di produzione.

Leggi il blog

Modello 3D a maglie a elementi finiti di un componente strutturale automobilistico, che mostra una geometria dettagliata e una struttura a rete per la simulazione pronta per l'analisi.
Maglia di simulazione del componente meccanico dell'alloggiamento con indicatori colorati che indicano punti di analisi, topologia e geometria ingegneristica dettagliata.

Simcenter Simlab 2026.1

  • Preparazione più rapida del modello con una migliore interoperabilità CAD/ECAD e supporto Designcenter.
  • Interfaccia utente ridisegnata per una manipolazione del modello più semplice e intuitiva.
  • Meshing migliorato con una migliore automazione e rimeshing, oltre a opzioni eCAD/e-Motor.
  • Integrazioni più profonde con i risolutori span acoustics, modellazione a elementi discreti, SPH e Simcenter Optistruct, oltre a.
  • Da Simcenter Flux a Simcenter Simlab senza interruzioni velocità di trasferimento parametriche creazione di modelli eMotor pronti per la multifisica.
  • Connettore Simcenter HEEDS per l'esplorazione e l'ottimizzazione del design.
  • Prestazioni di postelaborazione migliorate fino all'83% più veloce.

Leggi il blog

Simcenter 3D 2606

  • Aggiornamenti desktop di ingegneria semplificare la configurazione e le attività ripetitive.
  • Esplorazione del design valuta le varianti prima per trovare concetti più forti più velocemente.
  • Analisi non lineare in più fasi gestisce casi di carico complessi con meno ipotesi.
  • Multifisica integrata mantiene coerenti i modelli strutturali, termici, di movimento e acustici.
  • Aggiornamenti su durabilità, dinamica e correlazione confrontare i dati precedenti con i dati dei test per ridurre i cicli di approvazione.

Leggi le note di rilascio

Modello 3D di turbina o girante con contorni colorati che mostrano i risultati della simulazione, evidenziando la distribuzione delle prestazioni tra le pale.
Modello di aereo con rivestimento in rete wireframe gialla, che rappresenta la simulazione aerodinamica e l'analisi strutturale della geometria completa dell'aeromobile.

Simcenter Femap 2606

  • API Simcenter Femap/Zaero ampliate supportare la creazione e l'automazione di modelli in-UI.
  • Nuovo pannello Teamcenter Active Workspace disponibile in Simcenter Femap per una gestione dei dati aziendali completamente integrata.
  • Elaborazione più rapida dei risultati per modelli di grandi dimensioni porta a inviluppi di risultati fino a 12 volte più veloci per la statica lineare.
  • Inserimento diretto di testo in Simcenter Zona Zaero offre il pieno controllo dei ponti aeroelastici avanzati senza sovraccarico dell'interfaccia utente.

Leggi le note di rilascio

Simcenter S-Frame 2026.1

  • Creare e convertire colonne in cemento armato in sezioni in cemento armato in acciaio (SRC) direttamente all'interno di S-Concreate Multistory Designer.
  • Supporto esteso per pile quadrate, rettangolari e a barretta in Simcenter S-Frame Foundation migliora la precisione della modellazione rappresentando geometrie del mondo reale senza approssimazioni circolari.
  • Design integrato in alluminio secondo l'American Aluminium Design Manual consente controlli automatici di conformità tra i materiali.
  • Linee flessibili di integrazione a parete estrarre forze in posizioni definite dall'utente.

Leggi le note di rilascio

Sezione anteriore dell'aeromobile con modello di struttura strutturale e inserto che mostra l'analisi delle maglie agli elementi finiti e i risultati dei dati ingegneristici.
Simcenter simulazione e grafica della ruota di prova.

Scarica ora

Visita il Centro assistenza per scaricare l'ultima versione oggi.

Cosa c'è di nuovo in Simcenter

Aggiornamenti delle chiavi interdominio

Select...

Teamcenter Simulation 2606

  • Gestione avanzata dei dati di simulazione tramite l'integrazione integrata di Active Workspace per flussi di lavoro RAMS senza interruzioni all'interno di PHM MADE.
  • Maggiore integrazione MDAO con Simcenter HEEDS attraverso la visualizzazione dell'automazione dei processi, una gestione semplificata dei file di input e una migliore configurazione dello studio e controllo dei risultati.
  • Usabilità migliorata con visualizzazione raffinata delle relazioni, panoramiche delle simulazioni di sistema e modifica diretta dei parametri.
  • Maggiore efficienza e tracciabilità attraverso una migliore cronologia di avvio degli strumenti, una diagnostica più chiara e una migliore visibilità delle modifiche ai parametri.

Leggi le note di rilascio

Interfaccia del flusso di lavoro ingegneristico che mostra le relazioni tra i dati di simulazione, le dipendenze e la tracciabilità del modello.
Laptop e smartphone che visualizzano una schermata di iscrizione alla newsletter su una scrivania, promuovendo l'iscrizione alle e-mail e le comunicazioni digitali.

Si iscriva alla nostra mailing list

Si iscriva alla nostra mailing list per tutto ciò che riguarda Simcenter. Scegli soluzioni/Ingegneria del prodotto/Ingegneria delle prestazioni.