Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un ingegnere che lavora alla scrivania con due monitor che mostra simulazioni 3D di componenti meccanici e fluidodinamica su laptop e schermi.

Cosa c'è di nuovo in Simcenter nel giugno 2026

Una nuova era per Simcenter inizia ora! I precedenti prodotti Altair entrano a far parte della famiglia Simcenter per la prima volta.

Perché Simcenter Inspire?

Simcenter Inspire è un potente strumento CAE creato appositamente per i progettisti, che porta la simulazione e la fisica computazionale in un ambiente simile al CAD.

Integrando perfettamente la modellazione geometrica, la progettazione generativa e la simulazione della produzione, Inspire offre una rapida esplorazione dei concetti, la convalida delle prestazioni e le valutazioni della producibilità nelle prime fasi del processo di progettazione, colmando il divario tra ideazione e produzione.

simcenter-inspire-screenshot-why-product-shero-2560x1440

Modellazione ibrida avanzata

Simcenter Inspire consente agli utenti di combinare senza problemi BrEP, modellazione organica PolyNURBS, sfaccettature e geometria implicita. Strumenti di disegno intelligenti, una storia costruttiva unica accelerano i cicli di progettazione e garantiscono la coerenza.

Fisica computazionale veloce

Simcenter Inspire porta la simulazione in un ambiente intuitivo per l'esplorazione delle prestazioni strutturali, di movimento e dei fluidi. I solutori integrati eliminano o automatizzano il meshing, semplificando l'analisi senza sacrificare la precisione.

Progettazione generativa e producibilità

Con una suite completa di strumenti di ottimizzazione, Simcenter Inspire favorisce la creazione di design producibili ad alte prestazioni. Consentire un uso efficiente dei materiali, il perfezionamento strutturale e la leggerezza.

Strumenti in primo piano

Select...

Simcenter Inspire Cast

Modellazione ibrida avanzata

Dai progettisti di prodotto agli ingegneri di fonderia, Simcenter Inspire Cast è un software di simulazione della fusione di metalli completo, robusto e facile da usare per principianti ed esperti. Applicato nelle prime fasi del ciclo di progettazione delle parti, riduce le iterazioni costose e dispendiose in termini di tempo tra progettazione e produzione. Inspire Cast supporta un'ampia gamma di processi e condizioni di casting, aiutando gli utenti a prendere decisioni più intelligenti per migliorare la qualità e la redditività dei prodotti. Il suo approccio incentrato sulla geometria e sulle parti semplifica la risoluzione precoce dei problemi, l'esecuzione di analisi, l'ottimizzazione, la convalida e il cast, il tutto in un unico ambiente completo.

Simcenter Inspire Cast unisce in modo unico la simulazione di casting con la pratica intelligenza artificiale (IA), combinando l'apprendimento automatico basato sui dati con la simulazione basata sulla fisica, non è richiesta una profonda esperienza nei metodi agli elementi finiti o nell'intelligenza artificiale. Imparando dalle simulazioni precedenti, accelera i cicli di progettazione, ottimizza le prestazioni e democratizza il casting design, offrendo agli utenti un vantaggio competitivo.

simcenter-inspire-cast-design-for-castings-mhero-1280x720