Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Hyperstudy?

Simcenter Hyperstudy è una piattaforma multidisciplinare di esplorazione e ottimizzazione della progettazione che consente agli ingegneri di massimizzare le prestazioni e garantire la robustezza del prodotto in un ambiente neutrale rispetto ai risolutori.

Sfruttando flussi di lavoro automatizzati, metodi matematici avanzati e data mining, consente ai team di navigare in spazi di progettazione complessi, scoprire tendenze, condurre studi di compromesso e ottimizzare l'affidabilità attraverso i vincoli multifisici.

Una schermata di un'interfaccia software che mostra un diagramma di Pareto che visualizza l'analisi dei dati, mostrando il contributo di diversi fattori come lo smorzamento e l'ampiezza.

Accelera l'esplorazione del design su larga scala

Valuta automaticamente centinaia di alternative di progettazione utilizzando il DOE e gli studi di ricerca. Identifica precocemente i parametri ad alto impatto e comprime i cicli di progettazione senza scrivere una sola riga di codice.

Ottimizza simultaneamente tutta la fisica

Esegui un'ottimizzazione multidisciplinare che abbraccia i domini strutturali, termici, CFD ed elettromagnetici in un unico studio unificato. Ottenere prestazioni equilibrate e reali superando tutti i vincoli ingegneristici.

Costruisca prodotti robusti e affidabili in base alla progettazione

Quantifichi l'impatto della variabilità e dell'incertezza operativa utilizzando analisi stocastiche e di affidabilità. Fornire progetti con prestazioni coerenti, dal prototipo alla produzione.

Funzionalità presentate

Ottimizzazione multidisciplinare

Simcenter Hyperstudy offre metodi DOE collaudati nel settore come Full Factorial, Latin Hypercube, Hammersley sampling e altri per esplorare gli spazi di progettazione e identificare le variabili influenti nelle discipline strutturali, elettromagnetiche, CFD, termiche e di dinamica multicorpo. I modelli di adattamento intercambiabili tra esperti facilitano l'esplorazione multidisciplinare, riducendo le esecuzioni di simulazione necessarie per raggiungere un design ottimale.

Un'interfaccia software mostra diversi strumenti di analisi dei dati, tra cui cursori di input, previsioni di output, un grafico a coordinate parallele con linee rosse e blu e un grafico a dispersione dell'altezza rispetto al diametro.

Ottimizzazione multiobiettivo con algoritmi avanzati

Simcenter Hyperstudy offre una suite completa di algoritmi di ottimizzazione per problemi a obiettivo singolo e multiplo con variabili continue, discrete o miste. Definire obiettivi concorrenti tra le discipline e convergere automaticamente su soluzioni ottimali per Pareto che bilanciano prestazioni, massa e costi in un unico flusso di lavoro di ottimizzazione unificato.

Un'interfaccia software mostra diverse visualizzazioni di dati: un grafico a coordinate parallele con linee verdi, due grafici a dispersione che mostrano l'altezza rispetto al diametro e una tabella delle condizioni possibili.

Analisi stocastica e progettazione basata sull'affidabilità

Tenere conto della variabilità reale delle tolleranze di produzione e dei carichi operativi utilizzando studi stocastici probabilistici. Simcenter Hyperstudy propaga l'incertezza di input attraverso modelli di simulazione per produrre distribuzioni statistiche dell'output. Identifica i rischi di guasto, punta ai livelli di prestazioni Six Sigma e fornisci progetti robusti in tutte le condizioni operative.

Un'interfaccia software mostra un istogramma della distribuzione del diametro, una tabella dei parametri di progettazione e un grafico di affidabilità che mostra la probabilità del costo totale.

Flusso di lavoro intuitivo, generazione e mining di dati

Simcenter Hyperstudy semplifica il processo di studio attraverso un flusso di lavoro guidato passo dopo passo, gestendo le esecuzioni ed estraendo i risultati, incluso il supporto per risolutori multiesecuzione e l'integrazione HPC. Vengono create varianti di progettazione intelligenti, mentre le funzionalità di data mining e post-elaborazione aiutano gli ingegneri a comprendere problemi di progettazione complessi. I report e gli archivi semplificano l'esplorazione di grandi set di dati di progettazione.

Un'interfaccia software che mostra la scheda «Esecuzione remota» con opzioni per la gestione di solutori e processi e un pannello per «Gestisci server» in Altair Access, che mostra le preferenze HPC.