Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Controlli NEMA e General Purpose

Costruiti per garantire affidabilità e facilità di integrazione, i comandi motore Siemens NEMA e generici includono avviatori statici, pannelli pompa e pulsanti. Questi prodotti principali semplificano il controllo dei motori e offrono prestazioni robuste in diversi ambienti industriali.

CONTROLLI CLASSIFICATI NEMA

Supportare carichi critici con soluzioni comprovate

I controlli Siemens NEMA e generici offrono lunga durata, prestazioni efficienti e funzionamento affidabile in ambienti industriali impegnativi:

  • Soft starter inclusi:

    I modelli 3RE47 riducono la coppia e la corrente di spunto con il controllo continuo della tensione e la commutazione ibrida. Le unità arrivano pronte per l'installazione e supportano motori fino a 75 HP a 480 V.

  • Pannelli della pompa:

    I sistemi 3RE48 sono dotati di contattore SIRIUS, indice di guasto di 100 kA e custodie in acciaio zincato per uso esterno resistente alla corrosione nei sistemi di irrigazione e nei giacimenti petroliferi.

  • Pulsanti:

    I dispositivi Siemens da 30 mm offrono protezione IP66/IP67/IP69K, struttura in acciaio inossidabile e 10 milioni di cicli meccanici, ideali per condizioni di olio, polvere e lavaggio.

Creati per funzionare, questi controlli semplificano l'integrazione e proteggono l'operatività.

Pannello di controllo industriale in primo piano con montagne innevate sullo sfondo in un cantiere o in un cantiere minerario

Esplora il catalogo dei controlli industriali 2025

Accedi al catalogo completo del 2025 dei migliori prodotti di controllo industriale, tra cui le famiglie SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command e NEMA e General Purpose.

Scarichi il PDF completo con segnalibri e link o visualizzi le singole sezioni online per un accesso più rapido a contenuti specifici del catalogo.

Persona in camicia nera in piedi contro un muro bianco, che tiene un oggetto scuro con sfondo sfocato.