Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i pulsanti NEMA da 30 mm - pulsanti Siemens?

I pulsanti Siemens NEMA da 30 mm offrono un controllo affidabile in ambienti con acqua, polvere e olio, supportati da contatti robusti e opzioni resistenti alla corrosione per una lunga durata. Crei l'operatore esatto di cui ha bisogno da un portafoglio modulare e collaudato nel settore.

Il portafoglio a colpo d'occhio

  • Pulsanti: a filo, allungati, a fungo; illuminati o non illuminati
  • Arresto di emergenza, push‑pull, twist-to-release
  • Selettori: mantenimento o ritorno a molla; opzioni con chiave
  • Luci pilota: moduli LED o a incandescenza
  • Custodie e stazioni antirottura vetri, tipo 4/4X, 12/13
  • Blocchi di contatti e accessori

Vantaggi chiave

Migliora l'affidabilità operativa in ambienti difficili

Funziona in modo affidabile in mezzo ad acqua, polvere e olio con una struttura robusta che resiste agli ambienti di produzione americani.

Riduci la manutenzione con contatti robusti

I contatti biforcati robusti, ad azionamento positivo e le opzioni BlackMax resistenti alla corrosione aiutano a ridurre al minimo l'usura e gli errori nel tempo.

Design del pannello Speed con modularità

Mescola operatori, supporti, blocchi di contatti e illuminazione per configurare esattamente ciò di cui ha bisogno la sua applicazione, velocemente.

Funzionalità presentate