Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i pannelli pompa Nema 3RE48?

Il pannello pompante 3RE48, powered by SIRIUS, è un pannello pompante NEMA a tecnologia avanzata progettato per l'irrigazione, i giacimenti petroliferi e applicazioni di pompaggio simili. Costruito per resistere agli elementi esterni aggressivi, è dotato di contattori SIRIUS 3RT con classificazione NEMA, che garantiscono affidabilità e lunga durata del prodotto.

Le difficili condizioni esterne spesso portano a guasti alle apparecchiature della pompa a causa della corrosione, della polvere e del funzionamento frequente. Si affidi al contattore SIRIUS classificato NEMA per un'elevata affidabilità dei contatti e una durata meccanica di 10 milioni di operazioni, riducendo la manutenzione. La sua custodia in acciaio zincato offre una forte resistenza alla corrosione, prolungando la durata del prodotto. Un rivestimento protettivo sul circuito del relè di sovraccarico ESP200 garantisce l'affidabilità in ambienti umidi e corrosivi.

Principali vantaggi

Ottenere risparmi sui costi

I pannelli della pompa 3RE48 hanno un prezzo inferiore del 15% rispetto ai pannelli della Classe 87. Ottimizza il suo budget senza compromettere le prestazioni.

Ridurre il rischio di investimento

I pannelli della pompa 3RE48 sono coperti da una garanzia limitata di tre anni sul contattore e sulla bobina avanzati con classificazione SIRIUS NEMA.

Migliora la sicurezza e semplifica l'installazione

Protegga le sue operazioni con valori di errore elevati di 100 kA/600 V. Semplifica l'installazione con un involucro sovradimensionato per conduttori.

Funzionalità in primo piano