Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Tecnologia di azionamento

Digital Drivetrain

Raggiunga il livello successivo di efficienza e sostenibilità con soluzioni digitali per la progettazione e la salute delle trasmissioni. Passa dall'ideazione alla messa in servizio più rapidamente e riduca il costo totale di proprietà, dal consumo di energia alla manutenzione e ai tempi di inattività.

Movimento oltre le aspettative

Trasformi la catena del valore della sua trasmissione

Mantieni la produzione in movimento e ottieni un vantaggio competitivo con una tecnologia di trasmissione più efficiente e sostenibile.

Le nostre soluzioni digitali La aiutano a:

  • Dimensiona i motori, i cambi e le trasmissioni complete con maggiore precisione
  • Accelera il time-to-market con una progettazione e un'ingegneria più rapide attraverso la simulazione Digital Twin
  • Ottenga dati grezzi di alta qualità e colleghi tutte le sue trasmissioni o macchine a piattaforme cloud o locali
  • Analizza e visualizza i dati per identificare il potenziale di ottimizzazione e le informazioni fruibili

Esplora i prodotti

Dalla progettazione e ingegneria al funzionamento e alla manutenzione, il nostro approccio integrato alla digitalizzazione aiuta ad accelerare lo sviluppo, ottimizzare le prestazioni e ridurre i costi totali delle apparecchiature e del parco macchine.

Select...

Si procura il digital twin definitivo delle sue unità SINAMICS

Ora può ottenerlo nel nostro pacchetto promozionale con SIMATIC S7-PLCSIM Advanced e SINAMICS Startdrive Advanced e usufruire della progettazione end-to-end con il 20% di sconto.

Un ingegnere di simulazione della trasmissione digitale sta lavorando su un computer con uno schermo che mostra un modello di trasmissione digitale.

Soluzioni di trasmissione digitali presso Scottish Water

Con Siemens, Scottish Water ha creato un piano per il monitoraggio delle condizioni in un impianto di trattamento delle acque reflue, facilitando la scalabilità verso qualsiasi impianto in Scozia. Hanno inoltre ridotto l'OPEX, ridotto il consumo di energia, ridotto il rischio di inattività e prolungato la durata degli asset.

Auto Scottish Water in primo piano nel sito di trattamento delle acque reflue.

Domande frequenti

Scopra le possibilità