Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Software per l'impronta di carbonio del prodotto su desktop.
Semplifica l'impronta di carbonio del tuo prodotto

Gestisci l'impronta di carbonio del tuo prodotto con SiGreen

Ottimizzate la gestione delle emissioni e promuovete iniziative di riduzione delle emissioni di carbonio più efficaci con SiGreen. Facile da configurare e utilizzare, questo strumento gratuito per l'impronta di carbonio del prodotto basato sul web fornisce dati PCF dinamici, offrendoti trasparenza e riducendo i processi altamente manuali. Include il modulo CBAM.

Perché SiGreen è lo strumento giusto per l'impronta di carbonio del prodotto

Riquadri che rappresentano i dati dinamici della catena di fornitura

Decisioni basate sui dati con dati dinamici sulla catena di fornitura

Promuovi iniziative di riduzione delle emissioni di carbonio più rapide e incisive. Prendi decisioni più intelligenti e basate sui dati con dati dinamici sull'impronta di carbonio del prodotto (PCF) che ti aiutano a identificare e affrontare le emissioni nascoste.

Piastrelle che rappresentano la sostenibilità

Credenziali di sostenibilità migliorate

Migliora i tuoi punteggi di sostenibilità e ottieni un vantaggio competitivo dimostrando il tuo impegno nella riduzione delle emissioni di carbonio.

Piastrelle che rappresentano conformità e fiducia

Sostenere la conformità e rafforzare la fiducia degli stakeholder

Raggiungi la conformità normativa con framework come CBAM. I dati sulle emissioni trasparenti e accurati aiutano a creare fiducia con le parti interessate, inclusi investitori, autorità di regolamentazione e clienti.

Cosa contraddistingue SiGreen

Grafico a barre con numeri crescenti

Realizzato su larga scala

Dalle startup alle grandi imprese, la nostra piattaforma intuitiva si adatta alle tue esigenze. SiGreen è la soluzione flessibile per la decarbonizzazione su qualsiasi scala, che semplifica l'avvio e la crescita delle iniziative di sostenibilità.

Frecce che puntano in diverse direzioni, che rappresentano il processo decisionale

I tuoi dati, le tue decisioni

I tuoi dati rimangono all'interno della tua rete, vengono scambiati su una base di richiesta-risposta e solo nell'ambito delle relazioni commerciali esistenti. In SiGreen, la sovranità dei dati è fondamentale: hai il pieno controllo su ciò che viene condiviso.

Grafico a barre

Impronte di carbonio dinamiche

Approfitta di una mappa accurata dell'impronta di carbonio di un prodotto basata su informazioni effettive e aggiornate. Quantifica l'impatto delle misure di riduzione in modo rapido e preciso.

Grafico a barre che mostra i pagamenti

Paga in base al tuo uso

Il nostro modello freemium consente di utilizzare gratuitamente tutte le funzionalità di base di SiGreen. Puoi passare ai nostri servizi a pagamento in qualsiasi momento.

Cubo diviso in quadrati più piccoli, che rappresenta una perfetta integrazione

Integrazione perfetta

Che si tratti di integrazione in officina o di una connessione a ecosistemi di condivisione dei dati come Catena-X o TFS, SiGreen è progettato per essere scalabile ed è altamente compatibile.

Tre colonne che rappresentano più settori

Soluzione indipendente dal settore

SiGreen si impegna a garantire la trasparenza del PCF in tutti i settori. La nostra soluzione è compatibile con tutti gli ecosistemi di condivisione dei dati pertinenti e include tutti gli standard del settore.

Come funziona

Scoprite come funziona lo strumento per l'impronta di carbonio dei prodotti SiGreen e come iniziare il vostro percorso di decarbonizzazione:

Inserisci i tuoi dati

Carica le informazioni sul prodotto, come la distinta base (BOM) e i dati dei fornitori. Scegli l'input manuale o automatizza tramite API per adattarlo al tuo flusso di lavoro.

Raccogli i dati della catena di fornitura

Contatta i tuoi fornitori per informazioni sulle emissioni utilizzando gli strumenti di SIGreen. Ricevi i dati nel tuo formato preferito per supportare un'integrazione perfetta.

Aggiungi le tue emissioni

Incorpora le emissioni della tua azienda nel PCF, manualmente o tramite automazione, con la flessibilità necessaria per lavorare a batch o a un livello più ampio.

Calcola e condividi il PCF

Utilizza gli strumenti di calcolo o le applicazioni dei partner di SIGreen per generare un PCF completo. Condividilo con le parti interessate con un solo clic e opta per la verifica per aumentare la fiducia.

Decarbonizzare la tua attività

Siemens Xcelerator aiuta le aziende a ridurre la propria impronta di carbonio con soluzioni innovative come SiGreen che consentono il monitoraggio continuo delle emissioni lungo l'intera catena del valore.

Storie di successo

Scopri come i nostri clienti hanno utilizzato SiGreen per gestire l'impronta di carbonio dei loro prodotti e ottimizzare la gestione delle emissioni.

Gruppo Stoelzle Glass

Operazioni a emissioni zero ed efficienti dal punto di vista energetico

  • Riduzione delle emissioni di carbonio e del consumo di energia nella produzione del vetro
  • Ottenere una riduzione del 20% del gas naturale attraverso un migliore controllo della temperatura
  • Ridurre il consumo idrico municipale del 50%
  • Sistema di gestione dell'energia che fornisce la piena trasparenza dell'uso dell'energia
  • SiGreen offre la piena trasparenza dell'impronta di carbonio
Un uomo controlla le nuove bottiglie roventi dello Stoelzle Glass Group.
Gruppo GoodMills, Krefeld-Mill

Trasparenza PCF dal campo al pane

  • GoodMills Group utilizza SiGreen per calcolare le impronte di carbonio specifiche del prodotto sulla base dei dati effettivi dei fornitori
  • L'integrazione con ERP e SIMATIC Energy consente il calcolo automatico e affidabile del PCF e costituisce la base per un'implementazione su larga scala
Trattore sul campo, in rappresentanza del gruppo GoodMills
Gruppo BMW

Un modello per i calcoli PCF

  • Il BMW Group ha affrontato la sfida di calcolare e ridurre con precisione le proprie emissioni di carbonio in un contesto di processi di produzione complessi e dinamiche della catena di fornitura
  • Scopri come il BMW Group ha semplificato il processo utilizzando SIGreen SaaS e SIGreen Connect
Veicolo elettrico BMW in un paesaggio verde lussureggiante che promuove il trasporto sostenibile e gli sforzi di riduzione del carbonio.
Tucker

Tucker's Natural Pioneers Sustainability

  • Tucker's Natural, come molte aziende del settore alimentare e delle bevande (F&B), ha dovuto affrontare sfide nel monitoraggio e nella gestione delle emissioni lungo la propria catena di fornitura
  • Scoprite come l'azienda sostituisce i processi altamente manuali con un approccio semplificato e basato sui dati integrando SiGreen
Prodotti per la holding dei dipendenti di Tucker's Natural
In parole povere, non possiamo raggiungere lo zero netto senza monitorare le emissioni della catena di fornitura. SiGreen di Siemens ci ha permesso di farlo in modo da fornire dati verificabili. I risultati sono stati inestimabili.
Sam Tucker, amministratore delegato di Tucker's Natural

Conformità agli standard

Una soluzione, più standard: ottieni credenziali di sostenibilità avanzate e affronta a testa alta le sfide legate alla rendicontazione dell'impronta di carbonio dei prodotti. Il nostro team aiuta a definire gli standard come parte dei comitati di esperti e fa in modo che tu lavori sempre con i formati di dati più recenti in SiGreen.

SiGreen si allinea allo schema di conformità preferito, tra cui:

  • ISO 14067
  • Standard di prodotto del protocollo GHG
  • Struttura WBCSD Pathfinder
  • Regolamento Catena-X
  • Linea guida PCF di Together for Sustainability (TfS)

FAQ