Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Gépek, vonalak és üzemek ipari műveletei

Könnyen megtanulható, könnyen kezelhető, könnyen kezelhető: A SIMATIC WinCC Unified a legújabb technológiát kínálja Önnek, mindezt egy jövőbiztos HMI és SCADA platformba csomagolva. Fedezze fel az ipari műveletek új szintjét a paneltől az élen át a PC-alapú üzemeltetésig és vezérlésig.

SIMATIC WinCC Unified

Élvezze az élvonalbeli ipari műveletek minden előnyét egy olyan rendszerrel, amely bármilyen vizualizációs követelményt kielégít:

  • Hardver és szoftver zökkenőmentes integrációja
    A vizualizációs teljesítményt különböző platformokra nyújthatja, a panelalapú, az élvonalon át a PC-alapú HMI és SCADA rendszerekig.
  • Optimalizált gép átlátszósága
    Hatékonyan működtesse az összetett gépeket, és jelentősen csökkentse a leállásokat.
  • Egyszerű szabványosítás
    Időt takaríthat meg és csökkentse a mérnöki kockázatokat, valamint a training és karbantartási költségeket a következetes üzemeltetési koncepcióval.
  • Rugalmas bővítések és nyitottság az egyedi megoldásokhoz
    Testreszabott HMI és SCADA megoldások megvalósítása bármely iparág számára, vagy zökkenőmentesen integrálja az egyéni vezérlőket.
  • Integrációs platform
    A gyártásból származó adatok összekapcsolása az informatikai világgal a nyílt és szabványosított interfészeken keresztül.
szimatikus wincc-egységesített rendszer-1024x720

Főbb előnyök

Páratlan méretezhetőség biztosítása

A SIMATIC WinCC Unified úgy lett kialakítva, hogy bárhol és bármikor futtatható, különböző platformokon és környezetben, és széles választékot kínál a rugalmas adatintegrációhoz, az iparágspecifikus követelményekhez és a felhasználóspecifikus alkalmazásokhoz.

Sok lehetőség, egy keret

A WinCC Unified segítségével korszerűsítheti meglévő HMI-megoldását, és a gépi szintű megjelenítést és működést a következő szintre emelheti. Használja ki a jobb használhatóságot, a méretezhető tervezést és a jövőre kész rendszert, amelyet mind a jelenlegi követelmények, mind az új gépkoncepciók kielégítésére terveztek.

Bárhol fut, bármikor

Biztosítsa az optimális használhatóságot és a homogén felhasználói felületeket eszköztől függetlenül az olyan technológiáknak köszönhetően, mint a HTML5, az SVG és a JavaScript - a karbantartás nélküli webes kliensek biztonságos elérése révén is.

Az intuitív kezelési koncepciók mellett a többérintéses mozdulatokkal és a gépek két kézzel történő kezelésével, valamint a nagyítással, a párologtatással és a leválasztással, a modern dizájn a vállalat bemutatója, és döntő hozzáadott értéket jelent, amely egyedülálló értékesítési ajánlatok révén döntő hozzáadott értéket jelent a kemény versenyben.

A szabványosítás csökkenti a

A szabványosított HMI-megoldások időt takarítanak meg a tervezés terén, és csökkentik a hibák kockázatát, valamint a HMI menedzsment karbantartási költségeit. Növekszik a működési hatékonyság, és csökken a képzési idő.

Használja a használatra kész könyvtárakat, például az Industry Library vagy a Control Function Library (CFL) szabványosíthatja a folyamatmegjelenítést és vezérlést, vagy kihasználhatja a moduláris gyártás előnyeit Csomagolási modul típusa (MTP).

Magas szintű nyitottság

Könnyen, gyorsan és pontosan kidolgozzon személyre szabott megoldásokat az Ön igényeinek és igényeinek megfelelően. A maximális rugalmasság érdekében a TIA Portal Openity API-t és a „SivArc” lehetőség a mérnöki erőfeszítések jelentős csökkentésére automatizált generálás révén.

A futásidejű API teljes olvasási/írási hozzáférést biztosít a WinCC Unified Object Model és RT adatokhoz szabványos programozási nyelveken keresztül. Ez lehetővé teszi az RT funkcionalitás egyszerű bővítését a webalapú eszközök, vezérlők vagy saját alkalmazások közvetlenül a felhasználói felületbe történő integrálásával, így elkerülhető a különböző eszközök közötti váltás.

Integrációs platform

Csatlakozzon közvetlenül a SIMATIC S7 vezérlőhöz, hozzon létre natív kapcsolatot más gyártók rendszereivel (pl. Modbus, Allen Bradley), vagy használja a szabványosított OPC UA interfészt az automatizálási adatok informatikai rendszerekkel történő cseréjére szabványosított interfészeken keresztül. Ezen felül az adatok cserélhetők az MQTT brókerekkel, vagy hozzáférhetnek online vagy történelmi adatokhoz a GraphQL felületen keresztül.

Fedezze fel a termékeket a SIMATIC WinCC Unified segítségével

Select...

Mérnöki

Hatékonyan valósíthatja meg a HMI és SCADA megoldásokat a WinCC Unified Engineering (TIA Portal) segítségével, vagy a SIMATIC AX WinCC Unified Elements segítségével hatékonyan konfigurálhatja és kezelheti a SIMATIC WinCC Unified PC Runtime megoldásokat bármilyen méretű és összetettségű projektekben.

Fedezze fel, hogyan használják mások a SIMATIC WinCC Unified alkalmazást

További források megtekintése

Gyakran ismételt kérdések