Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Jelenleg kizárólag az Egyesült Államokban kapható.

Ha Európában tartózkodik, kérhet hozzáférést egy kóddal a Siemens kapcsolattartójától, és még ma kezdheti el az ingyenes próbaverziót.

LP Banner 2000x1137 Másodlagos KV2 NoText

SPS 2026: Regisztráljon most, hogy megkapja az ingyenes jegyét

2026. november 24. és 26. között ingyenesen látogasson el a nürnbergi SPS kiállításra. Csatlakozzon hozzánk élőben a 11. csarnokban vagy online.

Miért érdemes a SIMATIC AX WinCC Unified Elements?

A VS Code alapú Unified Elements olyan modern informatikai gyakorlatokat, mint például a GIT által vezérelt verzióvezérlés és az AI által működtetett mérnöki munka, gyorsabbá, egyszerűbbé és megbízhatóbbá teszi a tervezést. A kézi erőfeszítések csökkentésével, az együttműködés javításával és a következetes, kiváló minőségű munkafolyamatok lehetővé tétele révén szabványosítja a mérnöki folyamatokat és felgyorsítja a digitális átalakulást a projektek között.

Használja ki a SIMATIC AX WinCC egységes elemeket a hatékony konfiguráláshoz és kezeléshez SIMATIC WinCC Unified PC futásidő megoldások bármilyen méretű és összetettségű projektekben.

Munka megbízhatóan és gyorsasággal

Növelje a hatékonyságot gyors átfutási idővel. A beépített verzióvezérlés és a Git-integráció támogatja a zökkenőmentes együttműködést és az ellenőrzött változtatásokat, míg a CI/CD-folyamatok gyorsabb iterációkat és kiváló minőségű kiadásokat tesznek lehetővé.

Dolgozzon okosabban az IT-szerű mérnöki technológiával

Az intelligens fejlesztéseket az AI-integráció segítségével automatizálja a konfigurációt, javítja a pontosságot és a következetességet, valamint olyan megoldásokat kínál, amelyek gyorsan alkalmazkodnak a változó követelményekhez.

Dolgozzon az Önnek megfelelő módon

A rugalmas tervezés révén testreszabhatja magát arra, hogy minden feladatnál a legjobb eredményt nyújtson, míg a nyílt architektúra egyszerű testreszabást és zökkenőmentes integrációt tesz lehetővé a komplexitás, a költségek és a projektidő csökkentése érdekében

Kiemelt funkciók

Korszerű fejlesztés

Gyorsítsa fel a mérnöki projekteket az egyes feladatokhoz nagy teljesítményű megközelítéssel, vizuális és kódalapú mérnöki tervezés segítségével külön-külön vagy együtt, mesterséges intelligenciával támogatva. A teljesen szöveges alapú, emberi és géppel olvasható szerkezet képezi a mesterséges intelligencia által támogatott tervezés alapját, lehetővé téve a hatékony könyvtárak létrehozását és a fejlett alkatrészek zökkenőmentes integrálását.

A platform felett lebegő műszerfal izometrikus ábrázolása különféle diagramokkal és adatmegjelenítésekkel.

Automatizálja az automatizálást

Engedélyezze az automatizált tervezést az „Everything as Code” megközelítéssel, ahol a konfigurációk és a logika emberi és AI által olvasható szövegként definiálva vannak. A „Code first” stratégia csökkenti a kézi erőfeszítéseket és javítja a következetességet, míg az AI integrációja és a CI/CD vezetékek lehetővé teszik az automatizált munkafolyamatokat és a gyors, magas színvonalú kódkiadást.

Izometrikus illusztráció egy személyről, aki székben pihenhet, lábával az íróasztalon, a számítógépes monitor mellett.

Együttműködés a közösségekben

Hatékonyan együttműködhet a natív Git-integrációval, hogy biztosítsa a nyomon követhetőséget, átláthatóságot és ellenőrzött változásokat a csapatok között. Mindig dolgozzon a legújabb verzión, akár helyileg, akár felhőben, és kapcsolatba léphet a GitHub közösségeivel, hogy megoszthassa a projekteket, biztonságosan együttműködjön, és hasznosítsa a kollektív mérnöki szakértelmet.

Izometrikus illusztráció egy globális hálózatról, amely összeköti a különböző ipari és irodai környezetet emberekkel és robotokkal.

Jövőbiztos mérnöki munka

Bízzon a Visual Studio Code alapú testreszabható, bővíthető és biztonságos mérnöki rendszerben. A natív nyílt architektúra beépített funkcionalitást biztosít, nincs szükség API-ra, ami intelligensebb integrációt és hosszú távú alkalmazkodóképességet tesz lehetővé. A zökkenőmentes háttérfrissítések, a Linux készenléte és a széleskörű futásidejű kompatibilitás biztosítja, hogy a csapatok zavartalanul dolgozhassanak, bár

SIMATIC-AX-WINCC-egységesített elemek-illusztráció-jövőbizonyíték-mérnöki

Első lépések a Unified Elements Academy használatával

Készen áll készségeinek fejlesztésére a SIMATIC AX WinCC Unified Elements segítségével? Tanuljon gyakorlati gyakorlatokon és valódi mérnöki forgatókönyveken keresztül, építsen gyakorlati fejlesztési készségeket az alaptól a fejlett témákig, és útközben szerezzen digitális jelvényeket. Alkalmazza tanulását a gyakorlatba, és fedezze fel a szoftvert egy ingyenes 3 hónapos próbaverzióval.

SIMATIC WinCC Unified Elements kulcs vizuális

Gyakran ismételt kérdések