Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Moduláris gyártás

Hatékonyan alkalmazkodjon az új követelményekhez a moduláris gyártás előnyeinek kihasználásával a Module Type Package (MTP) segítségével.

Miért moduláris gyártás moduláris csomaggal (MTP)?

Mivel az önellátó, üzemben tesztelt modulokkal ellátott moduláris automatizálás számos előnnyel jár: lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy rugalmasabban cselekedjenek, gyorsabban reagáljanak az egyéni ügyfelek igényeire, valamint az alkatrészek és modulok átrendezését vagy újrakonfigurálását. Az MTP segítségével egyszerűen csatlakoztathatja és gyárthatja a rendszer alapszerkezetének megváltoztatása, a folyamatok újraprogramozása vagy az illesztőprogramok telepítése nélkül.

Főbb előnyök

50% Csökkentse a piacra jutás idejét

Az MTP-vel akár 50% -kal is csökkenthető a moduláris gyártás piacra jutásának ideje: az előregyártott modulok könnyen integrálhatók a folyamatvezérlő rendszerbe, és könnyedén méretezhetők, ezzel csökkentve a teljes termékfejlesztési időt.

70% A mérnöki erőfeszítés csökkentése

Az MTP akár 70% -kal csökkenti a technológiai üzemek építéséhez szükséges mérnöki erőfeszítéseket: a felhasználók önállóan futtathatják a koncepciót, adaptálhatják a rendszert a folyamataikhoz, és modulokat csatlakoztathatnak különböző PLC-khez, HMI-ek/SCADA-khoz vagy DCSS-ekhez.

80% Rugalmasság növelése

A moduláció akár 80% -kal jelentősen növeli a rugalmasságot: a moduláris egységek további mérnöki erőfeszítések nélkül újra felhasználhatók vagy egyszerűen cserélhetők. Ráadásul az MTP-vel nem kötődsz bizonyos gyártók gépeihez.

Az MTP lehetővé teszi a nyílt, moduláris folyamatautomatizálást

Tapasztalja meg a legjobb terméket a NAMUR NE 148-on alapuló moduláris gyártással.

Notebook, amely a SIMATIC MTP Studio megjeleníti TIA Portal projektadatokkal, folyamatdiagramokkal és PEA modul konfigurációival az MTP-fájlok létrehozásához és érvényesítéséhez.

OEM/modul réteg

TIA Portal és SIMATIC MTP Stúdió lehetővé teszi a PEA-k létrehozását és vizuális validálását a TIA Portal projektek alapján a STEP 7 és a WinCC Unified alkalmazással. Szabványosítsa a folyamatvezérlést a Vezérlővel (CFL) vagy folyamat (PFL) Funkciókönyvtár.

Gépi integráció és hangszerelés az MTP-vel

Rendszerintegrátor/Folyamatszervezési réteg

Szervezze folyamatait SIMATIC MTP integrátor mert WinCC egységes vonalintegrációhoz és SCADA felügyeletéhez vagy folyamatvezérlő rendszerek használatához SIMATIC PCS neo DCS megoldásokhoz.

Közelkép egy arcról szemüveggel, növényi adatok átfedésével

Mérnöki szoftver a teljes életciklusra

A COMOS A szoftvermegoldás teljes mértékben integrálja az összes folyamatszekvenciát az egész életciklus során. Ez azt jelenti, hogy a modularizált mérnöki munka drasztikusan csökkentheti a túlzott és alultervezést.

Ipari üzem digitális átfedéssel és szemüvegében tükröződő folyamatadatok diagramjait elemző személy.

Digitális alkalmazások és szolgáltatások

Használja ki a mérnöki, folyamat-, diagnosztikai és eseményadatok rejtett potenciálját alkalmazásainkkal és digitális szolgáltatásainkkal az üzemidő biztosítása, a folyamatok javítása és a műveletek kezelése érdekében.

512F4BBD-012A-4D12-92FB-B795BBD14086-UC-klaszter-szabványosítás-megoldás-gépgyártás-keret-széles-1920x1080

Plug & Product MTP-vel

Az integrált folyamatképeket tartalmazó MTP-csomagok importálhatók és szervezhetők a vonalfelügyeleti vagy magasabb szintű folyamatvezérlő rendszerekbe, például SIMATIC PCS neo és SIMATIC WinCC Unified. Fedezze fel a videó linkeket a szövegben.

Növénybővítés-moduláris mérnökséggel 1280x720

Gyors MTP-alapú moduláris üzembővítés

A COMOS, a TIA Portal és a SIMIT segítségével a modul/üzemkészítő egy előre tesztelt, teljesen automatizált és végrehajtható modult szállít az üzem üzemeltetőjének. Ez biztosítja a gyorsabb üzembe helyezést és a hibamentes indítást az ügyfél telephelyén.

Fedezze fel, hogyan használják mások a Module Type Package (MTP)

A Siemens továbbfejleszti a moduláris gyártást a karlsruhe-i Smart Automation Test Lab-ban, olyan partnerekkel együtt, mint a Merck KGaA és a gépgyártó GEA. Közös céljuk: az MTP-t a gépi platform kommunikáció ipari szabványává tétele.

A Merck tesztelésre állítja a moduláris üzemet

A Merck KGaA gyors tételváltozásokra támaszkodik, hogy reagáljon a piaci viszonyokra, és a moduláris rendszerrel rugalmasan korszerűsíti üzemeit, amint azt a Siemens által a moduláris automatizálásra összpontosító közös kísérleti projekt bizonyította.

Az ipar 4.0-ra adott válasz a modularizáció.
Christian Schäfer, Az Automatizálási Technológiai csapat vezetője, Merck KGaA

GEA & Siemens: A folyamatszakértelem mindig benne van

A GEA Group AG az Oelde telephelyén implementálta a Modultípus-csomagot (MTP), hogy szabványosítsa a folyamatmodulok közötti kommunikációt. A moduláris gyártás szabványosított, előre automatizált modulokat foglal magában, megfelelő intelligenciával, amelyek lehetővé teszik az egyszerű hozzáadást vagy átrendezést. Bemutatjuk, hogyan teszi lehetővé a Siemens iparági szabványosított gépintegrációt, új hatékonysági és skálázhatósági potenciál felszabadítását — a gépgyártók számára készült Siemens Industrial Copilots, valamint az MTP-Studio, a SIMIT, a Digital Twin és az üzemüzemeltetők számára nyújtott kiegészítő megoldások támogatásával. A GEA elválasztót példaként bemutatjuk, hogyan működik ez az integrációs elv a CPG-ben, és zökkenőmentesen átvihető más iparágakba.

A végvásárlók számára egyaránt előnyös a nagyobb rugalmasság, valamint a tervezésre és üzembe helyezésre fordított idő és költségek jelentős csökkenése, valamint a gyártás vagy a folyamat kiigazítása.
Uwe Boerner, Siemens globális számlavezetője a GEA-nál, Siemens AG

Masco Group Automation | Első alkalom: a szabványok növelik a hatékonyságot, a minőséget és a rugalmasságot

Az olasz gyógyszerészeti, biotechnológiai és élettudományi OEM-nek csökkentenie kellett a piacra jutás idejét, szabványosítania kellett a mérnöki munkákat és biztosítania kell a moduláris csúszkák zökkenőmentes integrációját. A Masco megvalósította a WinCC Unified alkalmazást az MTP-vel, a TIA Portal és a digitális ikerszimulációval a SIMIT keresztül.

Főbb eredmények:

  • A piacra jutás ideje és a mérnöki szakemberek egyaránt 20% -kal csökkent.
  • 100% -os rugalmasság és kompatibilitás 8000 egységben.
  • Plug-and-Product integráció bármilyen SCADA vagy DCS környezetbe.
Az MTP egyszerűsíti a magasabb szintű rendszerekkel való integrációt, lehetővé téve a PEA-szintű munka újrafelhasználását a POL-ban. Ez csökkenti a költségeket, időt takarít meg és csökkenti a hibákat, így az MGA erőteljes előnyt biztosít a hagyományos versenytársakkal szemben.
Saverio Mottana, A Masco Group Automation vezérigazgatója, Masco Group Automation