Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIMATIC WinCC Unified Engineering?

A SIMATIC WinCC Unified Engineering egy hatékony mérnöki szoftver, amellyel bármilyen alkalmazáshoz vizualizációt készíthet, az egyes géptől az egész üzemig. Akár panel-, Edge- vagy PC-alapú HMI- vagy SCADA alkalmazást szeretne kidolgozni, a SIMATIC WinCC Unified Engineering a TIA Portal keretrendszert biztosítja, amely következetes, hatékony és intuitív megoldást biztosít minden automatizálási feladathoz, beleértve a gép-, vonal- és üzemmegjelenítést, beleértve a szimulációs és tesztelési funkciókat is. A dedikált könyvtárak és sablonok segítenek egyszerűsíteni a tervezést és optimális használhatóságot biztosítani.

6d786c1e-8dbd-4635-9ec6-49de7354bcf1-simatic-wincc-unified-system-visual-1280x720

Főbb előnyök

597FAC07-73E6-446A-9F00-130FC01D3DA1-WINCC-egységesített rendszer-bármelyik-idő-640x360

Használja ki a modern felhasználói felületet és a mérnöki hatékonyságot

A modern webes technológiák kivételes használhatóságot és alkalmazkodóképességet kínálnak a jövőbiztos felhasználói felülethez. A hatékony mérnöki munka segítségével olyan HMI vagy SCADA megoldást hozhat létre, amely minimális erőfeszítéssel optimális használhatóságot biztosít.

1DB0E4E0-4BBE-4A2C-A899-89A4A7E32528-WINCC-egységesített rendszer-funkció-vezérlőkészlet-640x360

A komplexitás kezelése szabványosítással

Készítsen szabványosított HMI-megoldást bevált könyvtárak és sablonok segítségével, amelyek mérnöki időt takarítanak meg, csökkentik a hibák kockázatát, csökkentik a karbantartási költségeket, növelik a működési hatékonyságot és lerövidítik a képzési időt.

9BFDC6D8-C014-49F5-8AD8-FAF69D42A15B-WINCC-egységesített rendszer-jellemző-automatika-mérnök-640x360

Élvezze az optimális nyitottságot és kapcsolatot

Automatizálja a mérnöki feladatokat a TIA Portal Opening segítségével, és automatikusan készítsen vizualizációt programblokkokból és generációs sablonokból több HMI-eszközhöz és PLC-hez a TIA Portal Portalban a SivaRC segítségével.

Kiemelt funkciók

cee50e53-bf8b-40a8-882e-49ca24680f6f-WinCC-Unified-System-graphic-1280x720

Zökkenőmentes méretezhetőség és kompatibilitás

A SIMATIC WinCC Unified Engineering minden alkalmazást támogat, a panelalapú konfigurációktól a kiterjesztett SCADA megoldásokig, valamint minden típusú és méretű SIMATIC HMI eszközt; kompatibilis a korábbi verziókkal is, hogy biztosítsa a befektetések biztonságát.

Integrált tesztelés és szimuláció

Minden HMI-projekt elem, opció és interakció tesztelhető az integrált szimulációs környezetben az egyszerű optimalizálás és hibaelhárítás érdekében hardver csatlakoztatása nélkül. Minden szükséges komponens (HMI, PLC stb.) szimulálható a TIA Portal.

0482f34a-83e3-49d9-b3ab-f673ffda2179-WinCC-Unified-System-TIA-Portal-Option-Automatic-generation-1280x720
ca323b92-2668-424a-afba-4d1cc45784ab-topic-distinctive-ui-1280x720

Integrált tervezési támogatás

Készítsen modern, intuitív HMI-terveket percek alatt az ingyenes SIMATIC HMI Template Suite segítségével. A SIMATIC WinCC Unified Corporate Designer lehetővé teszi egyedi stílusok megvalósítását még az UX tervezőkkel való együttműködés révén is. Központosan hozhat létre, exportálhat, importál és karbantartja a felhasználó által definiált stílusokat a HMI-könyvtár alapján.

Bővíthetőség igény szerint

A WinCC Unified JS Connector lehetővé teszi a Visual Studio Code fejlesztési környezet használatát a globális JavaScriptekhez. Használja ki a WinCC Unified JavaScript futásidejű modell és a mérnöki kódrészletek teljes támogatását. Saját vezérlőelemeket is hozzáadhat a SIMATIC SIMATIC WinCC Unified megoldásához az egyéni webvezérlőkkel.

e9244b05-0afc-49ae-800d-deadee5c4f9e-WinCC-Unified-System-Feature-Open-For-Extensions-1280x720
2eef1d4f-425e-4dc2-bb03-6223ba3acd34-wincc-unified-system-distr-config-devices-1280x720

Elosztott konfigurációk létrehozása

A WinCC Unified Collaboration segítségével a TIA Portal HMI panelekről vagy PC-alapú WinCC Unified állomásairól származó képeket és riasztásokat közvetlenül a vizualizációra tintathatja, lehetővé téve a zökkenőmentes integrációt és az egységes használhatóságot (pl. vonalmegjelenítéshez). A WinCC Unified képeket vagy adatokat is elérheti a WinCC V8-ból.

Fedezze fel, hogyan használják mások a WinCC Unified Engineering szolgáltatást

Gyakran ismételt kérdések

További források és kapcsolódó termékek felfedezése

Letöltések

Katalógus | HMI rendszerek/Ipari számítástechnika

Letöltés | WinCC Unified: Kézikönyv, telepítés és frissítések

Fehér könyv | Ipari HMI Design: A felhasználói élmény javítása vállalati tervezővel

Támogatás

Információ | Legfrissebb hírek és ingyenes próbaverzió

TIA dokumentáció | WinCC Unified

SiePortal | SIMATIC modul típuscsomag (MTP) - Áttekintés

SiePortal | SIMATIC WinCC Unified - Áttekintés

Média és kiadvány

Blog | Hiányzik a következő generációs vizualizáció előnyeiről?

Blog | A dizájn teszi a különbséget

Blog | 4 ok, amiért érdemes korszerűsíteni a vizualizációs rendszert

Videó | A komplexitás kezelése szabványosítással

Egy diagram, amely egy gyárat ábrázolja, felette kiberbiztonsági pajzs, amely biztonságos ipari műveleteket jelez.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.