Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIMATIC WinCC Unified PC?

A SIMATIC WinCC Unified PC gyakorlatilag korlátlan méretezhetőséget, csatlakoztathatóságot és hatékony archiválást kínál, kiegészítve több opcióval, valamint szabványosított, nyitott interfészekkel a rugalmas adatértékeléshez és informatikai integrációhoz. Ez egy következetes, biztonságos és megbízható HMI és SCADA rendszer kínálata

  • egy korlátlan száma adatpontok,
  • SQL-alapú adatarchiválás,
  • a redundáns rendszer a nagyobb rendelkezésre állás érdekében, és
  • korlátlan ügyfelek távoli hozzáféréshez.

Főbb előnyök

Elérhetőség

A SIMATIC WinCC Unified PC kivételesen magas szintű rendelkezésre állást kínál a dobozon kívül. A WinCC Unified Redundancia opció tovább növeli a rendelkezésre állást a redundáns Unified PC-állomások révén, amelyek zavartalan működőképességet biztosítanak.

Rugalmasság

Java-szkriptek és saját alkalmazások segítségével érheti el az Openity Runtime interfészeket, vagy bővítse a szabványos funkciókat testreszabott, egyedi webvezérlőkkel, amelyek zökkenőmentesen integrálódnak a SIMATIC WinCC Unified PC futásidejébe.

Integráció

A WinCC Unified PC biztonságos adatcserét kínál az üzlet és az informatikai világ között az OPC UA vagy a GraphQL segítségével. Az MQTT brókerekhez való kapcsolat (közzététel/előfizetés) lehetővé teszi a valós idejű adatcserét az Unified Namspace (UNS) architektúrákkal együtt.

Kiemelt funkciók

Összeszerelési vonal-vezérlés-WINCC-egységesített táblagép-kézikártya-tároló

Korlátlan internet-hozzáférés

A karbantartást nem igénylő webes kliensek közvetlen távoli hozzáférést tesznek lehetővé webböngészőn keresztül. A kommunikációs protokollok titkosítva vannak, és a tanúsítványokkal együtt maximális biztonságot biztosítanak az illetéktelen hozzáférés ellen. A platformok és szolgáltatások közötti egységes használhatóság segít biztosítani az optimális működési hatékonyságot a szervezeten belüli valamennyi felhasználó és szerep számára.

WinCC egységes kliensek >

Méretezhető, hosszú távú archiválás

A WinCC Unified PC nyomon követhetőséget kínál beépített naplózási funkcióval és kivételes egyszerű használatával. A követelményektől és az alkalmazástól függően az egyéni vagy az összes hosszú távú releváns folyamatinformáció archiválható, a helyes gyártási gyakorlatnak való megfelelés érdekében is. A beépített veszteségmentes tömörítési módszerek maximális teljesítményt biztosítanak minimális memóriaigény mellett.

WinCC egységes naplózás >

WinCC egységes adatbázis-tárolás >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual tanúsítvánnyal

Az energia-, gáz- és médiaforrások automatizált kezelése

A SIMATIC WinCC Unified ResCon egy integrált terheléskezelő rendszer olyan erőforrásokhoz, mint a villamos energia, a gáz vagy a média. A megoldás figyelemmel kíséri a szerződéses teljesítménykorlátokat, kiszámítja a trendeket, és automatikusan vezérli a fogyasztókat, a generátorokat és a tárolórendszereket, hogy elkerülje a terhelési A ResCon lehetővé teszi a hatékonyság monitorozását, elemzését és jelentését, ami lehetővé teszi az átláthatóságot és a költségcsökkentést.

TÜV tanúsítvánnyal rendelkező energiaadatkezelő rendszer — ISO 50001 jelentéstételi rendszerhez
Töltse le a tanúsítványt >

Együttműködés megosztott konfigurációkban

Az Együttműködés opció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hatékonyan összekapcsolják a HMI Unified Comfort Paneleket és a PC-alapú WinCC Unified állomásokat a TIA Portal Portálban a képernyők, riasztások és kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) együttműködéséhez. Az együttműködés segít azonosítani az optimalizálási potenciált azáltal, hogy futásidőben konfigurálja a csatlakoztatott állomások KPI-jeit és operandusait, valamint a WinCC Unified állomások üzenetvezérlésben futásidő üzenetvezérlésben érkező üzeneteket értékeli

WinCC egységes együttműködés >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADE

Hosszú távú adatarchiválás

A SIMATIC WinCC Unified Data Hub kiegészítő teljesen integrált megoldást kínál a felhasználók számára a bolti adatok központi és hosszú távú tárolására, hatékony adatbázis-opciót kínál nagy mennyiségű adat nagyon hosszú ideig történő archiválására. A felhasználók meghatározhatják, hogy milyen adatokat kell naplózni és mennyi ideig kell azokat tárolni, valamint exportálhatják és megoszthatják az adatokat elemzés és jelentéstétel céljából.

SIMATIC WinCC egységes PC adatközpont-kiszolgáló >

További információ (PDF) >

SIMATIC WinCC Unified hírek

Legyen naprakész, és kapja meg a SIMATIC WinCC Unified legfrissebb híreket és különleges ajánlatokat, például vonzó kezdőcsomagokat.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-egységes-hírek-vizuális-640x480

Fedezze fel, hogyan használják mások a WinCC Unified PC-t

Select...

A termelésirányítási és a MES rendszerek összekapcsolása

A Teletronic az elszigetelt gépi HMI-ket egy központosított SCADA platformra váltotta fel, lehetővé téve a zökkenőmentes MES-integrációt, az egyszerűsített termeléskezelést, a valós idejű teljesítményfelismerést és a kezelői hatékonyság javítását.

A SCADA képernyő a Teletronic S.r.l teljesítményét mutatja.

Gyakran ismételt kérdések

Egy diagram, amely egy gyárat ábrázolja, felette kiberbiztonsági pajzs, amely biztonságos ipari műveleteket jelez.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.