Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

SIMATIC fejlett folyamatvezérlés

SIMATIC fejlett folyamatvezérlés: Optimalizálja az ipari műveleteket az AI által vezérelt automatizálás és egységes platformtechnológiák révén.

LP Banner 2000x1137 Másodlagos KV2 NoText

SPS 2026: Regisztráljon most, hogy megkapja az ingyenes jegyét

2026. november 24. és 26. között ingyenesen látogasson el a nürnbergi SPS kiállításra. Csatlakozzon hozzánk élőben a 11. csarnokban vagy online.

Fejlett folyamatvezérlés egyetlen platformon

A fejlett folyamatvezérlés (SIMATIC APC) és optimalizálási alkalmazások skálázható és holisztikus csomagunkat egy modern felületen keresztül érheti el, amelyet a szoftverrel definiált automatizálás és az autonóm működés jövőjét szem előtt tartva terveztek.

Alkalmazási előnyök

30% gyorsabb átállás az új termékgyártásra

APC a polimergyártásban

10% a CO2-kibocsátás csökkentése

APC a folyamatsegédprogramokban

10% energiaköltségek csökkentése

APC permet-szárítási alkalmazásokban

Izgalmas betekintések a SIMATIC APC-ről szakértőinkkel

Fedezze fel, hogy a SIMATIC APC és az AI kombinációja hogyan teszi hatékonyabbá a műveleteket. Nézze meg a videót, ahol Maria Lyashenko és Dr. Christiane Jaeckle egy fókuszált 15 perces foglalkozást mutatnak be az automatizálásról az autonómia felé való áttérésről — az APC, AI, Copilots, Agents és a megvalósítás gyakorlati ütemtervére vonatkozóan. Gyakorlati, nincsenek hype betekintések, amelyek segítenek megtervezni a következő lépéseket.

Fejlett folyamatvezérlés és optimalizálás

A SIMATIC APC optimalizálja és irányítja azokat a folyamatokat, amelyek magasabb fokú automatizáláshoz vezetnek, egészen az autonómiáig és az optimalizálásig. Különböző technológiákat integrálunk a különböző kihívások kezelése érdekében, maximális érték és hatékonyság biztosítása érdekében. Méretezhető Advanced Process Control csomagunk a teljes SIMATIC APC munkafolyamatot lefedi, a PID-hangolástól a rendszerig egészen az autonóm működésig és a zárt hurkú mesterséges intelligenciáig, átfogó megoldásokat kínál minden folyamatvezérlési igényre és APC technológiára, beleértve a SIMATIC APC szolgáltatásokat is.

Nyissa ki a növényi potenciált a SIMATIC APC segítségével

Tartsa üzemét a nap 24 órájában, miközben felszabadítja az üzemi potenciált. A SIMATIC APC Suite gyors, könnyen telepíthető modellprediktív vezérlést és eljárás-automatizálást biztosít a DCS-hez, így a beállításokat folyamatosan optimalizálják, a vezérlés robusztusabbá válik, és az eljárások automatikusan végrehajthatók. Nézze meg a videót, hogy ez hogyan csökkenti a riasztásokat, csökkenti az energiafelhasználást és csökkenti a kézi beavatkozásokat.

Tudjon meg többet megoldásorientált megközelítéseinkről

84f44ad7-1b2f-474f-bc36-75df49cc3116-GettyImages-1369545017-1280x720

Élelmiszer és ital: Energiatakarékos permet-szárítás

  • Csökkentse az energiaköltségeket az adatvezérelt folyamatoptimalizálás révén a Digital Twin segítségével, ami gyorsabb forgalomba hozatalt, jobb termékminőséget és nagyobb hatékonyságot biztosít akár 10% -os csökkentett energiafogyasztással
  • Nagyobb folyamatátláthatóság és automatizálás érhető el az Edge számítástechnikával és a dedikált alkalmazásokkal, jobb minőséget biztosítva a csökkentett páratartalom eltérésével és nagyobb rugalmassággal a piaci igényeknek
  • Optimalizálja a permetezési szárítást a Siemens Xcelerator portfólió Industrial Edge, Digital Twin és gPROMS modellezési képességei révén, gyorsabb sebességet kínálva új termékek bevezetéséhez és nagyobb mennyiségek előállításához

Vegyi anyagok: Minőségoptimalizálás a HDPE gyártásban

  • A lágy érzékelők üzembe helyezése a gyártásba, hogy valós idejű betekintést nyújtson a termékminőségről, amely felhasználható a folyamatvezérlés javítására és a folyamatteljesítmény új betekintésére
  • Javítsa a polimergyártás stabilitását a termék minőségének és gyártási megbízhatóságának növelése érdekében, miközben csökkenti a működési összetettséget
  • Körülbelül 30% -kal gyorsítsa fel a különböző polimer minőségek gyártására való áttérést a piaci változásokra adott válaszidő növelése és a működési nyereség maximalizálása érdekében
8efe02d2-3b36-443c-8328-0928581053b4-chemicals-quality-optimization-hdpe-1280x720
a6aa07dd-8a5a-49ac-a4cf-7181202aebde-Industrial-Grade-AI-Process-Industries-Key-Visual-1280x720

Energia: A hidrogéntermelés optimalizálása

  • Használja az időjárás-előrejelzési információkat a zöld hidrogéntermelés optimális terveinek elkészítéséhez, maximalizálva a rendelkezésre álló megújuló energiaforrások felhasználását
  • Telepítsen nagy hűségű digitális folyamatikreket a gyártásba az elektrolizátorok egészségi állapotának nyomon követése és a rendszer valódi állapotuk alapján optimalizálása érdekében
  • Csökkentse a termelési költségeket akár 15% -kal az intelligens gyártási ütemezéssel, valamint a tervek vagy előrejelzések változásaira adott gyors reagálás révén, az összes rendelkezésre álló eszköz felhasználásával az optimális működés érdekében