Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

e-Admission: Smooth, digital patient onboarding tarjoaa heyPatient

HeyPatient AG on sveitsiläinen terveysteknologiayritys, joka tarjoaa täysin integroidun, potilaskeskeisen alustan sovellus-, verkko- ja paikan päällä oleville päätelaitteille. <br/>Ratkaisumme tukee koko potilasmatkaa — digitaalisesta perehdytyksestä ja tapaamisaikataulusta hoidon koordinointiin, automaattiseen potilaspuheluun, -navigointiin, -dokumentointiin, lomakkeisiin, care @home ja muuhun. <br/>Virtaviivaistamalla viestintää ja prosesseja parhaiden käytäntöjen toiminnallisilla moduuleilla, parannamme potilaskokemusta ja operatiivista tehokkuutta sairaaloissa ja klinikoissa.<br/>Monipuolinen alusta on pilvipohjainen, tarjoaa 21 kieltä, sisältää potilaiden henkilökohtaisen hoidon verkoston ja on valmis napin painalluksella.

Miksi Ennalta tarkistetut potilastiedot suoraan ERP-järjestelmään?

Sähköisen rekisteröinnin ja sähköisen sisäänpääsyn avulla terveydenhuollon tarjoajat virtaviivaistavat potilaiden perehdytystä mahdollistamalla digitaalisen ennakkorekisteröinnin ennen saapumista. Potilaat täyttävät lomakkeita, lataavat haluamasi asiakirjat, antavat laillisen suostumuksen — turvallisesti valitsemasi käyttöliittymän kautta haluamallasi kielellä. Prosessi on täysin paperiton ja sisältää potilaan digitaalisen tunnistamisen turvallisen todentamisen.

Sukulaiset voivat olla mukana HeyFamilyn kautta varmistaen, että haavoittuvassa asemassa olevat potilaat saavat tarvitsemansa tuen. Ratkaisu mukautuu sisäisiin työnkulkuihisi ja lakisääteisiin vaatimuksiin ja vähentää hallinnollista työtä sisäänkirjautumisen yhteydessä. Se parantaa tietojen laatua, nopeuttaa pääsyä ja auttaa potilaita tuntemaan olonsa ohjatuksi ja tietoiseksi. Erityisen hyödyllinen korkean suorituskyvyn alueilla, kuten poliklinikoilla, päiväkirurgiassa tai radiologiassa

Mobiilisovelluksen näytöt potilaan sisäänkirjautumista varten

Hyödyt


  • Potilaat suorittavat vastaanoton kotona tai tien päällä - ei odottamista, ei paperityötä paikan päällä. Tämä luo rauhallisemman ja tehokkaamman saapumiskokemuksen ja vähentää stressiä erityisesti ensikertalaisille tai haavoittuville potilaille.

  • Digitaalinen rekisteröinti automatisoi tiedonkeruun ja vähentää manuaalista syöttämistä. Tämä minimoi järjestelmänvalvojan vaivaa ja välttää transkriptiovirheet - säästää aikaa ja parantaa tietojen tarkkuutta kliinisissä ja laskutusryhmissä.

  • Kaikki lomakkeet, allekirjoitukset ja lataukset täyttävät lailliset ja institutionaaliset vaatimukset. Sisältö on saatavilla 21 kielellä, ja se voidaan räätälöidä joustavasti työnkulkuihisi ja potilasryhmiisi.

  • Verkkopohjaisesta sisäänkirjautumisesta verkkosivustosi kautta sovelluspohjaisiin virtoihin, kaksivaiheiseen hätäsisäänkirjautumiseen tai interaktiivisiin päätelaitteisiin: modulaarinen kokoonpano tukee erilaisia skenaarioita ja potilastarpeita — integroitu täysin prosesseihisi ja brändäykseesi.
  • Lisää brändäyksesi ja paljon muuta

Keskeiset ominaisuudet

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja

Edellytykset

HL7 FHIR-pohjainen API, dokumentaatio saatavilla