El contactor de corriente continua de alta resistencia SIRIUS 3QC1 es el primer contactor de corriente continua basado en semiconductores del mundo con tecnología híbrida para la conmutación según la IEC de tensiones de CC de hasta 1500 V y corrientes de corriente continua de hasta 600 A. Diseñado específicamente para una conmutación fiable y sin arco ni desgaste en aplicaciones de servicio pesado, el contactor de alta resistencia combina tecnologías de conmutación electromecánica y electrónica.
- Alta robustez: al menos 150 000 operaciones de conmutación
- Bidireccional: cambia sin importar la dirección de la corriente
- Aislado de forma segura: los contactos mecánicos garantizan el aislamiento galvánico
- Sin arcos ni desgaste: los semiconductores gestionan el proceso de conmutación
- Operable a distancia: operación cómoda y segura desde la distancia