Interrumpir de forma segura la corriente continua (CC) exige una tecnología de protección significativamente mayor que la corriente alterna (CA). Los dispositivos de protección electromecánica convencionales alcanzan rápidamente sus límites, especialmente en caso de corrientes de entrada altas, sobretensiones o cortocircuitos. Desarrollado específicamente para aplicaciones de corriente continua, el disyuntor de corriente continua basado en semiconductores SENTRON 3QD2 detecta los fallos en microsegundos. El SCCB interrumpe la corriente hasta mil veces más rápido que los interruptores mecánicos convencionales, totalmente electrónicos y sin arcos. Esto protege los componentes, los sistemas y las fuentes de energía y, al mismo tiempo, aumenta la seguridad operativa y del personal.
El disyuntor de corriente continua combina las funciones de varios componentes en un solo dispositivo, desde la protección, la conmutación y la desconexión hasta la comunicación, el control remoto y la supervisión de energía y carga. La funcionalidad del disyuntor de corriente continua se puede escalar y adaptar a aplicaciones específicas mediante la parametrización.