Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Conmutación y protección de baja tensión

Tecnología de semiconductores

Siempre a la vanguardia con una conmutación totalmente electrónica y ultrarrápida: la innovadora combinación de tecnología de semiconductores, microcontroladores y algoritmos inteligentes permite una protección selectiva óptima, una mayor fiabilidad operativa y una mayor disponibilidad de la planta y el sistema.

Conmutación ultrarrápida antes de que se produzcan los picos de corriente

Ya sea un cortocircuito o una corriente de entrada alta: nuestros nuevos conmutadores totalmente electrónicos responden de forma fiable en menos de un microsegundo. Con su innovadora combinación de componentes semiconductores, sensores, microcontroladores y algoritmos inteligentes, abren nuevas perspectivas en la conmutación y la protección de baja tensión:

  • Reacción ultrarrápida a los picos de corriente: hasta 1000 veces más rápida que los dispositivos de protección electromecánica tradicionales
  • Reducción de hasta un 99,5% de la energía de los cortocircuitos
  • Manejo eficiente de las altas corrientes de entrada causadas por las cargas capacitivas y los motores de alta eficiencia.
  • Mejor protección del equipo contra el desgaste y los daños
  • Mayor disponibilidad del sistema, mejora de la fiabilidad operativa
Las soluciones de protección y conmutación totalmente electrónicas basadas en la tecnología de semiconductores aumentan la disponibilidad de la planta y el sistema, así como la fiabilidad operativa.

Aumentar la disponibilidad

Reduzca el tiempo de inactividad, reinicie inmediatamente después de la detección del fallo, diga adiós a los falsos tropiezos debido a las altas corrientes de entrada con soluciones de protección y conmutación totalmente electrónicas que aumentan la disponibilidad y la fiabilidad.

Las soluciones de protección y conmutación totalmente electrónicas basadas en la tecnología de semiconductores simplifican la planificación y el dimensionamiento de los sistemas eléctricos y proporcionan seguridad en la planificación.

Simplifique la planificación

Reduzca el esfuerzo de planificación de cortocircuitos y selectividad con soluciones de conmutación y protección totalmente electrónicas que proporcionen seguridad en la planificación y, al mismo tiempo, faciliten la planificación y el dimensionamiento.

Las soluciones de protección y conmutación totalmente electrónicas basadas en la tecnología de semiconductores contribuyen al ahorro de costes y materiales en los sistemas eléctricos.

Ahorre costes y material

Reduzca los daños por cortocircuito en los equipos, los requisitos de inventario y el número de intervenciones de servicio con soluciones de conmutación y protección totalmente electrónicas que tienen una vida útil más larga gracias a una conmutación sin desgaste.

Nuevas perspectivas en la tecnología de conmutación y protección

La conmutación ultrarrápida entre componentes semiconductores, microcontroladores y algoritmos inteligentes reduce el tiempo de inactividad relacionado con los cortocircuitos y permite ahorrar costes y materiales.

Reducir el tiempo de inactividad debido a cortocircuitos

Los cortocircuitos provocan un mayor desgaste o incluso daños en el equipo, requieren un mayor esfuerzo de planificación y el dimensionamiento del sistema para obtener altas energías de cortocircuito, así como el almacenamiento de piezas de repuesto.

La conmutación ultrarrápida garantiza una mejor protección, un funcionamiento optimizado y una mayor disponibilidad. Reduce el tiempo de inactividad relacionado con los cortocircuitos y, de este modo, prolonga la vida útil de los equipos y, al mismo tiempo, simplifica la planificación de los cortocircuitos y la selectividad y reduce tanto los costes como los requisitos de material.

Gestione las corrientes de entrada de forma más eficiente

Con la tecnología de conmutación y protección convencional, las altas corrientes de entrada suelen provocar viajes en falso y un mayor desgaste. El sobredimensionamiento preventivo de los dispositivos de protección y las instalaciones eléctricas se traduce en un aumento de energía en caso de cortocircuito.

La conmutación ultrarrápida reduce los falsos viajes y el desgaste, y aumenta la disponibilidad de la planta y el sistema, así como la vida útil de los componentes. Esto ayuda a reducir los costes, el material y los esfuerzos de planificación.

Los dispositivos de protección y conmutación basados en componentes semiconductores, microcontroladores y algoritmos inteligentes gestionan de forma eficaz los picos de corriente de entrada con su algoritmo de conmutación ultrarrápida.
Nuestro disyuntor semiconductor podría representar un cambio de paradigma, muy parecido al cambio del teléfono electromecánico al teléfono inteligente actual.
Marvin Tannhäuser, Experto clave principal en electrónica de potencia, Siemens Smart Infrastructure, Núremberg, Alemania

Ventaja tecnológica para sus aplicaciones

De una idea disruptiva a una solución lista para el mercado: lo que comenzó como la audaz visión de un equipo de mentes excepcionalmente ingeniosas hace unos años ya está disponible en el mercado y listo para aplicaciones en el mundo real.

Tanto el SENTRON ECPD como el SIMATIC ET 200SP e‑Starter combinan componentes semiconductores, microcontroladores y algoritmos inteligentes para permitir una conmutación totalmente electrónica y ultrarrápida y abrir posibilidades completamente nuevas en materia de protección y conmutación de baja tensión.

Explora nuestros recursos relacionados