Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué un relé de estado sólido SIRIUS 3RF5 DC?

Las redes de corriente continua son cada vez más importantes en numerosos campos de aplicación. Permiten una distribución de energía más eficiente al eliminar la necesidad de múltiples conversiones de CA/CC y reducir las pérdidas de energía. Al mismo tiempo, facilitan la integración de las energías renovables, los sistemas de almacenamiento de baterías y las cargas de corriente continua modernas. Esto también exige más a los dispositivos de conmutación, que deben gestionar de forma fiable altas frecuencias de conmutación sin dejar de ser eficientes y duraderos.

Los innovadores dispositivos de relé de estado sólido SIRIUS 3RF5 de corriente continua se han desarrollado específicamente para aplicaciones de corriente continua que requieren más de 1000 operaciones de conmutación por hora. Están disponibles como relé de estado sólido de corriente continua para montarlo en un disipador de calor o como contactor de corriente continua de estado sólido con un disipador de calor integrado. Gracias a las pérdidas de energía muy bajas, se genera menos calor, lo que reduce los requisitos de refrigeración y prolonga la vida útil. Esto ayuda a reducir los costes operativos y a aumentar la disponibilidad del sistema.

Ventajas clave

Benefíciese de una alta fiabilidad y una larga vida útil

Benefíciese de una fiabilidad a largo plazo y una durabilidad sobresaliente durante más de 1000 operaciones de conmutación por hora gracias a la sólida tecnología de conmutación de corriente continua basada en semiconductores sin piezas de desgaste mecánico.

Ahorre un valioso espacio en su panel de control

Sentar las bases para diseños de armarios de control más compactos, con una mayor densidad de empaquetado y disipadores de calor más pequeños, gracias a la minimización de las pérdidas de energía y la generación de calor, así como a un ancho de solo 22,5 mm que ahorra espacio.

Simplifique su proceso de planificación

Reduzca la complejidad de la planificación, las adquisiciones y la gestión del inventario, gracias a una gama optimizada con dos variantes: el relé de estado sólido de corriente continua para los disipadores de calor existentes y el contactor de corriente continua de estado sólido listo para usar.

Funcionalidades destacadas

Dos mujeres en una oficina y un laboratorio. Un altavoz tachado indica un funcionamiento silencioso de los dispositivos de conmutación de estado sólido SIRIUS 3RF5

Elimine el ruido en entornos delicados

Utilice la conmutación silenciosa: gracias a su tecnología de estado sólido totalmente electrónica, el relé de estado sólido SIRIUS 3RF5 DC es ideal para entornos sensibles al ruido, como ascensores, oficinas, hospitales, laboratorios, etc.

Tableta con termómetro, báscula e ilustra de fábrica el control de temperatura con los dispositivos de conmutación de estado sólido SIRIUS 3RF5.

Permitir un control preciso de la temperatura

Permitir un control preciso de la temperatura, por ejemplo, en aplicaciones de calefacción eléctrica. Cuanto más fino sea el control, mayor será la frecuencia de conmutación, ideal para la alta resistencia de conmutación del relé de estado sólido SIRIUS 3RF5 DC.

Un icono de corriente continua y un tacómetro indican el alto rendimiento de los dispositivos de conmutación de semiconductores SIRIUS 3RF5.

Elija una tecnología de conmutación de corriente continua de alto rendimiento

Benefíciese de una potente solución de conmutación para aplicaciones de corriente continua: los relés y contactores de estado sólido SIRIUS 3RF5 de corriente continua están diseñados para usarse con voltajes de línea muy altos y, al mismo tiempo, minimizar la pérdida de energía gracias a su tecnología de semiconductores.

Select...
Fabricación de automóviles

Mayor disponibilidad de los sistemas adhesivos en la industria de la automoción

En los sistemas adhesivos automatizados para el montaje de vehículos, los circuitos de calefacción deben mantener de forma fiable el adhesivo termofusible a la temperatura requerida, desde aproximadamente 30 °C en la bomba de tambor hasta 85 °C en el cabezal aplicador del robot. Al hacer la transición a las redes de corriente continua, el relé de estado sólido SIRIUS 3RF5 de corriente continua y el contactor de corriente continua de estado sólido permiten un control preciso y con bajo desgaste del sistema de calefacción. Esto aumenta la disponibilidad del sistema, reduce el riesgo de tiempo de inactividad y mejora la eficiencia energética gracias a las bajas pérdidas de energía.

Preguntas frecuentes