Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

NEMA y controles de uso general

Diseñados para ofrecer fiabilidad y facilidad de integración, los controles de motor NEMA y de uso general de Siemens incluyen arrancadores suaves, paneles de bomba y pulsadores. Estos productos principales simplifican el control del motor y ofrecen un rendimiento robusto en diversos entornos industriales.

CONTROLES CON CLASIFICACIÓN NEMATOSA

Soporta cargas críticas con soluciones comprobadas

Los controles NEMA y de uso general de Siemens ofrecen una larga vida útil, un rendimiento eficiente y un funcionamiento fiable en entornos industriales exigentes:

  • Entrantes blandos incluidos:

    Los modelos 3RE47 reducen el par y la corriente de entrada con un control de voltaje continuo y una conmutación híbrida. Las unidades llegan listas para su instalación y admiten motores de hasta 75 CV a 480 V.

  • Paneles de bomba:

    Los sistemas 3RE48 cuentan con un contactor SIRIUS, un índice de fallo de 100 kA y carcasas de acero galvanizado para un uso exterior resistente a la corrosión en sistemas de riego y yacimientos petrolíferos.

  • Pulsadores:

    Los dispositivos de 30 mm de Siemens ofrecen protección IP66/IP67/IP69K, están fabricados en acero inoxidable y 10 millones de ciclos mecánicos, ideales para condiciones de aceite, polvo y lavado.

Diseñados para funcionar, estos controles simplifican la integración y protegen el tiempo de actividad.

Panel de control industrial en primer plano con montañas cubiertas de nieve de fondo en una mina o en construcción

Explore el catálogo de controles industriales de 2025

Acceda al catálogo completo de 2025 de los mejores productos de control industrial de su clase, incluidas las familias SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command y NEMA y General Purpose.

Descargue el PDF completo con marcadores y enlaces, o consulte las secciones individuales en Internet para acceder más rápidamente al contenido específico del catálogo.

Persona con camisa negra de pie contra una pared blanca, sujetando un objeto oscuro con un fondo borroso.