Los arrancadores suaves integrados 3RE47 de Siemens, alimentados por SIRIUS, ofrecen una solución inteligente para las aplicaciones de arranque de motores. Los arrancadores limitan la corriente y el par de arranque, ajustando con precisión el motor a la carga de la máquina accionada mediante un control de voltaje continuo.
Los motores son fundamentales para sus procesos y requieren un rendimiento óptimo y fiable. Evite los fallos y reduzca el desgaste acelerando suavemente el equipo mecánico. Esto mejora el rendimiento del proceso y minimiza las caídas de tensión, los picos de corriente y otras perturbaciones de la red eléctrica.
La familia 3RE47 ofrece tres niveles de rendimiento (básico, general y alto) para diversos requisitos de motor. Su paquete prediseñado simplifica la puesta en marcha y la integración. Un contactor de derivación interno proporciona una conmutación eficiente, ahorra energía a largo plazo y prolonga la vida útil del equipo.