Contactores con clasificación SIRIUS NEMA
Los contactores SIRIUS 3RT con clasificación NEMA se prueban para ciclos de conmutación de 10 millones de operaciones. La construcción mejorada reduce la exposición al polvo y a los contaminantes.
El panel de bomba 3RE48, powered by SIRIUS, es un panel de bomba NEMA de tecnología avanzada diseñado para aplicaciones de riego, yacimientos petrolíferos y aplicaciones de bombeo similares. Diseñado para soportar las inclemencias del tiempo, cuenta con contactores SIRIUS 3RT con clasificación NEMA, lo que garantiza la fiabilidad y una mayor vida útil del producto.
Las duras condiciones exteriores suelen provocar fallos en el equipo de bombeo debido a la corrosión, el polvo y el funcionamiento frecuente. Confíe en el contactor SIRIUS con clasificación NEMA para obtener una alta fiabilidad de contacto y una vida mecánica de 10 millones de operaciones, lo que reduce el mantenimiento. Su carcasa de acero galvanizado proporciona una fuerte resistencia a la corrosión y prolonga la vida útil del producto. Una capa protectora en la placa de circuito del relé de sobrecarga ESP200 garantiza la fiabilidad en entornos húmedos y corrosivos.
Los paneles de bomba 3RE48 tienen un precio un 15% más bajo que los paneles de la clase 87. Optimice su presupuesto sin comprometer el rendimiento.
Los paneles de bomba 3RE48 vienen con una garantía limitada de tres años para el contactor y la bobina avanzados con clasificación SIRIUS NEMA.
Proteja sus operaciones con altas clasificaciones de fallos de 100 kA/600 V. Simplifique la instalación con una carcasa sobredimensionada para los conductores.
Los contactores SIRIUS 3RT con clasificación NEMA se prueban para ciclos de conmutación de 10 millones de operaciones. La construcción mejorada reduce la exposición al polvo y a los contaminantes.
Además de contar con la certificación cULus, los paneles de bomba 3RE48 están catalogados por la UL como equipos de entrada de servicio y para una temperatura ambiente máxima de hasta 40 grados Celsius.
Los contactores 3RT con clasificación NEMA y los paneles de bomba montados, probados en fábrica, tienen una función de autolimpieza para prolongar su vida útil.