Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué botones NEMA de 30 mm, botones Siemens?

Los pulsadores NEMA de 30 mm de Siemens ofrecen un control fiable en entornos con agua, polvo y aceite, respaldados por contactos de alta resistencia y opciones resistentes a la corrosión para una larga vida útil. Cree el operador exacto que necesita a partir de una cartera modular comprobada en el sector.

La cartera de un vistazo

  • Pulsadores: al ras, extendidos, en forma de hongo; iluminados o no iluminados
  • Parada de emergencia, empujar y tirar, girar para soltar
  • Interruptores selectores: devolución mantenida o en primavera; opciones con llave
  • Luces piloto: módulos LED o incandescentes
  • Recintos y estaciones rompecristales, tipo 4/4X, 12/13
  • Bloques de contactos y accesorios

Ventajas clave

Mejore la fiabilidad operativa en entornos difíciles

Opere de forma fiable entre agua, polvo y aceite con una construcción de alta resistencia que resiste los entornos de fabricación estadounidenses.

Reduzca el mantenimiento con contactos resistentes

Las opciones BlackMax de alta resistencia, con accionamiento positivo y bifurcados y resistentes a la corrosión ayudan a minimizar el desgaste y los tropiezos con el tiempo.

Diseño de panel de velocidad con modularidad

Mezcle operadores, soportes, bloques de contactos e iluminación para configurar exactamente lo que su aplicación necesita, de forma rápida.

Funcionalidades destacadas