Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

βιομηχανικές εργασίες και εποπτικός έλεγχος

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη βιομηχανία ανοίγει νέες ευκαιρίες και ανοίγει ανεκμετάλλευτες δυνατότητες! Βελτιώστε τις βιομηχανικές εργασίες, μετατρέψτε τα δεδομένα σας σε χρήσιμες γνώσεις και γεφυρώστε το χάσμα μεταξύ αυτοματισμού (OT) και συστημάτων πληροφορικής για να εντοπίσετε τις δυνατότητες βελτιστοποίησης και να χρησιμοποιήσετε τους πόρους πιο αποτελεσματικά.

Τυπικές προκλήσεις κατά την επιλογή ενός νέου συστήματος SCADA

Εποπτικός έλεγχος και λειτουργία - αποτελεσματικές βιομηχανικές εργασίες
Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των διαδικασιών παραγωγής, η έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων ικανοποιούν τη ζήτηση για βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της κερδοφορίας, διατηρώντας παράλληλα το κόστος στο ελάχιστο. Σε όλο τον κύκλο ζωής, η προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις λόγω της ψηφιοποίησης των διαδικασιών παραγωγής ή της συμμόρφωσης με κυβερνητικούς κανονισμούς είναι πολύ δύσκολη. Η γρήγορη και στοχευμένη λήψη αποφάσεων, οποτεδήποτε, οπουδήποτε και ο εντοπισμός του δυναμικού βελτιστοποίησης των τοπικών ή κατανεμημένων συστημάτων πρέπει να προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες διακριτών βιομηχανιών ή λύσεων υποδομής.
Έλεγχος και λειτουργία για διακριτές βιομηχανίες >
Έλεγχος και λειτουργία συστημάτων υποδομής >

Ενσωμάτωση δεδομένων - κλιμάκωση λειτουργιών βάσει δεδομένων
Ο συνδυασμός της τεχνολογίας πληροφοριών (IT) με την επιχειρησιακή τεχνολογία (OT) επιτρέπει σε μια ψηφιακή επιχείρηση να συνδέει και να αναλύει πληροφορίες και έτσι να βελτιώνει τις λειτουργίες. Ο συνδυασμός αυτών των δύο τομέων σε μια ολοκληρωμένη και επεκτάσιμη λύση ως μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι το κλειδί για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της ευελιξίας της παραγωγής σας και, ως εκ τούτου, για την αξιοποίηση δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος και της παραγωγής.
Ενσωμάτωση δεδομένων IT/OT >

Προστασία τεχνογνωσίας - ασφαλείς λειτουργίες βάσει δεδομένων
Η αυξανόμενη ενσωμάτωση IT/OT και η αξιοποίηση του Διαδικτύου των Πραγμάτων έχουν πολλά οφέλη, όπως οι ψηφιοποιημένες διαδικασίες και η συνεργασία μεταξύ εταιρειών σε οικοσυστήματα. Ταυτόχρονα, αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο απειλών στον κυβερνοχώρο. Με τη βιομηχανική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, επιτρέπουμε την ολοκληρωμένη προστασία συστημάτων και εγκαταστάσεων.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΏΡΟ ΛΎΣΕΙΣ >

Οφέλη σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής

Διαφάνεια

Μετατρέψτε τα επιχειρησιακά δεδομένα σε πληροφορίες με δυνατότητα δράσης. Τα ολοκληρωμένα αναλυτικά στοιχεία και η αξιόπιστη βάση δεδομένων επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας στην αποκάλυψη του δυναμικού παραγωγικότητας και στη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων.

Διαθεσιμότητα

Ενισχύστε την αξιοπιστία λειτουργίας με συστήματα SCADA σχεδιασμένα για συνεχή διαθεσιμότητα. Οι εφεδρικές αρχιτεκτονικές και τα ενσωματωμένα διαγνωστικά επιτρέπουν παρακολούθηση 24/7, ελαχιστοποιώντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας και βελτιώνοντας τους χρόνους απόκρισης.

Ευελιξία

Καλύψτε τις εξελισσόμενες επιχειρησιακές ανάγκες με προσαρμόσιμα συστήματα SCADA. Ευέλικτα και ανοιχτά από το σχεδιασμό, υποστηρίζουν τα πάντα, από απλές εφαρμογές έως σύνθετες κατανεμημένες διαμορφώσεις και εξειδικευμένα περιβάλλοντα.

Ενσωμάτωση

Ενσωμάτωση συστημάτων OT & πληροφορικής μέσω πολυάριθμων διεπαφών βόρειας και νότιας κατεύθυνσης. Βελτιστοποιούν την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω προτύπων όπως το MQTT/REST/GraphQL επιτρέποντας προηγμένη ανάλυση ή ανάλυση βασισμένη σε τεχνητή νοημοσύνη, για περαιτέρω πληροφορίες και βελτιωμένη αποτελεσματικότητα.

Αναζήτηση λύσεων ανά κλάδο

Κάντε τον ψηφιακό μετασχηματισμό πραγματικό για τον χώρο παραγωγής ή τη λύση υποδομής σας. Τα προϊόντα σιματικός SCADA προσφέρουν τη σωστή λύση για κάθε κλάδο.

Select...

Βιομηχανικά μηχανήματα

Η ανάπτυξη και η παραγωγή μηχανών και η ενσωμάτωσή τους σε γραμμές παραγωγής ή εγκαταστάσεις πρέπει να γίνουν πιο αποδοτικές και ευέλικτες, ενώ η λειτουργία πρέπει να είναι διαισθητική στη χρήση και εύκολη στη συντήρηση.

Μάθετε περισσότερα: Βιομηχανικά μηχανήματα >

Διαφάνεια μηχανών με λύσεις SIMATIC HMI και έλεγχος γραμμής και λειτουργία με συστήματα SIMATIC SCADA:

  • Αποτελεσματική μηχανική για τη μείωση του χρόνου κυκλοφορίας στην αγορά
  • Ευελιξία για την υλοποίηση εξατομικευμένων λύσεων
  • Αποτελεσματική μηχανική κατανεμημένων διαμορφώσεων
  • Ομοιογενείς έννοιες λειτουργίας και μοντέρνος σχεδιασμός UX
  • Επεκτασιμότητα και ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση οποτεδήποτε, οπουδήποτε
  • Συνδεσιμότητα μέσω εγγενών, τυποποιημένων ή ανοιχτών διεπαφών
  • Παραγωγικότητα και μειωμένος χρόνος διακοπής λόγω ολοκληρωμένων διαγνωστικών
  • Αρθρωτός αυτοματισμός για το Plug and Produce
Νέα σειρά επίστρωσης από την Koenig & Bauer για την επικάλυψη μεταλλικών φύλλων, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον τεχνολογικό συνεργάτη indumate

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν αυτήν τη λύση

Βρείτε πιστοποιημένους συνεργάτες λύσεων SCADA στην περιοχή σας

Οι συνεργάτες της SCADA είναι πιστοποιημένα μέλη του προγράμματος συνεργατών λύσεων της Siemens. Πέρασαν με επιτυχία μια πιστοποίηση μέσω της Siemens, η οποία εξασφαλίζει λεπτομερή τεχνική τεχνογνωσία WinCC καθώς και εμπειρία έργου.

Για να υποστηρίξει τους συνεργάτες στην καθημερινή τους εργασία, η Siemens διοργανώνει τακτικά τεχνικά εργαστήρια και συνέδρια για να παρέχει πληροφορίες πέρα από την «καθημερινή γνώση».

Συνεργασία οπτικών συνεργατών SIE PFI RGB

Αναζήτηση προϊόντων ανά σειρά προϊόντων WinCC

Τα συστήματα Simatic Wincc ταιριάζουν σε κάθε εφαρμογή και βιομηχανία - εξαιρετικά επεκτάσιμα, ανοιχτά και επεκτάσιμα με επιλογές ή πρόσθετα. Βελτιστοποίηση βιομηχανικών εργασιών και ενσωμάτωση δεδομένων OT/IT για αξιόπιστα, ισχυρά ή εξαιρετικά προσαρμοσμένα συστήματα HMI και SCADA για διακριτές βιομηχανίες και υποδομές.

Select...

WinCC ενοποιημένη

Το Simatic wincc ενοποιημένο (Πύλη tia) είναι το πιο προηγμένο σύστημα για εφαρμογές που βασίζονται σε πίνακες, άκρες και υπολογιστές. Το WinCC Unified PC κυμαίνεται από προσαρμοσμένα HMI μηχανημάτων έως πολύπλοκες (περιττές) εφαρμογές SCADA, λύσεις ελέγχου παρτίδων και συνταγών ISA-88 έως ένα Data Hub ως κεντρικό μακροπρόθεσμο αρχείο.