Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ευχρηστία επόμενου επιπέδου με το SIMATIC WinCC Unified

Ένα πάτημα, ένα πάτημα και ο χρήστης μπορεί να δει αμέσως το επιλεγμένο σχέδιο στο δοχείο ποτών. Ένας γρήγορος έλεγχος και η διαδικασία είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Χάρη στην καινοτόμο καθοδήγηση του χρήστη, τα δεδομένα του μηχανήματος είναι τόσο διαφανή ώστε οι χειριστές μπορούν να διαχειριστούν την πολύπλοκη διαδικασία εκτύπωσης εντελώς διαισθητικά.

Ένα φιλικό προς το χρήστη ψηφιακό τυπογραφείο

Είτε πρόκειται για πορτρέτο, σκηνή επιστημονικής φαντασίας ή street art, η ψηφιακή μηχανή εκτύπωσης D360 από την Hinterkopf μπορεί να εκτυπώσει οποιαδήποτε εικόνα σε άριστη ποιότητα. Η διαδικασία ψηφιακής εκτύπωσης περιλαμβάνει πολύπλοκες λειτουργίες, αλλά οι χειριστές δεν χρειάζονται ειδική τεχνογνωσία για να παρακολουθούν το μηχάνημα και τη διαδικασία εκτύπωσης ανά πάσα στιγμή - καθώς μια καινοτόμος λύση λειτουργίας που συνδυάζει τις τελευταίες τεχνολογίες με έναν διαισθητικό σχεδιασμό παρέχει την απαραίτητη καθοδήγηση. Όπως εξηγεί ο Alexander Hinterkopf, CEO της Hinterkopf GmbH, «Εμφανίζουμε όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες σε ένα κεντρικό ταμπλό, ένα πιλοτήριο «all-in-one», για να το πούμε έτσι». Οι χειριστές λαμβάνουν πάντα τις σωστές πληροφορίες τη σωστή στιγμή και στο σωστό μέρος, «και σε ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον», συνεχίζει η Hinterkopf. «Πρέπει να έχετε κατά νου ότι το περιβάλλον εργασίας χρήστη είναι ένας χώρος εργασίας για τους χειριστές, οι οποίοι μερικές φορές εργάζονται σε 24ωρη παραγωγή.»

Δοχεία με διαφορετικά σχέδια που εξέρχονται από το τυπογραφείο

Ένα νέο επίπεδο χρηστικότητας για μια νέα αγορά

Υπάρχει ένας άλλος λόγος για τον οποίο η χρηστικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για το D360, προσθέτει ο Joachim Schulz, επικεφαλής τεχνολογίας αυτοματισμού στο Hinterkopf: «Οι χρήστες στον τομέα της βιοτεχνικής μπύρας εκτιμούν ιδιαίτερα έναν καλό σχεδιασμό για τα προϊόντα τους. Αυτή είναι μια αγορά που ακμάζει, ειδικά στις ΗΠΑ, με πολλές μικρές ζυθοποιίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις, όπου οι χρήστες θέλουν ένα μηχάνημα που είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Και αυτό ακριβώς προσφέρουμε ως πακέτο με τις μηχανές ψηφιακής εκτύπωσης: καλό σχεδιασμό και εύκολη λειτουργία.»

Παρέχοντας ποικιλία και απλότητα

Η νέα λύση HMI αναπτύχθηκε σε κοινό έργο με τη Siemens παρέχοντας τεχνολογία αυτοματισμού και κίνησης. «Στόχος μας ήταν να απεικονίσουμε όλες τις λειτουργίες φόντου, όπως οι δίσκοι και ο έλεγχος, σε ένα ομοιόμορφο περιβάλλον με σταθερή εμφάνιση και αίσθηση. Για την αποτελεσματική και γρήγορη υλοποίηση του έργου, θέλαμε να συνεργαστούμε με έναν μόνο συνεργάτη. Καθώς η Siemens είναι ένας σημαντικός συνεργάτης για εμάς, ήταν φυσικό να στραφούμε σε αυτούς για αυτό το έργο», εξηγεί ο Hinterkopf. Με το SIMATIC WinCC Unified Το σύστημα οπτικοποίησης, η Hinterkopf βρήκε επίσης μια αντίστοιχη τεχνική πλατφόρμα: «Για τους μηχανικούς λογισμικού, η πρόκληση είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία. Θέλετε να επιτύχετε μια συναρπαστική εμφάνιση και αίσθηση με χρηστικότητα όπως ένα smartphone, αλλά πρέπει επίσης να έχετε κατά νου να προσφέρετε την απαιτούμενη λειτουργικότητα όσον αφορά τη σύνδεση με τον ελεγκτή και την ενσωμάτωση στο περιβάλλον αυτοματισμού.»

Το ψηφιακό τυπογραφείο στέκεται στην αίθουσα παραγωγής
στιγμιότυπο οθόνης του HMI με την οθόνη συναγερμού

Δεν υπάρχουν όρια στη δημιουργικότητα

Για τον Ludwig Kania, μηχανικό λογισμικού στο Hinterkopf, ήταν ιδιαίτερα οι τεχνολογίες ιστού που έκαναν το έργο τόσο μοναδικό: «Στην αρχή, καθίσαμε σε μια μικρή ομάδα και απλά βρήκαμε πολλές ιδέες. Αυτό που δεν περιμέναμε ήταν ότι τόσοι πολλοί από αυτούς θα συνεργάζονταν πραγματικά με το νέο σύστημα». Ιδιαίτερα σημαντικά σημεία περιλαμβάνουν ένα μενού καρουζέλ που επιτρέπει στους χειριστές να σαρώνουν τα σχέδια «ακριβώς όπως σε μια εφαρμογή άλμπουμ φωτογραφιών», μια 3D ζωντανή απόδοση του προϊόντος για την απεικόνιση του σχεδιασμού για την εργασία εκτύπωσης και μια ζωντανή ροή κάμερας για την παρακολούθηση της διαδικασίας στο μηχάνημα. Αυτά τα χαρακτηριστικά συμπληρώνονται από στοιχεία πληροφοριών διαδικασίας και μια διαδραστική οθόνη συναγερμού που συνδέει μια ειδοποίηση με την αντίστοιχη καταχώριση στο εγχειρίδιο χρήσης. «Αυτή η λειτουργία καθοδηγεί τους χειριστές στις κατάλληλες πληροφορίες συντήρησης, οι οποίες τους επιτρέπουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους γρηγορότερα και καλύτερα», εξηγεί η Kania.

Ευέλικτα χειριστήρια ως παράθυρο σε συστήματα αυτοματισμού

Συνολικά, υπάρχουν πέντε οθόνες στο μηχάνημα για να βεβαιωθείτε ότι οι χειριστές διατηρούν πάντα τη διαδικασία ορατή. Το κεντρικό ταμπλό λειτουργεί σε μια μεγάλη οθόνη 49 ιντσών. Η Kania και η ομάδα προγραμματιστών στο Hinterkopf εφάρμοσαν το μενού καρουσέλ και τη ζωντανή απόδοση χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου ιστού που διατίθενται στο SIMATIC WinCC Unified, που τρέχει σε ένα Βιομηχανικός υπολογιστής SIMATIC. «Ουσιαστικά, μπορώ να έχω όλες τις λειτουργίες μιας ιστοσελίδας, αλλά ως μέρος της οπτικοποίησης του μηχανήματος. Αυτό μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε πολύ περισσότερα από πριν - για παράδειγμα, πράγματα όπως κινούμενα γραφικά. Βασικά, όλα είναι δυνατά», λέει με ενθουσιασμό η Κάνια. Αυτός ο πίνακας ελέγχου συμπληρώνεται από τέσσερα μικρότερα ΣΙΜΑΤΙΚΗ IFP1900 οθόνες, οι οποίες υποστηρίζουν τους χειριστές κατά τη διάρκεια εργασιών κοντά στο μηχάνημα, όπως συντήρηση και ρύθμιση του μηχανήματος. Αυτές οι μικρότερες οθόνες έχουν την ίδια εμφάνιση και αίσθηση, λέει η Kania, «μόνο με μειωμένο εύρος λειτουργιών».

Ο Ludwig Kania δείχνει την απεικόνιση στην οθόνη ενώ μιλάει στον Alexander Hinterkopf
Μια ματιά στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου

Αποτελεσματική μηχανική με συντονισμένη λύση

Παρά την ευελιξία αυτή, η ομάδα σχεδιασμού και μηχανικής μπορεί να χρησιμοποιήσει γνωστά εργαλεία, όπως επιβεβαιώνει η Kania: «Στα έργα μας, υπάρχουν πάντα διαφορετικοί κλάδοι: μηχανική ελέγχου, μηχανική κίνησης, σχεδιασμός HMI. Με το WinCC Unified, κάθε ομάδα μπόρεσε να εφαρμόσει το πακέτο εργασίας της, με διεπαφές που λειτούργησαν καλά για κάθε κλάδο». Η μηχανική πραγματοποιείται στο TIA Portal όπως και η υπόλοιπη λύση αυτοματισμού και οι εργασίες μπορούν να ανατεθούν σε τρίτους. Για παράδειγμα, η Hinterkopf συνεργάστηκε με ένα στούντιο σχεδιασμού για το γραφικό σχεδιασμό της διεπαφής, «και μέσω των Custom Web Controls στο WinCC Unified, ενσωματώσαμε εύκολα το αποτέλεσμα στην TIA Portal και συνεπώς με το PLC». Η Siemens υποστηρίχθηκε με εξειδικευμένη υποστήριξη για το σύστημα οπτικοποίησης και συντονισμένο υλικό για την τεχνολογία αυτοματισμού και κίνησης. Τα ντουλάπια ελέγχου κατασκευάστηκαν επίσης από τη Siemens.

Τεχνολογία κίνησης για απαιτητικές εφαρμογές

Οι κατάλληλοι συνεργάτες και η σωστή τεχνογνωσία είναι επίσης ζωτικής σημασίας όταν πρόκειται για το τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια του σχεδιασμού: «Δοκιμάζουμε σίγουρα τα όρια του τι είναι τεχνικά εφικτό σε αυτό το μηχάνημα», εξηγεί ο Schulz. Συνολικά περίπου 100 άξονες είναι ενσωματωμένοι στο μηχάνημα, συμπεριλαμβανομένων εξελιγμένων λειτουργιών όπως κατανεμημένη σύγχρονη λειτουργία και συγχρονισμός εν κινήσει. Επιπλέον, το μηχάνημα χρησιμοποιεί μονάδες δίσκου με εξαιρετικά ευρύ φάσμα επιδόσεων. Προκειμένου να χειριστεί αποτελεσματικά αυτήν την πολυπλοκότητα και διακύμανση, η Hinterkopf χρησιμοποιεί τεχνολογία μετάδοσης κίνησης από τη Siemens όπου είναι δυνατόν, «επειδή η διαχείριση των μονάδων δίσκου είναι πραγματικά πολύ πιο εύκολη με τη Siemens. Συνδέω τη μονάδα δίσκου, διαβάζω τα δεδομένα από τη μονάδα δίσκου, ξεκινώ την αυτόματη βελτιστοποίηση του ελεγκτή και γνωρίζω ότι η μονάδα δίσκου είναι 80% σωστά παραμετροποιημένη. Αυτό μου δίνει περισσότερο χρόνο για τελειοποίηση», λέει η Kania.

Τρεις βιομηχανικοί υπολογιστές ραφιών SIMATIC που χρησιμοποιούνται για το τυπογραφείο
Κάποιος δείχνει ένα δάχτυλο σε ένα σχέδιο στην οθόνη

Εύκολη λειτουργία, εντυπωσιακό σχέδιο

Το αποτέλεσμα είναι μια μηχανή που «απλά φαίνεται καλή», λέει ο Schulz. Ο σχεδιασμός υποδηλώνει μια απλότητα που είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που βρίσκεται κάτω από την κουκούλα του μηχανήματος, ένα σημείο που υπογραμμίζει τι έχει επιτύχει ο Hinterkopf με το νέο σχέδιο, λέει ο Alexander Hinterkopf: «Το μηχάνημα μεταφέρει μια αίσθηση εμπιστοσύνης. Οι χειριστές έχουν την αίσθηση ότι μπορούν να δουν τι συμβαίνει με και μέσα στο μηχάνημα, επειδή όλες οι πληροφορίες παρουσιάζονται με συντονισμένο και συνεπή σχεδιασμό.» Αυτό όχι μόνο καθιστά τις μηχανές ψηφιακής εκτύπωσης μια πραγματική επιτυχία στις εμπορικές εκθέσεις, για τους επισκέπτες και τους πιθανούς πελάτες, αλλά και βαθμολογούν με μια άλλη ομάδα-στόχο: τους νέους λάτρεις της τεχνολογίας. «Όλοι θέλουν να εργαστούν σε μια επιτυχημένη ομάδα και με ένα εξαιρετικό προϊόν. Αυτό μπορούν να δουν μαζί μας: τι συμβαίνει πίσω από την οθόνη, αυτή η σπουδαία τεχνολογία - αυτό είναι που είναι άμεσα ορατό στο HMI.

Άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται

Υπολογιστές ραφιών SIMATIC, Δίσκοι SINAMICS, Τροφοδοτικά SITOP

Hinterkopf GmbH: Λύσεις υψηλής τεχνολογίας που κατασκευάζονται στο Eislingen

Από τη δεκαετία του 1960, η Hinterkopf GmbH αναπτύσσει και εφαρμόζει λύσεις μηχανημάτων και συστημάτων που θέτουν νέα πρότυπα στην παραγωγή και εφαρμογή γραφικών σχεδίων σε σωλήνες, δοχεία και μανίκια από αλουμίνιο ή πλαστικό: από το σχεδόν θρυλικό ρομπότ από τα χρόνια ίδρυσης, που αντικατέστησε τη χειρωνακτική εργασία κατά τη μεταφορά σωλήνων, σε υπερσύγχρονες μονάδες εκτύπωσης και επίστρωσης, μηχανές κάλυψης, μηχανήματα λαιμού και κοπής, συστήματα πλυσίματος και συσσωρευτών καθώς και διάφορα μηχανές ειδικής χρήσης. Η οικογενειακή επιχείρηση διοικείται τώρα από τη δεύτερη γενιά και απασχολεί 230 άτομα στην έδρα της στο Eislingen της Γερμανίας. Χάρη στην αξιοπιστία και την ευελιξία του αρθρωτού σχεδιασμού συστημάτων της Hinterkopf, οι χρήστες στη βιομηχανία συσκευασίας - από την Καλιφόρνια έως την Ιαπωνία - μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα και βέλτιστα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

Στιγμιότυπο του Αλεξάντερ Χίντερκοφ