Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Βιομηχανικές εργασίες για μηχανές, γραμμές και εγκαταστάσεις

Εύκολο στην εκμάθηση, εύκολο στη χρήση, εύκολο στη χρήση: Το SIMATIC WinCC Unified σάς προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όλα συσκευασμένα σε μια πλατφόρμα HMI & SCADA ανθεκτική στο μέλλον. Ανακαλύψτε ένα νέο επίπεδο βιομηχανικών λειτουργιών από τη λειτουργία και τον έλεγχο με βάση τον πίνακα έως την άκρη έως τον υπολογιστή.

SIMATIC WinCC Unified

Απολαύστε όλα τα οφέλη των βιομηχανικών λειτουργιών αιχμής με ένα σύστημα που καλύπτει οποιαδήποτε απαίτηση οπτικοποίησης:

  • Ομαλή ενσωμάτωση υλικού και λογισμικού
    Φέρτε την απόδοση οπτικοποίησης σε διαφορετικές πλατφόρμες, από συστήματα HMI & SCADA που βασίζονται σε πίνακες, έως συστήματα edge, έως συστήματα HMI και SCADA που βασίζονται σε υπολογιστή.
  • Βελτιστοποιημένη διαφάνεια μηχανών
    Λειτουργήστε πολύπλοκα μηχανήματα αποτελεσματικά και μειώστε το χρόνο διακοπής λειτουργίας και σημαντικά.
  • Εύκολη τυποποίηση
    Εξοικονομήστε χρόνο και μειώστε τους κινδύνους μηχανικής καθώς και το κόστος εκπαίδευσης και συντήρησης με μια συνεπή λειτουργική ιδέα.
  • Ευέλικτες επεκτάσεις και διαφάνεια για μεμονωμένες λύσεις
    Πραγματοποιήστε προσαρμοσμένες λύσεις HMI και SCADA για κάθε κλάδο ή ενσωματώστε απρόσκοπτα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου.
  • Πλατφόρμα ενσωμάτωσης
    Σύνδεση δεδομένων από την παραγωγή με τον κόσμο της πληροφορικής μέσω των ανοιχτών και τυποποιημένων διεπαφών.
σιματικό-wincc-ενοποιημένο σύστημα-1024x720

Βασικά οφέλη

Παρέχετε απαράμιλλη επεκτασιμότητα

Το SIMATIC WinCC Unified έχει σχεδιαστεί για να εκτελείται οπουδήποτε, οποτεδήποτε σε διαφορετικές πλατφόρμες και περιβάλλοντα και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών για ευέλικτη ενσωμάτωση δεδομένων, ειδικές απαιτήσεις κλάδου και εφαρμογές ειδικά για χρήστες.

Πολλές δυνατότητες, ένα πλαίσιο

Με το WinCC Unified, μπορείτε να εκσυγχρονίσετε την υπάρχουσα λύση HMI και να μεταφέρετε την οπτικοποίηση και τη λειτουργία σε επίπεδο μηχανής στο επόμενο επίπεδο. Επωφεληθείτε από τη βελτιωμένη χρηστικότητα, την κλιμακούμενη μηχανική και ένα έτοιμο για το μέλλον σύστημα σχεδιασμένο να υποστηρίζει τόσο τις τρέχουσες απαιτήσεις όσο και τις νέες ιδέες μηχανών.

Τρέχει οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή

Εξασφαλίστε βέλτιστη χρηστικότητα και ομοιογενείς διεπαφές χρήστη ανεξάρτητα από τη συσκευή χάρη σε τεχνολογίες όπως HTML5, SVG και JavaScript - επίσης μέσω ασφαλούς πρόσβασης χρησιμοποιώντας υπολογιστές-πελάτες ιστού χωρίς συντήρηση.

Εκτός από έξυπνες έννοιες χειρισμού με χειρονομίες πολλαπλής αφής με χειρισμό μηχανών με δύο χέρια ή ενισχυμένο ζουμ, πανοραμική και εκκαθάριση, ο μοντέρνος σχεδιασμός είναι η βιτρίνα της εταιρείας σας και μια αποφασιστική προστιθέμενη αξία που θα επικρατήσει στον σκληρό ανταγωνισμό μέσω μοναδικών προτάσεων πώλησης.

Η τυποποίηση μειώνει την περιπλοκότητα

Οι τυποποιημένες λύσεις HMI εξοικονομούν χρόνο στη μηχανική και μειώνουν τον κίνδυνο σφαλμάτων καθώς και το κόστος συντήρησης για τη διαχείριση HMI. Η λειτουργική αποδοτικότητα αυξάνεται και οι χρόνοι εκπαίδευσης μειώνονται.

Χρησιμοποιήστε τις έτοιμες προς χρήση βιβλιοθήκες όπως η Βιομηχανική Βιβλιοθήκη ή η Βιβλιοθήκη Λειτουργιών Ελέγχου (CFL) για να τυποποιήσετε την απεικόνιση και τον έλεγχο της διαδικασίας ή να αξιοποιήσετε τα οφέλη της αρθρωτής παραγωγής με Συσκευασία τύπου ενότητας (MTP).

Υψηλό επίπεδο διαφάνειας

Αναπτύξτε εξατομικευμένες λύσεις εύκολα, γρήγορα και με ακρίβεια σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. Για μέγιστη ευελιξία, η TIA Portal προσφέρει ένα Openness API και το «ΣίβαΡΚ» δυνατότητα σημαντικής μείωσης της προσπάθειας μηχανικής μέσω της αυτοματοποιημένης παραγωγής.

Ένα API χρόνου εκτέλεσης παρέχει πλήρη πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής στο WinCC Unified Object Model και δεδομένα RT μέσω τυπικών γλωσσών προγραμματισμού. Αυτό επιτρέπει την εύκολη επέκταση της λειτουργικότητας RT ενσωματώνοντας εργαλεία που βασίζονται στον ιστό, ελεγκτές ή τις δικές σας εφαρμογές απευθείας στο περιβάλλον εργασίας χρήστη, γεγονός που αποφεύγει την εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών εργαλείων.

Πλατφόρμα ενσωμάτωσης

Συνδεθείτε απευθείας στον ελεγκτή SIMATIC S7, δημιουργήστε εγγενή συνδεσιμότητα με συστήματα άλλων κατασκευαστών (π.χ. Modbus, Allen Bradley) ή χρησιμοποιήστε την τυποποιημένη διεπαφή OPC UA για την ανταλλαγή δεδομένων αυτοματισμού με συστήματα πληροφορικής μέσω τυποποιημένων διεπαφών. Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν επίσης να ανταλλάσσονται με μεσίτες MQTT ή να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακά ή ιστορικά δεδομένα μέσω της διεπαφής GraphQL.

Εξερευνήστε προϊόντα με το SIMATIC WinCC Unified

Select...

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το SIMATIC WinCC Unified

Συχνές Ερωτήσεις