Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το SIMATIC WinCC Unified PC;

Το SIMATIC WinCC Unified PC προσφέρει σχεδόν απεριόριστη επεκτασιμότητα, συνδεσιμότητα και ισχυρή αρχειοθέτηση που συμπληρώνεται από πολλαπλές επιλογές καθώς και τυποποιημένες, ανοιχτές διεπαφές για ευέλικτη αξιολόγηση δεδομένων και ενσωμάτωση πληροφορικής. Είναι ένα συνεπές, ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα HMI και SCADA που προσφέρει

  • ένα απεριόριστη αριθμός σημεία δεδομένων,
  • Βασισμένο σε SQL αρχειοθέτηση δεδομένων,
  • ένα περιττό σύστημα για μεγαλύτερη διαθεσιμότητα, και
  • απεριόριστοι πελάτες για απομακρυσμένη πρόσβαση.

Βασικά οφέλη

Διαθεσιμότητα

Το SIMATIC WinCC Unified PC προσφέρει ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας από τη συσκευασία. Η επιλογή Unified Redundancy WinCC αυξάνει περαιτέρω τη διαθεσιμότητα μέσω πλεονάζοντων σταθμών Unified PC για αδιάλειπτη λειτουργικότητα.

Ευελιξία

Αποκτήστε πρόσβαση στις διεπαφές Openness Runtime χρησιμοποιώντας σενάρια java και δικές σας εφαρμογές ή επεκτείνετε την τυπική λειτουργικότητα μέσω προσαρμοσμένων προσαρμοσμένων στοιχείων ελέγχου ιστού που ενσωματώνονται απρόσκοπτα στον χρόνο εκτέλεσης SIMATIC WinCC Unified PC.

Ενσωμάτωση

Το WinCC Unified PC προσφέρει ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του καταστήματος και του κόσμου πληροφορικής μέσω OPC UA ή GraphQL. Η συνδεσιμότητα με μεσίτες MQTT (δημοσίευση/εγγραφή) επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μαζί με αρχιτεκτονικές Unified Namespace (UNS).

Προτεινόμενες δυνατότητες

Έλεγχος γραμμής συναρμολόγησης-Εμπορευματοκιβώτιο κινητών τηλεφώνων WINCC-Unified Tablet

Απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο

Οι πελάτες ιστού χωρίς συντήρηση επιτρέπουν την άμεση απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού. Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας είναι κρυπτογραφημένα και, μαζί με τα πιστοποιητικά, εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Η ομοιόμορφη χρηστικότητα σε όλες τις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες συμβάλλει στη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργικής αποτελεσματικότητας για όλους τους χρήστες και τους ρόλους εντός του οργανισμού σας.

Ενοποιημένοι υπολογιστές-πελάτες WinCC >

Επεκτάσιμη, μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση

Το WinCC Unified PC προσφέρει ιχνηλασιμότητα με ενσωματωμένη λειτουργικότητα καταγραφής και εξαιρετική ευκολία χρήσης. Ανάλογα με τις απαιτήσεις και την εφαρμογή, μεμονωμένες ή όλες οι μακροπρόθεσμες σχετικές πληροφορίες διαδικασίας μπορούν να αρχειοθετηθούν, επίσης για συμμόρφωση με την ορθή κατασκευαστική πρακτική. Οι ενσωματωμένες μέθοδοι συμπίεσης χωρίς απώλειες εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση χρησιμοποιώντας ελάχιστες απαιτήσεις μνήμης.

Ενοποιημένη καταγραφή WinCC >

Αποθήκευση ενοποιημένης βάσης δεδομένων WinCC >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
SIMATIC WincC Unified ResCon με πιστοποίηση οπτικής απεικόνισης

Αυτοματοποιημένη διαχείριση πόρων ενέργειας, φυσικού αερίου και μέσων

Το SIMATIC WinCC Unified ResCon είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης φορτίου για πόρους όπως ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο ή μέσα. Η λύση παρακολουθεί τα συμβατικά όρια ισχύος, υπολογίζει τις τάσεις και ελέγχει αυτόματα τους καταναλωτές, τις γεννήτριες και τα συστήματα αποθήκευσης για την αποφυγή κορυφών φορτίου. Το ResCon επιτρέπει την παρακολούθηση της αποδοτικότητας, την ανάλυση και την υποβολή εκθέσεων, γεγονός που επιτρέπει τη διαφάνεια και τη μείωση του κόστους.

Πιστοποιημένο TÜV σύστημα διαχείρισης ενεργειακών δεδομένων — για την υποβολή εκθέσεων ISO 50001
Κατεβάστε το πιστοποιητικό >

Συνεργασία σε κατανεμημένες διαμορφώσεις

Η επιλογή Συνεργασίας επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν αποτελεσματικά τα HMI Unified Comfort Panels και τους σταθμούς WinCC Unified που βασίζονται σε υπολογιστή στο TIA Portal για συνεργασία οθονών, συναγερμών και βασικών δεικτών απόδοσης (KPI). Η συνεργασία βοηθά στον εντοπισμό δυνατοτήτων βελτιστοποίησης διαμορφώνοντας τους KPI και τους τελεστές των συνδεδεμένων σταθμών κατά το χρόνο εκτέλεσης και αξιολογώντας μηνύματα από σταθμούς WinCC Unified στον έλεγχο μηνυμάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης.

Ενοποιημένη συνεργασία WinCC >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
ΣΚΑΔΑ

Μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση δεδομένων

Το SIMATIC WinCC Unified Data Hub Add-On παρέχει στους χρήστες μια πλήρως ολοκληρωμένη λύση για κεντρική και μακροπρόθεσμη αποθήκευση δεδομένων καταστημάτων, προσφέροντας μια ισχυρή επιλογή βάσης δεδομένων για αρχειοθέτηση μεγάλων όγκων δεδομένων για πολύ μεγάλες περιόδους. Οι χρήστες μπορούν να καθορίσουν ποια δεδομένα πρέπει να καταγράφονται και πόσο καιρό θα πρέπει να αποθηκεύονται, και μπορούν να εξάγουν και να μοιράζονται δεδομένα για ανάλυση και αναφορά.

Διακομιστής κόμβου δεδομένων SIMATIC WinCC Unified PC >

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες (PDF) >

Νέα της SIMATIC WinCC Unified

Μείνετε ενημερωμένοι και λάβετε τα τελευταία νέα του SIMATIC WinCC Unified και ειδικές προσφορές, όπως ελκυστικά πακέτα εκκίνησης.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-ενοποιημένα ειδήσεια-οπτικά-640x480

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το WinCC Unified PC

Select...

Σύνδεση συστημάτων διαχείρισης παραγωγής και MES

Η Teletronic αντικατέστησε τα απομονωμένα HMI μηχανών με μια κεντρική πλατφόρμα SCADA, επιτρέποντας απρόσκοπτη ενσωμάτωση MES, βελτιωμένη διαχείριση παραγωγής, πληροφορίες απόδοσης σε πραγματικό χρόνο και βελτιωμένη απόδοση χειριστή.

Η οθόνη SCADA δείχνει την απόδοση της Teletronic S.r.l.

Συχνές Ερωτήσεις

Ένα διάγραμμα που δείχνει ένα εργοστάσιο με ασπίδα κυβερνοασφάλειας πάνω του, υποδεικνύοντας ασφαλείς βιομηχανικές λειτουργίες.

Κυβερνοασφάλεια για τη βιομηχανία

Πληροφορίες Ασφαλείας

Προκειμένου να προστατευθούν τα εργοστάσια, τα συστήματα, οι μηχανές και τα δίκτυα από απειλές στον κυβερνοχώρο, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί - και να διατηρηθεί συνεχώς - μια ολιστική, υπερσύγχρονη έννοια βιομηχανικής ασφάλειας. Τα προϊόντα και οι λύσεις της Siemens αποτελούν μόνο ένα στοιχείο μιας τέτοιας έννοιας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανική ασφάλεια, παρακαλώ επισκεφθείτε.