Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το SIMATIC WinCC Unified SIQENCE;

Το WinCC Unified SIQENCE επιτρέπει γρήγορη, ευέλικτη αυτοματοποίηση παρτίδων ISA‑88 που βασίζεται στο WinCC Unified PC Runtime. Οι χρήστες επωφελούνται από τη δημιουργία γραφικών συνταγών, την παρακολούθηση παρτίδων χρόνου εκτέλεσης, τις εύκολες προσαρμογές παραμέτρων και τις λεπτομερείς αναφορές - όλα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον SCADA που βασίζεται στο διαδίκτυο. Αυτό μειώνει την προσπάθεια μηχανικής, βελτιώνει τη συνέπεια, συντομεύει τις αλλαγές και εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας παραγωγή και εκτέλεση παρτίδων.

8e282f0f-ae7a-42bd-9e63-1f2f40a49084-SIQScreen2-1280x720

Βασικά οφέλη

Χαμηλότερη προσπάθεια μηχανικής

Λειτουργικότητα εξόδου από το κουτί που βασίζεται σε μια τυπική και ευρέως χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα μηχανικής. Επιτρέπει ταχύτερες υλοποιήσεις χωρίς βαριές προσαρμογές. Διευκολύνει την εύρεση ειδικών και συνεργατών σέρβις για συντήρηση και προσαρμογές.

Παραγωγή περισσότερων, ευέλικτων και γρηγορότερων

Δημιουργήστε και βελτιστοποιήστε εύκολα συνταγές χρησιμοποιώντας έξυπνα εργαλεία μεταφοράς και απόθεσης και τεχνογνωσία του τελικού χρήστη. Εισάγετε γρήγορα νέα προϊόντα χωρίς να τροποποιήσετε τα προγράμματα PLC, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο κυκλοφορίας στην αγορά.

Εύκολο στη λειτουργία και τον έλεγχο

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαδικασία είναι διαθέσιμες με μια ματιά, διασφαλίζοντας σωστή αυτοματοποιημένη εκτέλεση συνταγών και σταθερή ποιότητα προϊόντος. Βελτιστοποιήστε τους πόρους παραγωγής με λιγότερους χειριστές και ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εκτέλεση παρτίδας βάσει PLC

Εκτελέστε τις διαδικασίες παρτίδας απευθείας σε SIMATIC S7-1500 PLC για μέγιστη αξιοπιστία και ντετερμινιστικό έλεγχο. Η ενσωματωμένη βιβλιοθήκη TIA Portal παρέχει τυποποιημένα μπλοκ λειτουργιών και προσόψεις WinCC Unified, επιτρέποντας γρήγορη μηχανική, συνεπή συμπεριφορά σε όλα τα μηχανήματα και εύκολη επαναχρησιμοποίηση επικυρωμένων εξαρτημάτων αυτοματισμού.

CFBBEE11-0510-4962-8DAA-3B27B167EDB5-SIQENGΒιβλιοθήκη-Διαφανή-Δεξιά-1280x720

Αποδοτική Μηχανική

Απολαύστε ένα σύγχρονο περιβάλλον SCADA βασισμένο σε HTML5, το οποίο υλοποιείται με την Unified Engineering WinCC. Οι τυποποιημένες βιβλιοθήκες, οι επαναχρησιμοποιήσιμες προσόψεις και η συνεπής οπτικοποίηση απλοποιούν τη ρύθμιση του έργου, μειώνουν την προσαρμοσμένη ανάπτυξη και εξασφαλίζουν μια κλιμακούμενη, εύκολη στη συντήρηση λύση για αυτοματισμό σε επίπεδο μηχανής επεξεργασίας και κυψελών παραγωγής.

407δ6β5Ε-2δ0δ-48ed-ΒΚ60-58005φ1060α7-SIQΟθόνη-1280x720

Επεξεργαστής συνταγών με μεταφορά και απόθεση

Ένας καινοτόμος γραφικός επεξεργαστής συνταγών επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να προσαρμόζουν τις διαδικασίες συνταγής εξ ολοκλήρου μέσω μεταφοράς και απόθεσης. Οι συνταγές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς αλλαγή του προγράμματος PLC, κάνοντας τις ενημερώσεις γρηγορότερες, μειώνοντας την προσπάθεια μηχανικής και βελτιώνοντας την ευελιξία κατά την εισαγωγή νέων προϊόντων ή τη βελτιστοποίηση των ακολουθιών παραγωγής.

869bffc8-1b31-4f76-b14b-830ca9aa0a2a-siqΕπεξεργαστής συνταγών - 1280x720

Διαφανής παρακολούθηση παρτίδων

Ο ενσωματωμένος διαδικτυακός επεξεργαστής επιτρέπει στους χρήστες να ορίζουν εύκολα παρτίδες παραγωγής και να οπτικοποιούν την εκτέλεση σε πραγματικό χρόνο. Η γραφική παρακολούθηση παρτίδων παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαδικασία και τους συναγερμούς - με μια ματιά, βοηθώντας τους χειριστές να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο, να αναγνωρίζουν εύκολα τις αλλαγές κατάστασης και να αντιδρούν γρήγορα για να διασφαλίσουν σταθερή ποιότητα προϊόντος κατά τη διάρκεια των εργασιών παρτίδας.

C8E85B51-73C9-4F1C-B660-CC1AA72F95AE-SIQΠαρακολούθηση παρτίδας - 1280x720

Ολοκληρωμένη αναφορά παρτίδων

Δημιουργήστε αναφορές παρτίδας βάσει Excel που τεκμηριώνουν δεδομένα παραγωγής, εκτελεσμένες λειτουργίες και τιμές παραμέτρων. Αυτά τα ολοκληρωμένα αρχεία παρέχουν σαφή εικόνα για την απόδοση της παρτίδας, επιτρέποντας τη συνεχή βελτίωση και παρέχοντας στοιχεία για τα δεδομένα παραγωγής.

27F854CF-6094-45EE-A00D-C7561694EC7E-SIQΑναφορά παρτίδας - Διαφανή-δεξιά-1280x720

Πρόσθετοι πόροι και συναφή προϊόντα

Λήψεις

Κατάλογος | Συστήματα HMI/Βιομηχανικές Υπολογιστικές

Υποστήριξη

Πακέτα Λογισμικού | Σιματικός εξοπλισμός IPC με το SIMATIC WinCC Unified

Πύλη τεκμηρίωσης TIA | SIMATIC WINCC UNIFIED

Πύλη SiePortal | SIMATIC WINCC UNIFIED