Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Εφαρμογή πραγματικού κόσμου

Έλεγχος και λειτουργία συστημάτων υποδομής

Οι πάροχοι υποδομών αντιμετωπίζουν αυξανόμενη ανταγωνιστική πίεση, απαιτήσεις ψηφιοποίησης, αυστηρούς κανονισμούς και απαιτήσεις βιωσιμότητας. Τα προηγμένα συστήματα ελέγχου και λειτουργίας είναι το κλειδί για την υπέρβαση αυτών των προκλήσεων. Το σύστημά μας σας προετοιμάζει για μελλοντική επιτυχία.

Πρόκληση

Είναι το σύστημα ελέγχου και το λειτουργικό σας σύστημα έτοιμο για το μέλλον; Οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών αντιμετωπίζουν ποικίλες απαιτήσεις έργων, απαιτώντας λύσεις υψηλής κλιμάκωσης. Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε τη συνεχή παγκόσμια διαθεσιμότητα, να μεταφέρετε με ασφάλεια τεράστια δεδομένα υψηλής συχνότητας στο cloud και να διατηρήσετε την αξιοπιστία κατά τη διάρκεια των αναβαθμίσεων; Η τήρηση αυστηρών προτύπων ασφαλείας (IEC 62443) και η επίτευξη απρόσκοπτης ενσωμάτωσης IT/OT με ταυτόχρονη γρήγορη προσαρμογή χωρίς συμβιβασμούς στα ιστορικά δεδομένα ή τη λειτουργική συνέχεια αποτελούν κρίσιμα εμπόδια.

Λύση

Λειτουργίες ανθεκτικές στο μέλλον με μια προσαρμόσιμη, ολοκληρωμένη λύση που παρέχει απρόσκοπτη ενοποίηση IT/OT. Μετακινεί δεδομένα αβίαστα από επιτόπου σε MES ή Cloud με ανώτερη επεξεργασία και βελτιστοποιημένη κυκλοφορία. Το ανεξάρτητο από την πλατφόρμα μας σύστημα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το IEC 62443 και υποστηρίζει ισχυρές απαιτήσεις ασφαλείας. Απολαύστε συνεχή συντήρηση επιτρέποντας απρόσκοπτες αναβαθμίσεις και νέα ενοποίηση λειτουργιών χωρίς διακοπή λειτουργίας Το Hot-Standby Redundancy υποστηρίζει έως και 2048 συστήματα, εξασφαλίζοντας απαράμιλλη επεκτασιμότητα και γρήγορη προσαρμογή.

Οφέλη

  • Μεγιστοποιήστε τη λειτουργική σας αποδοτικότητα
  • Ασφαλής από προεπιλογή με πιστοποιημένη προστασία
  • Προσαρμόστε χωρίς περιορισμούς
  • Επιτύχετε μηδενικό χρόνο διακοπής λειτουργίας ενώ χειρίζεστε εκατομμύρια σημεία δεδομένων
  • Αναπτύξτε σε λιγότερο από τρία λεπτά σε οποιαδήποτε συσκευή ή λειτουργικό σύστημα
  • Απεριόριστη κλιμάκωση μέσω ευέλικτης, πλεονάζουσας αρχιτεκτονικής με υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών και συνεχή συντήρηση κύκλου ζωής
  • Δημιουργήστε διαδικτυακές τροποποιήσεις ενώ τρέχουν τα συστήματα
  • Ενσωματώστε τη διαχείριση βίντεο
  • Συνδεθείτε μέσω εκτεταμένων επιλογών προς νότια/βόρεια
Ανεμογεννήτριες και ηλιακοί συλλέκτες σε πράσινα πεδία με ορίζοντα της πόλης και βουνά κατά την ανατολή του ηλίου.

Πώς να ξεκινήσετε

Οι εξελισσόμενες ανάγκες πελατών επιβάλλουν προσθήκες συστημάτων, με αποτέλεσμα πολύπλοκες, διασυνδεδεμένες δομές που είναι δαπανηρές και δύσκολες στη συντήρηση, την ενημέρωση ή την αντιμετώπιση προβλημάτων. Αυτά τα συστήματα συχνά στερούνται επιλογών έτοιμων για το μέλλον. Θα παρουσιάσουμε έξι παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη των προσαρμόσιμων συστημάτων ελέγχου.

Άτομο με πορτοκαλί γιλέκο ασφαλείας που δείχνει προς μια οθόνη ταμπλό με διαγράμματα, προβολή δρόμου, και εικονίδια κατάστασης.

Λειτουργήστε με ασφάλεια το κρίσιμο σύστημα

Η ασφαλής λειτουργία είναι ζωτικής σημασίας για τις κρίσιμες υποδομές. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τα συστήματα και οι άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι λύσεις μας διασφαλίζουν την ασφάλεια 24/7 και την ετοιμότητα για καταστροφές προσαρμόζοντας τα συστήματα κατά τη λειτουργία χωρίς διακοπή λειτουργίας, διατηρώντας τον έλεγχο ακόμη και στις χειρότερες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Οθόνες υπολογιστών με μασκοφόρους επιτιθέμενους που βλέπουν ένα ταμπλό πίσω από μια ασπίδα, περιτριγυρισμένο από εικονίδια ασφαλείας.

Προστατέψτε τα κρίσιμα συστήματα

Προστατέψτε τα κρίσιμα συστήματα υποδομής που προστατεύουν τους πληθυσμούς και διασφαλίζουν τις λειτουργίες της δημόσιας ζωής. Οι επιθέσεις τρομοκρατών ή εγκληματιών μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την περιφερειακή σταθερότητα. Για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του συστήματος σε κατανεμημένα δίκτυα και να προστατευθεί από το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η ισχυρή ασφάλεια πληροφορικής είναι το κλειδί.

Κάμερες ασφαλείας και οθόνες ταμπλό συνδεδεμένες με εικονίδια δεδομένων, χαρτογράφησης και τοποθεσίας ιστού.

Διαχείριση κατανεμημένων δωματίων ελέγχου

Διαχειριστείτε κατανεμημένα κέντρα ελέγχου σε γεωγραφικές αποστάσεις για ασφαλή υποδομή. Ο εξοπλισμός χρειάζεται παγκόσμια προσβασιμότητα και απλή απεικόνιση. Η παρακολούθηση βίντεο με λειτουργίες HMI/PLC παρακολουθεί τα δίκτυα εγκαταστάσεων, μειώνοντας την πολυπλοκότητα εξαλείφοντας επιπλέον εργολάβους βίντεο.

Η στοίβα σύννεφων και διακομιστών είναι συνδεδεμένη σε μια οθόνη ταμπλό με γραφήματα, οθόνη πλοίου και εικονίδια απόδοσης.

Ευέλικτη κλιμάκωση του συστήματός σας

Ανεξάρτητα από το πώς χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε ή ιστορικοποιείτε δεδομένα, ποια συσκευή ή λειτουργικό σύστημα προτιμάτε - η επεκτασιμότητα και η λειτουργικότητα είναι ζωτικής σημασίας για τα συστήματα υποδομής. Οι λύσεις μας κλιμακώνονται από μικρές συσκευές IoT σε μεγάλους διακομιστές cloud χρησιμοποιώντας μία στοίβα λογισμικού. Επιλέξτε ευέλικτα αποθήκευση δεδομένων υψηλής απόδοσης.

Άτομο με ακουστικά και tablet χειρονομεί προς μια οθόνη ταμπλό με γραφήματα, ρυθμίσεις και εικονίδια απόδοσης.

Υποδομή έτοιμη για το μέλλον

Επικυρώστε έργα υποδομής που έχουν σχεδιαστεί για δεκαετίες καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Η αντικειμενοστρεφής μοντελοποίηση δεδομένων τυποποιεί δεδομένα για αποθήκευση, οργάνωση, επεξεργασία και πρόσβαση, επιτρέποντας γρήγορη εγκατάσταση συστήματος και εισαγωγές μεγάλων δεδομένων. Προσαρμόζει την επιχειρηματική λογική σε συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Οθόνη ταμπλό συνδεδεμένη με σύννεφο, ράφι διακομιστή, φράγμα πύλης και σύμβολα δεδομένων, συνομιλίας και δικτύου.

Πλατφόρμα συνδεσιμότητας IT/OT

Διαχειριστείτε μεγάλα συστήματα υποδομής που παράγουν μεγάλα δεδομένα, η ενοποίηση IT/OT συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει. Τα πιστοποιημένα προγράμματα οδήγησης και η συνδεσιμότητα για τοπικές συσκευές edge ή κατανεμημένους σταθμούς επιτρέπουν την απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ cloud και edge μέσω ενσωματωμένης συνδεσιμότητας cloud.

Διαθεσιμότητα

Εξασφαλίστε 24/7 παγκόσμια πρόσβαση στον εξοπλισμό ελέγχου και παρακολούθησης σε όλες τις τοποθεσίες. Τα αξιόπιστα δεδομένα είναι το κλειδί για την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης. Ένα ενιαίο σύστημα βελτιστοποιεί τις λειτουργίες, μειώνει την πολυπλοκότητα και ενισχύει τη μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα του συστήματος.

Data security

Τα έργα υποδομής χρειάζονται ισχυρή παρακολούθηση δεδομένων. Η ασφαλής και υψηλής συχνότητας μεταφορά μεγάλων όγκων δεδομένων από συστήματα ελέγχου/λειτουργικών συστημάτων στο cloud είναι ζωτικής σημασίας. Τα συστήματα που βασίζονται σε δεδομένα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις ανάγκες μεταφοράς και ασφάλειας.

Επεκτασιμότητα

Η επεκτασιμότητα είναι το κλειδί για ποικίλα έργα και ανάγκες πελατών. Οι χειριστές χρειάζονται αναβαθμίσιμα, συντηρήσιμα συστήματα με μεγάλο κύκλο ζωής. Ένα εύκολα προσαρμόσιμο σύστημα εξασφαλίζει γρήγορες αντιδράσεις στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών.

Ξεκινήστε το ταξίδι σας με αυτό το πακέτο λύσεων

Εξερευνήστε αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο WinCC OA: λογισμικό για μηδενική επεκτασιμότητα, ισχυρή βιομηχανική ασφάλεια, συμβατότητα πολλαπλών πλατφορμών και έτοιμα προς χρήση πρόσθετα που αναπτύσσονται σε λίγα λεπτά. Λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον μετασχηματισμό του βιομηχανικού αυτοματισμού σας.

Μελέτη περίπτωσης

Καμία μέρα χωρίς νερό

FEO - ΦΕΡΝΒΑΣΕΡ ΕΛΜΠΑΟΥΕ-ΟΣΤΑΡΤΣ, Γερμανία

  • Υψηλότερη διαθεσιμότητα με υψηλή ασφάλεια πληροφορικής και συνεπή διεπαφή χρήστη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη από το υπάρχον LSX
  • Συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος ελέγχου από την ομάδα έργου SCADA του τελικού πελάτη
  • Οικονομικά αποδοτική και γρήγορη μεταφορά του υπάρχοντος συστήματος ελέγχου LSX με 75000 IO μέσω αυτοματοποιημένης μαζικής εξαγωγής/εισαγωγής

Χρειάζεστε υποστήριξη για να επιλέξετε μια λύση SCADA;

Ας συνδεθούμε - οι ειδικοί μας στον κλάδο και την τεχνολογία θα σας καθοδηγήσουν στην καλύτερη λύση για τις απαιτήσεις σας.