Προσανατολισμός αντικειμένου
Η διαδικασία μηχανικής των πελατών SIMATIC WinCC Open Architecture αλλάζει από τις αντικειμενοστρεφείς ιδιότητες και τη συνεπή, προσεκτική χρήση τους.
- Εξοικονόμηση κόστους μηχανικής έως και 70%
- Υψηλός βαθμός τυποποίησης
- Αλλαγή πορείας του έργου από τον προγραμματισμό στην εκκίνηση
- Τα προσόντα του προσωπικού μπορούν να αναπτυχθούν επιλεκτικά
- Μεγαλύτερη ευκολία για μηχανικό έργου και χρήστη
Έννοια διαχειριστή
Το SIMATIC WinCC Open Architecture διαθέτει αποκλειστικές, αυτόνομες μονάδες προγράμματος για όλες τις βασικές λειτουργίες - τους διαχειριστές. Ένας «διαχειριστής» είναι μια διαδικασία που είναι υπεύθυνη για συγκεκριμένα καθήκοντα. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας ξεχωριστός διαχειριστής για συνδέσεις περιφέρειας, αποθήκευση δεδομένων ιστορικού ή για διεπαφές χρήστη.
Κάθε «διαχειριστής» χρησιμοποιεί έναν πυρήνα στο μηχάνημά σας. Αυτό έχει νόημα, καθώς μπορείτε να αποφασίσετε να εκτελέσετε όλους τους διαχειριστές σε ένα μηχάνημα ή να διαχωρίσετε τους διαχειριστές σε πολλά μηχανήματα - αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα του συστήματός σας και μειώνοντας τον κίνδυνο ολικής διακοπής λόγω μιας διακοπής διαδικασίας.
Εκτέλεση συστήματος βασισμένου σε γεγονότα
Αυτό ελαχιστοποιεί τα αποθηκευμένα δεδομένα. Κάθε φορά που μια τιμή αλλάζει, η νέα τιμή αποθηκεύεται και μπορεί να ενεργοποιήσει δραστηριότητες στο έργο σας. Εάν μια τιμή δεν αλλάζει για π.χ. 10 λεπτά, δεν αποθηκεύεται καμία νέα τιμή στο μεταξύ και αυτό σημαίνει μείωση του απαιτούμενου αποθηκευτικού χώρου. Η οικοδόμηση ενός συστήματος βασισμένου σε αυτόν τον μηχανισμό σημαίνει τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού τρόπου παρακολούθησης των τάσεων και αντίδρασης στις αλλαγές όταν χρειάζεται χωρίς να παράγονται πολλά δεδομένα ζητώντας κάθε λεπτό ίσους αριθμούς. Ο προσανατολισμός των εκδηλώσεων συμβάλλει επομένως στην εξοικονόμηση κόστους και πόρων. και στην αύξηση της απόδοσης.
Αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή
Η αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή επιτρέπει πρακτικά απεριόριστη κλιμάκωση του συστήματος. Το SIMATIC WinCC Open Architecture χρησιμοποιείται από μικρά συστήματα μίας τοποθεσίας έως κατανεμημένα, πλεονάζοντα συστήματα πολλαπλών τοποθεσιών σε ένα ευρύ φάσμα διαμορφώσεων
Εύκολη εγκατάσταση - εύκολη ενσωμάτωση
Γρήγορη εγκατάσταση βασικού λογισμικού
Η SIMATIC WinCC Open Architecture είναι πολύ εύκολη στην εγκατάσταση. Στις βιομηχανικές μηχανές, κατά μέσο όρο, η εγκατάσταση του πλήρους πακέτου λογισμικού χρειάζεται 10 έως 15 λεπτά το πολύ. Οι ενημερώσεις του λογισμικού εγκαθίστανται γρήγορα.
Είναι εύκολο να μοιραστείτε ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη μέσω Web Server. Με την κοινή χρήση της πρόσφατης έκδοσης μέσω WebServer, σε κάθε σταθμό χειριστή μπορεί να χορηγηθεί η νεότερη έκδοση.
Κατεβάστε εφαρμογές σε Android ή iOS απευθείας μέσω του Google play ή του AppStore
Οι Εφαρμογές θα συμπεριληφθούν σε τακτικούς μηχανισμούς ενημέρωσης στο κινητό ή το tablet σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής - όχι ανάλογα με την έκδοση του έργου που χρησιμοποιείτε.
Ανοικτότητα: Διασύνδεση συστημάτων και επαναχρησιμοποίηση υπαρχουσών λύσεων
Λόγω της ανοιχτότητάς του για λειτουργικά συστήματα, είναι δυνατό να συνδυαστούν λειτουργικά συστήματα Windows και Linux σε ένα έργο.
Μπορείτε επίσης να συνδέσετε έργα και αντικείμενα παλαιότερων εκδόσεων του WinCC OA σε έργα που έγιναν στην πρόσφατη έκδοση. Η αναβάθμιση παλαιότερων έργων σε νεότερη έκδοση γίνεται με μερικά κλικ.
Μόλις δημιουργήσετε βιβλιοθήκες αντικειμένων για τις λύσεις σας, μπορείτε να τις επαναχρησιμοποιήσετε σε ένα νέο έργο. Αυτό εξοικονομεί χρόνο και βοηθά στην αύξηση της εμπειρίας του χρήστη.