Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Καμία μέρα χωρίς νερό

Η αξιόπιστη παροχή νερού εξαρτάται από τη μέγιστη διαθεσιμότητα. Ο εκσυγχρονισμός των πλεονάζοντων συστημάτων και των τεσσάρων κέντρων ελέγχου με τη SIMATIC WinCC Open Architecture εξασφαλίζει τη μέγιστη διαθεσιμότητα της Fernwasser Elbaue-Ostharz (FEO), διατηρώντας το σύνθημά τους: «Καμία μέρα χωρίς νερό».

Σύγχρονη παροχή νερού μεγάλων αποστάσεων για 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους

Η εταιρεία παροχής νερού μεγάλων αποστάσεων FEO προμηθεύει νερό σε τρία γερμανικά κράτη: τη Σαξονία, τη Σαξονία-Άνχαλτ και τη Θουριγγία. Σε αυτές τις πολιτείες, τρία υδραυλικά έργα - Elbaue, Torgau και Wienrode - με δίκτυο αγωγών μήκους περίπου 800 χιλιομέτρων διαχειρίζονται μέσω τριών κέντρων ελέγχου, καθιστώντας δυνατή την παροχή περίπου 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων με 80 έως 82 κυβικά μέτρα νερού από ένα κέντρο ελέγχου αποστολής. Αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα που απαιτεί εκσυγχρονισμό. Τα τρία κέντρα ελέγχου κοινής ωφέλειας θα είναι εξοπλισμένα με WinCC Open Architecture (WinCC OA) ως το νέο σύστημα ελέγχου.

Μάρκο Ματές, Επικεφαλής του Τμήματος Έργων, Φερνwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH

Η ανθεκτικότητα είναι απαραίτητη

Τα υδραυλικά έργα FEO έχουν σχεδιαστεί για να διαρκούν 50 έως 80 χρόνια. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εταιρεία χρειάζεται συστήματα ελέγχου με κύκλο ζωής προϊόντων άνω των 20 ετών», λέει ο Marco Matthes, Επικεφαλής του Τμήματος Έργων στο FEO. Συνεχείς ανακαινίσεις, δραστηριότητες παροπλισμού, επεκτάσεις, προσαρμογές δυναμικότητας και άλλες διαρθρωτικές τροποποιήσεις αναμένονται καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το σύστημα ελέγχου που αναπτύσσεται πρέπει να είναι σε θέση να μοντελοποιεί όλες αυτές τις αλλαγές και, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης λειτουργίας, να αντικαθιστά όλα τα υπάρχοντα PLC με ένα νέο μοντέλο που διαθέτει διεπαφή IEC 6087-5-104 και νέα σημεία δεδομένων στο σύστημα SCADA. Πρέπει επίσης να είναι δυνατή η εκτενής δοκιμή λειτουργικών μονάδων και επικοινωνίας.

Επενδύουμε σε έργα ύδρευσης που πρέπει να λειτουργούν έως και 80 χρόνια. Αυτή η συνέπεια πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο σύστημα ελέγχου της διαδικασίας μας.<br/>
Μάρκο Ματές, Επικεφαλής Τμήματος Έργων, Τηλεχειριστήριο Elbaue-Ostharz GmbH

Μέγιστη διαθεσιμότητα και ασφάλεια πληροφορικής

Ένα αυτόνομο, πλεονάζον σύστημα SCADA του SIMATIC WinCC OA με ηλεκτρονική μηχανική εγκαθίσταται και ενσωματώνεται σε μια δικτυωμένη εφαρμογή συστήματος ελέγχου για καθένα από τα κέντρα ελέγχου στο Elbaue, Torgau και Wienrode. Η ανοιχτή ιδέα της ανοιχτής αρχιτεκτονικής WinCC επιτρέπει στο FEO να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα από τα τρία υδραυλικά έργα ταυτόχρονα μέσω των κέντρων ελέγχου διαχείρισης εγκαταστάσεων και του κέντρου ελέγχου αποστολέων. Χάρη σε αυτήν την δικτυωμένη αρχιτεκτονική και πιστοποίηση σύμφωνα με το IEC 62443-4-2, η διαθεσιμότητα και η ασφάλεια πληροφορικής μεγιστοποιούνται - κορυφαίες προτεραιότητες για την FEO ως χειριστή κρίσιμης υποδομής (CI).

Εναέρια άποψη του φράγματος Rappbodetalsperre και της δεξαμενής κοντά στον Έλβα, που περιβάλλεται από δασικούς λόφους, με ένα ποτάμι σε μια κοιλάδα
Υδραυλικά έργα Wienrode/κύριο σύστημα ελέγχου τοποθεσίας

Αποτελεσματικές ευκαιρίες ενσωμάτωσης

Αντί για τα προηγούμενα συστήματα SINAUT LSX, κάθε ένα από τα τρία υδραυλικά έργα διαθέτει ένα περιττό σύστημα ελέγχου WinCC Open Architecture. Τα συστήματα τηλεχειρισμού SINAUT ST7 αντικαθίστανται από ενημερωμένους ελεγκτές SIMATIC S7-1500 με επικοινωνία τηλεχειρισμού IEC 60870-5-104. Το άνοιγμα του WinCC OA όσον αφορά τη μηχανική επιτρέπει στο SPIE OSMO να ενσωματώσει αποτελεσματικά τις 75.000 διεπαφές εισόδου/εξόδου από τα συστήματα μέσω αυτοματοποιημένης εισαγωγής. Το WinCC OA καθιστά διαθέσιμη τη μαζική μηχανική που βασίζεται στο MS Excel για το σκοπό αυτό, μαζί με άλλες ανοιχτές διεπαφές για αποτελεσματική μηχανική ειδικά για τον πελάτη.

Μετατροπή χωρίς αναπροσαρμογή

Χάρη στην ευελιξία του WinCC OA, η μετάβαση για τους χειριστές είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Η διεπαφή χρήστη του υπάρχοντος συστήματος αναδημιουργείται σχεδόν ακριβώς, μια εμπειρία μηχανικής ειδικά για τον πελάτη εφαρμόζεται στη βιβλιοθήκη συστημάτων ελέγχου και προσαρμόζεται η μαζική μηχανική. Όλα αυτά επιτρέπουν στις διάφορες ομάδες να διατηρήσουν το ίδιο το σύστημα και να ξεπεράσουν νέες προκλήσεις με τη βοήθεια βέλτιστων προσαρμοσμένων λύσεων, με προφανή επιτυχία. Μετά τη μετατροπή, το FEO πέτυχε ποσοστό αποτυχίας κοντά στο 0 τοις εκατό, μια τιμή που είναι απαράμιλλη στον κλάδο.

Αναφορά FEO
Με το WinCC OA, έχουμε ένα στρώμα απόκτησης δεδομένων, ένα στρώμα επεξεργασίας δεδομένων και ένα στρώμα οπτικοποίησης. Άλλα συστήματα δεν το προσφέρουν αυτό.<br/>
Στέφαν Μπαέρ, Διαχειριστής συστήματος PLS, Τηλεχειριστήριο Elbaue-Ostharz GmbH

Οι λύσεις με μια ματιά

Απαιτείται αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχος με μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα στα κέντρα ελέγχου διαφόρων βιομηχανιών. Με συστήματα SCADA όπως το SIMATIC WinCC Open Architecture από το χαρτοφυλάκιο της Siemens, οι εργαζόμενοι μπορούν να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για οικονομική αποδοτικότητα και ευελιξία σε έναν εξαιρετικά μεγάλο κύκλο ζωής των εγκαταστάσεων, παρά τα μέτρα μετατροπής και ανακαίνισης που απαιτούνται σε επίπεδο μονάδας.

H₂O | 24/7

Κάθε χρόνο, οι 220 υπάλληλοι της Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz (FEO) προμηθεύουν περίπου 80 εκατομμύρια κυβικά μέτρα πόσιμου νερού σε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Η εταιρεία εξυπηρετεί τοπικούς παρόχους νερού και βιομηχανικούς πελάτες σε όλες τις γερμανικές πολιτείες της Σαξονίας-Άνχαλτ, της Σαξονίας και της Θουριγγίας μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγωγών. Για να εξασφαλίσει αξιόπιστη, υψηλής ποιότητας παροχή νερού όλο το εικοσιτετράωρο, η FEO αντικατέστησε το παλαιό σύστημα ελέγχου SIMATIC LSX με το SIMATIC WinCC Open Architecture.

Κτίριο ΦΕΟ Φερνβάσερ με το σύνθημα
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφάλειας, συνεργάτης λύσεων παροχής συμβουλών ασφάλειας

Προσαρμοσμένα φυτά

Η SPIE OSMO προσφέρει όλο το φάσμα των υπηρεσιών, από την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων έως τη λειτουργία και συντήρηση ολόκληρων μονάδων και συστημάτων για τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα. Η εταιρεία καλύπτει τομείς όπως η κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου. Η εστίασή της είναι στην ανάπτυξη της καλύτερης λύσης για τους πελάτες της, τόσο οικονομικά όσο και τεχνολογικά. Εδώ και 20 χρόνια, η SPIE OSMO είναι ένας από τους πιο έμπειρους συνεργάτες λύσεων της Siemens. Ως ειδικός SCADA πιστοποιημένος στο SIMATIC WinCC OA, η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε κατανεμημένα, δικτυωμένα κέντρα ελέγχου όπως αυτά που χρησιμοποιούνται από την FEO.

SIMATIC WinCC Open Architecture

Η εξατομικευμένη λύση που εφαρμόστηκε για το δίκτυο ύδρευσης FEO καταδεικνύει την εξαιρετική ευελιξία του SIMATIC WinCC OA. Το σύστημα είναι ιδανικό για την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου ουδέτερων από τον κατασκευαστή και την πλατφόρμα, ιδιαίτερα εφαρμογές που απαιτούν εκτεταμένες και πολύπλοκες προσαρμογές. Ο υψηλός βαθμός ευελιξίας επιτρέπει σχεδόν απεριόριστη προσαρμοστικότητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η πρόσβαση μέσω πλήρως συμβατών πελατών ιστού ή κινητών συσκευών που διαθέτουν διεπαφή χρήστη Android ή iOS σημαίνει ότι οι υπάλληλοι κινητής τηλεφωνίας και οι υπηρεσίες εφημερίας μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε κέντρα ελέγχου εξ αποστάσεως.

Ανεμογεννήτριες και ηλιακοί συλλέκτες σε πράσινα πεδία με ορίζοντα της πόλης και βουνά κατά την ανατολή του ηλίου.
Ελεγκτής Siemens SIMATIC S7 1500 με οθόνη επίδειξης και ενδείξεις κατάστασης σε σκούρο μπλε φόντο.

SIMATIC S7-1500

Η SIMATIC WinCC Open Architecture υπερέχει με τις πολλές διεπαφές της, όπως DNP3, IEC 60870-5-101, IEC 61850, OPC UA, Modbus, BACnet, S7 TCP και MQTT. Χάρη σε αυτές τις διεπαφές, ακόμη και συστήματα από τρίτους παρόχους μπορούν να συνδεθούν σε ένα κέντρο ελέγχου. Βασικός παράγοντας για την υλοποίηση στο FEO είναι οι νέοι ελεγκτές SIMATIC S7-1500 με διασύνδεση IEC-60870-5-104. Χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό και την εξαιρετική αξιοπιστία τους, καθιστούν δυνατή την εκτέλεση των πιο εξελιγμένων εργασιών παρακολούθησης και ελέγχου από το κέντρο ελέγχου διατηρώντας παράλληλα την υψηλότερη δυνατή ασφάλεια δεδομένων.

Ξεκινήστε το ταξίδι σας