Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Simcenter

Μοντελοποίηση και οπτικοποίηση προσομοίωσης

Βελτιώστε την προεπεξεργασία μοντέλων προσομοίωσης με γρήγορη και ισχυρή απεικόνιση αποτελεσμάτων, αναφορές και γραφήματα. Επιταχύνετε τις ροές εργασίας που σας βοηθούν να μεταβείτε από το μοντέλο CAD στα αποτελέσματα προσομοίωσης μέσα σε λίγα λεπτά με απαράμιλλο άνοιγμα σε λύσεις CAE τρίτων κατασκευαστών.

Ένας μηχανικός που εργάζεται στο γραφείο με διπλές οθόνες που δείχνουν τρισδιάστατες προσομοιώσεις μηχανικών εξαρτημάτων και δυναμική ρευστών σε φορητούς υπολογιστές και οθόνες.

Τι νέο υπάρχει στο Simcenter Ιούνιος 2026

Μια νέα εποχή για το Simcenter ξεκινά τώρα! Τα πρώην προϊόντα Altair εντάσσονται στην οικογένεια Simcenter για πρώτη φορά.

Simcenter για μοντελοποίηση και οπτικοποίηση προσομοίωσης

Η πολύπλοκη, χρονοβόρα προετοιμασία μοντέλου CAE και τα συντριπτικά δεδομένα προσομοίωσης μπορούν να επιβραδύνουν τις ροές εργασίας, να εισαγάγουν σφάλματα και να καταστήσουν δύσκολη την κατανόηση της απόδοσης του σχεδιασμού. Το Simcenter επιταχύνει τη δημιουργία μοντέλων και μετατρέπει πολύπλοκα δεδομένα προσομοίωσης σε σαφείς πληροφορίες με δυνατότητα δράσης. Με ισχυρή οπτικοποίηση, ανάλυση και απρόσκοπτη διαφάνεια σε εργαλεία CAE τρίτων, επιτρέπει ταχύτερες επαναλήψεις, σίγουρες αποφάσεις και μεγαλύτερη παραγωγικότητα μηχανικής.

Ένας μηχανικός σε μια οθόνη υπολογιστή δημιουργεί ένα μεγάλο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων ενός αμαξώματος αυτοκινήτου.
Μοντελοποίηση και οπτικοποίηση προσομοίωσης

Δυνατότητες

Select...

Καθαρισμός και αφαίρεση γεωμετρίας

Η σύνθετη γεωμετρία CAD μπορεί να κάνει την προετοιμασία προσομοίωσης αργή, απογοητευτική και επιρρεπή σε σφάλματα. Οι περίπλοκες λεπτομέρειες, τα μικρά χαρακτηριστικά και οι ατέλειες περιπλέκουν το πλέγμα, αυξάνουν το χρόνο προσομοίωσης και δημιουργούν σημεία συμφόρησης στη ροή εργασίας. Τα διαισθητικά εργαλεία απλοποίησης και αφαίρεσης γεωμετρίας του Simcenter απλοποιούν γρήγορα τα μοντέλα CAD, τα βελτιστοποιούν για ακριβή και αποδοτική σύνδεση, εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο και επιταχύνουν τον σχεδιασμό με γνώμονα την προσομοίωση.

Μοντέλο τελειωμένων στοιχείων δομής αμαξώματος αυτοκινήτου που δείχνει λεπτομερή γεωμετρία και πλέγμα που χρησιμοποιείται για δομική ανάλυση και προσομοίωση.
Πλέγμα τελειωμένων στοιχείων μηχανικού στοιχείου για δομική ανάλυση.

Πλέγμα

Η δημιουργία ενός πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων υψηλής ποιότητας μπορεί να είναι επίπονη, χρονοβόρα και επιρρεπής σε σφάλματα. Οι σύνθετες γεωμετρίες, τα διαφορετικά μεγέθη στοιχείων και οι απαιτήσεις ακεραιότητας πλέγματος μπορούν να επιβραδύνουν την ανάλυση και να θέσουν σε κίνδυνο την ακρίβεια Το Simcenter βελτιστοποιεί τη διαδικασία πλέγματος παρέχοντας εργαλεία που αυτοματοποιούν και απλοποιούν τη δημιουργία πλέγματος, δημιουργώντας βέλτιστα πλέγματα για περίπλοκα σχέδια μειώνοντας παράλληλα τη χειροκίνητη προσπάθεια, επιταχύνουν τα ακριβή αποτελέσματα και ενισχύοντας την παραγωγικότητα της μηχανικής.

Φορτία και οριακές συνθήκες

Ο ακριβής καθορισμός των φορτίων και των οριακών συνθηκών είναι κρίσιμος — αλλά η χειροκίνητη εφαρμογή δυνάμεων, πιέσεων και περιορισμών σε πολύπλοκες γεωμετρίες και περιπτώσεις πολλαπλών φορτίων μπορεί να είναι κουραστική και χρονοβόρα. Μικρές ασυνέπειες μπορούν να υπονομεύσουν τα αποτελέσματα προσομοίωσης, να προκαλέσουν δαπανηρή επανεπεξεργασία και να καθυστερήσουν τα έργα. Το Simcenter απλοποιεί τη ρύθμιση με έξυπνα εργαλεία που επιταχύνουν την ακριβή, συνεπή εφαρμογή και παρέχουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.

Μια προσομοίωση θερμικής σύζευξης στο Simcenter 3D που δείχνει μια λεπτομερή προβολή ενός υλικού θερμικής διασύνδεσης.
Διάγραμμα περιγράμματος FEA που δείχνει κατανομή τάσης ή μετατόπισης σε ένα σύνθετο στοιχείο.

Σύνθετη μοντελοποίηση πλαστ

Ο σχεδιασμός ελαφρύτερων, ισχυρότερων προϊόντων με σύνθετα υλικά είναι όλο και πιο απαραίτητος - αλλά τα φυσικά σύνθετα πρωτότυπα είναι δαπανηρά, καθιστώντας την προσομοίωση κρίσιμη για την αποτελεσματική ανάπτυξη. Το Simcenter επιταχύνει την ανάλυση σύνθετων πολυστρωματικών υλικών με προηγμένα μοντέλα υλικών και τύπους στοιχείων, απρόσκοπτες συνδέσεις με σύνθετο σχεδιασμό, ακριβείς λύσεις και ολοκληρωμένη μετα-επεξεργασία, βοηθώντας τους μηχανικούς να βελτιστοποιήσουν τα σχέδια γρηγορότερα και να μειώσουν το κόστος ανάπτυξης.

Εξερευνήστε προϊόντα μοντελοποίησης και οπτικοποίησης προσομοίωσης

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το Simcenter

Ένα αεροπλανοφόρο και ένα μαχητικό αεροσκάφος απεικονίζονται σε ένα ζωντανό πορτοκαλί και ροζ ηλιοβασίλεμα πάνω από τον ωκεανό, με το τζετ να πετάει πάνω και στα αριστερά του αερομεταφορέα.

Northrop Grumman

Η Northrop Grumman αυτοματοποιούσε την μετεπεξεργασία FEA με το Simcenter Compose, εξορθολογίζοντας τους υπολογισμούς έντασης, μειώνοντας τα σφάλματα και κλιμακώνοντας ροές εργασίας για διάφορα μοντέλα.

Διαβάστε τη μελέτη περίπτωσης

Προβολή πρόσθετων πόρων

Φυλλάδια

Φυλλάδιο | Βελτίωση ροών εργασίας αξιολόγησης δομικής ακεραιότητας για βαρύ εξοπλισμό

Ηλεκτρονικά βιβλία

Ηλεκτρονικό βιβλίο | Οδηγός λύσεων Simcenter 3D

Σεμινάρια

διαδικτυακό σεμινάριο | Επανάσταση στο CAE με προσομοίωση χωρίς πλέγμα

Συχνές Ερωτήσεις