Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το Simcenter Hypermesh NVH;

Το Simcenter Hypermesh NVH επιτρέπει στους ειδικούς και στους μηχανικούς μηχανικής με τη βοήθεια υπολογιστή (CAE) να εντοπίζουν γρήγορα και να εξαλείφουν το τσίξιμο και το κουδουνίστρο στα προϊόντα σε πρώιμο στάδιο σχεδιασμού.
Οι χρήστες μπορούν εύκολα να αναλύσουν τους κινδύνους, να εντοπίσουν τις βασικές αιτίες, να βρουν μια λύση μέσω αριθμητικής βελτιστοποίησης και να διερευνήσουν τις επιπτώσεις που προκαλούνται από τις κλιματικές και κατασκευαστικές μεταβλητότητες.

Μια εναέρια άποψη του πλαισίου ενός ηλεκτρικού οχήματος, που παρουσιάζει τα περίπλοκα εσωτερικά του εξαρτήματα. Η εικόνα αναδεικνύει τη μπαταρία, τον κινητήρα και διάφορα συστήματα καλωδίωσης, όλα τακτοποιημένα μέσα στο πλαίσιο του οχήματος.

Βελτιώστε την αντιληπτή ποιότητα

Δημιουργήστε μια εμπειρία χρήστη υψηλής ποιότητας εξαλείφοντας ανεπιθύμητους θορύβους που σχετίζονται με προβλήματα τσιρίσματος, κουδουνίστρου και θορύβου.

Μειώστε το κόστος κατασκευής

Αυτή η βελτιωμένη λύση εντοπίζει κινδύνους νωρίς στη διαδικασία σχεδιασμού για τη μείωση του κόστους που σχετίζεται με περιττά πρωτότυπα και γρήγορες διορθώσεις αργότερα στην παραγωγή.

Δημιουργήστε βελτιστοποιημένες λύσεις

Σε συνδυασμό με τη δομική βελτιστοποίηση, εξαλείφετε τους κινδύνους τσίξιμο και κουδουνίστρου χωρίς να προσθέτετε περιττό βάρος και κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς κατασκευής.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Καθοδηγούμενη, αυτοματοποιημένη ροή εργασίας

Η διαισθητική εμπειρία χρήστη με γνώμονα τη διαδικασία αυτοματοποιεί επαναλαμβανόμενες εργασίες πριν και μετά την επεξεργασία, επιτρέποντας στους χρήστες να εντοπίζουν γρήγορα τους κινδύνους τσίξιμο και κουδουνίσματος, οδηγώντας ταχύτερες και καλύτερες αποφάσεις σχεδιασμού.

Τα χέρια ενός ατόμου είναι ορατά μέσα σε ένα αυτοκίνητο, το ένα στο τιμόνι και το άλλο αλληλεπιδρά με την οθόνη αφής του συστήματος ψυχαγωγίας και ένα κουμπί.

Προκαταρκτικά αποτελέσματα κινδύνου τσίξιμο και κουδουνίστρου

Οι ζώνες κινδύνου τσιμπήματος και κουδουνίσματος εντοπίζονται αμέσως, επισημαίνονται και είναι ορατές στον χρήστη. Δεν χρειάζεται να βυθιστείτε βαθιά στην μετα-επεξεργασία.

Ένα έξυπνο ηχείο, γκρι με βάση καλυμμένη με ύφασμα και σκούρο γκρι κορυφή με τέσσερα κουμπιά, κάθεται σε μια ξύλινη επιφάνεια δίπλα σε ένα πράσινο φυτό.

Βάση δεδομένων υλικού Ziegler

Προβλέψτε τα φαινόμενα ολίσθησης για διαφορετικά υλικά με την απρόσκοπτη ενσωμάτωσή μας με τη Ziegler PEM Database.

Εσωτερικό αυτοκινήτου με τιμόνι, ταμπλό, ψηφιακή οθόνη και πράσινες/κόκκινες κουκκίδες που περιγράφουν τα περιγράμματα.

Βασική αιτία και διάγνωση

Προσδιορίστε εύκολα τη βασική αιτία των ζητημάτων και εκτελέστε μελέτες what-if μέσω ανάλυσης ευαισθησίας χωρίς να εκτελέσετε ξανά το μοντέλο.

Προωθητική αιτία και διάγνωση για το τρίσιμο και την κουδουνίστρα του hypermesh 640x480

Μελέτη μεταβλητότητας

Αξιολογήστε τον κίνδυνο για τσίμπημα και κουδουνίστρα λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβλητές κατασκευής, όπως διακυμάνσεις στο πάχος, τις σκληρότητες σύνδεσης και τις συνθήκες γήρανσης του προϊόντος.

Μια νεαρή γυναίκα με τα μάτια κλειστά, φορώντας ζώνη ασφαλείας και ανοιχτόχρωμη ζακέτα, στηρίζεται στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου.

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το Simcenter Hypermesh NVH

Select...

ΣΙΜΈΝΤΕΡ HYPERMESH NVH στην πρόληψη εγγύησης

Με την πάροδο του χρόνου, η συνεχής δόνηση μπορεί να φθείρει τα εξαρτήματα και να προκαλέσει βλάβη. Χρησιμοποιήστε το Simcenter Hypermesh NVH για να παρακολουθείτε πού και πόσο συχνά αλληλεπιδρούν τα στοιχεία και να αξιολογήσετε πιθανές διορθώσεις. Η τριβή χρώματος είναι ένα άλλο δαπανηρό ζήτημα εγγύησης που προκαλείται από απρόβλεπτη φθορά μεταξύ δύο υποσυστημάτων ή εξαρτημάτων. Το Simcenter Hypermesh NVH παρέχει μια εκ των προτέρων απάντηση σχετικά με το πού υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος τριβής χρώματος.

Ένα κοντινό πλάνο ενός ατόμου που φοράει λευκά γάντια, κρατώντας ένα τσιπ CPU πάνω από μια μητρική πλακέτα φορητού υπολογιστή, με ένα κατσαβίδι που στηρίζεται σε μια μονάδα RAM.