Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Ένας μηχανικός που εργάζεται στο γραφείο με διπλές οθόνες που δείχνουν τρισδιάστατες προσομοιώσεις μηχανικών εξαρτημάτων και δυναμική ρευστών σε φορητούς υπολογιστές και οθόνες.

Τι νέο υπάρχει στο Simcenter Ιούνιος 2026

Μια νέα εποχή για το Simcenter ξεκινά τώρα! Τα πρώην προϊόντα Altair εντάσσονται στην οικογένεια Simcenter για πρώτη φορά.

Γιατί το Simcenter Optistruct;

Το Simcenter Optistruct είναι ένα πολυφυσικό και διεπιστημονικό εργαλείο προσομοίωσης και βελτιστοποίησης που εκτείνεται από σιωπηρή έως ρητή ανάλυση. Η προσέγγιση «One Model, One Solver» βελτιώνει την αποδοτικότητα της ροής εργασιών, παρέχει όλες τις αναλύσεις που χρειάζονται οι μηχανικοί και μειώνει το χρόνο για τα αποτελέσματα χωρίς συμβιβασμούς στην ακρίβεια. Η πραγματική καινοτομία σχεδιασμού προέρχεται από την αξιολόγηση, τη βελτίωση και τη βελτιστοποίηση ολόκληρου του συστήματος μέσα σε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο εργαλείο. Το OptiStruct το καθιστά δυνατό.

Επισκόπηση του simcenter optistruct σαφής σφάλμα ανάλυσης mhero 1280x720

Πολυφυσικές προσομοιώσεις από ένα μοντέλο και έναν επιλύτη

Αξιολογήστε πολλαπλή φυσική (ανθεκτικότητα, μεταφορά θερμότητας, ακουστική, κόπωση και άλλα) με το Simcenter Optistruct. Χρησιμοποιήστε ένα μοντέλο για να ενσωματώσετε τη δομική και πολυφυσική ανάλυση για τον εξορθολογισμό των ροών εργασίας και την επιτάχυνση του χρόνου κυκλοφορίας στην αγορά.

Ανοιχτή αρχιτεκτονική και υποστήριξη τρίτων

Το Simcenter Optistruct σάς επιτρέπει να εργάζεστε με τα εργαλεία που προτιμάτε διατηρώντας παράλληλα τη μεθοδολογία One Model, One Solver. Η ανοιχτή αρχιτεκτονική του σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε κώδικα τρίτου μέρους και να προσαρμόσετε το λογισμικό για να καλύψετε τις ανάγκες σας.

Κορυφαία βελτιστοποίηση

Το Simcenter Optistruct θέτει το πρότυπο για βελτιστοποίηση σε ελαφριά, δομική, πολλαπλή, μη παραμετρική μορφή και τοπολογία πολλαπλών υλικών. Μπορείτε να βελτιώσετε τα σχέδιά σας για δύναμη, βάρος και δυνατότητα κατασκευής.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Δομική βελτιστοποίηση

Χρησιμοποιήστε γραμμικούς και μη γραμμικούς διαλυτές για να αξιολογήσετε, να βελτιστοποιήσετε και να επικυρώσετε σχέδια για ακαμψία, αντοχή, δυναμική, δονήσεις, ακουστική, κόπωση, μεταφορά θερμότητας, αλληλεπιδράσεις δομής ρευστού, ηλεκτρικό δυναμικό, ηλεκτροστατικές δυνάμεις και πολλά άλλα.

Ένα στιγμιότυπο οθόνης από το λογισμικό OptiStruct που δείχνει ένα λεπτομερές μοντέλο ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων (FEA) ενός πλαισίου αυτοκινήτου, με διαφορετικά εξαρτήματα που επισημαίνονται με μια χρωματική κλίση.

Ανάλυση υλικού

Αξιολογήστε τις προηγμένες ιδιότητες υλικών για σύνθετα υλικά, πλέγματα και μη γραμμικά υλικά (όπως ιξωδοελαστικά, ελαστοπλαστικά και υπερελαστικά υλικά) μέσω απρόσκοπτης ενσωμάτωσης με το Simcenter® Material Data Center™ ή μελετήστε υλικά που καθορίζονται από τον χρήστη.

Ένα τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο ενός ελαφρού, οργανικού σχήματος στοιχείου, που απεικονίζει τα αποτελέσματα μιας διαδικασίας δομικής βελτιστοποίησης.

Μη γραμμική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της NVH

Αξιολογήστε τα μπουλόνια και τα παρεμβύσματα και το ελαστοπλαστικό/υπερελαστικό/ιξωδοελαστικό/ιξω Πραγματοποιήστε ανάλυση μεγάλων παραμορφώσεων με τους ολοκληρωμένους μη γραμμικούς σύγχρονους, αποτελεσματικούς αλγόριθμους επαφής, κραδασμούς, απόκριση συχνότητας, ακουστική και NVH με έναν αυτοματοποιημένο πολυεπίπεδο υποδομημένο επιλυτή ιδιοτιμών (AMSES) ή τον λύτη γρήγορης απόκρισης συχνότητας (FASTFR) για την αξιολόγηση της δυναμικής συμπεριφοράς.

Ένα πολύπλοκο, βελτιστοποιημένο τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο, πιθανώς από το Simcenter OptiStruct, που δείχνει μια δομή βελτιστοποιημένη για τοπολογία με υψηλή αναλογία αντοχής προς βάρος.

Ιδιαίτερα μη γραμμικές δυνατότητες ρητής ανάλυσης

Αξιολογήστε εξαιρετικά μη γραμμικά προβλήματα όπως δοκιμές πτώσης, δοκιμές σύγκρουσης, κρούσεις, προσκρούσεις, προσκρούσεις, διάβρωση, ζημιές, τέντωμα υλικών πέρα από τις ελαστικές αποδόσεις και πολλά άλλα.

Μια τρισδιάστατη ψηφιακή προσομοίωση που δείχνει ένα μπλοκ υλικού που παραμορφώνεται υπό πίεση, με μια χρωματική κλίση που δείχνει κατανομή τάσης ή καταπόνησης.

Πολυφασική του πραγματικού κόσμου

Χρησιμοποιήστε θερμομηχανική προσομοίωση και σύζευξη λύτη για πολύπλοκα φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων αλληλεπιδράσεων δομής ρευστού, ηλεκτρομαγνητικής δομής, σύνδεσης με προσομοίωση κατασκευής και πολλά άλλα.

Ένα στιγμιότυπο οθόνης από το Simcenter OptiStruct που απεικονίζει μια μη γραμμική ανάλυση υλικού, που δείχνει ένα μπλοκ πλέγματος που υφίσταται σημαντική παραμόρφωση και απεικόνιση τάσης.

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το Simcenter Optistruct

μελέτη περίπτωσης simcenter optistruct ως 86913 χαρακτηριστικό 640x360

Μείωση των απαιτήσεων χάλυβα κατά 10 τοις εκατό κατά το σχεδιασμό του νέου δομικού συστήματος του δικαστηρίου στο κέντρο του Λος Άντζελες

Η Skidmore, Owings & Merrill χρησιμοποιεί το Simcenter Optistruct για την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας μέσω καινοτόμου σχεδιασμού, ο οποίος έχει κερδίσει πάνω από 35 βραβεία και μειωμένο κόστος.

Select...

Το Simcenter Optistruct στη δόνηση και την ακουστική

Ο λύτης γρήγορης απόκρισης συχνότητας (FASTFR) και ο αυτοματοποιημένος λύτης ιδιοτιμών πολλαπλών επιπέδων υποδομής (AMSES) του Simcenter Optistruct προσφέρουν μια τροπική λύση γρήγορης απόκρισης συχνότητας και έναν γρήγορο λύτη ιδιοτιμών που καθορίζει χιλιάδες λειτουργίες σε μοντέλα με εκατομμύρια βαθμούς ελευθερίας.

Υποδομή ανοιχτής πόρτας

Συχνές Ερωτήσεις