Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Καινοτόμος Γεωργία

Ξεκλειδώστε τις δυνατότητες της καινοτόμου γεωργίας. Οι ψηφιακές λύσεις της Siemens Xcelerator που βασίζονται στην τεχνολογία ενισχύουν τα θερμοκήπια, τα κάθετα αγροκτήματα, τη γεωργία ανοιχτού πεδίου και τη ρομποτική. Βελτιστοποιήστε τους πόρους, αυξήστε τις αποδόσεις και επιτύχετε αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε κερδοφόρες λειτουργίες.

Αντιμετώπιση των προκλήσεων της ελεγχόμενης ή εσωτερικής γεωργίας

Η καινοτόμος γεωργία απαιτεί ανθεκτικό ενεργειακό εφοδιασμό, αξιόπιστες διαδικασίες και διαφάνεια σε όλο τον κύκλο ζωής της καλλιέργειας. Η Siemens βοηθά στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με λύσεις αυτοματισμού και ψηφιοποίησης για να σας βοηθήσει να εξισορροπήσετε την απόδοση, την αποδοτικότητα των πόρων και την κερδοφορία.

Εικονογραφημένες σειρές καλλιεργειών εσωτερικού χώρου σε αυτοματοποιημένη ρύθμιση.

Αυτοματοποιήστε την επικονίαση, τη σπορά και τη συγκομιδή

Η μηχανοποιημένη επικονίαση, η ρομποτική σπορά και η αυτοματοποιημένη συγκομιδή αντικαθιστούν ακριβές και χρονοβόρες χειρωνακτικές διαδικασίες. Ελαχιστοποιήστε την εξάρτηση από δυσεύρετους εργαζόμενους, μειώνοντας παράλληλα το κόστος.

Εικονογραφημένη καλλιέργεια κάτω από μεγεθυντικό φακό με μια σειρά καλλιεργειών στο παρασκήνιο.

Αποκτήστε διαφάνεια σε όλο τον κύκλο ζωής της καλλιέργειας

Συστήματα που βασίζονται στο cloud συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα σχετικά με την ανάπτυξη, την απόδοση και την ποιότητα. Τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης (ML) βοηθούν στη βελτιστοποίηση των εισροών, στη μείωση των αποβλήτων και στη συλλογή δεδομένων για συνεπή ανάλυση σε όλον τον κύκλο ζωής της καλλιέργειας.

Ένα χέρι που κρατά έναν νεαρό βλαστό, με φόντο μοτίβο γεωργίας, συμβολίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη γεωργική καινοτομία.

Μεγιστοποιήστε τη χρήση ανανεώσιμης και ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο

Τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα ενσωματώνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση μπαταριών, ενώ αξιοποιούν οικονομικά την ενέργεια του δικτύου, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των πόρων και τις λειτουργικές επιδόσεις για θερμοκήπια και κάθετες εκμεταλλεύσεις.

Αυτοματισμός θερμοκηπίου σε βιομηχανική κλίμακα

Βιομηχανισμός αυτοματισμού θερμοκηπίου

Ανοιχτά, ανεξάρτητα από τον προμηθευτή συστήματα συνδέουν τον έλεγχο του κλίματος, τα δεδομένα και τα αναλυτικά στοιχεία. Επιτρέψτε την καλλιέργεια με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη, την απρόσκοπτη ενσωμάτωση και τα επεκτάσιμα πρότυπα για πιο ανθεκτικές και αποτελεσματικές λειτουργίες

Βελτιστοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε όλη την αλυσίδα αξίας

Η Siemens παρέχει ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις για καινοτόμο γεωργία. Από την έξυπνη διαχείριση ενέργειας έως τις βελτιστοποιημένες λειτουργίες, βοηθάμε τα αγροκτήματα να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα, να αυξήσουν τις αποδόσεις και να επιτύχουν κερδοφόρα ανάπτυξη. Συνεργαστείτε μαζί μας για να κλιμακώσετε κερδοφόρα και να ηγηθείτε του μέλλοντος των τροφίμων.

Select...

Βελτιστοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος, το νερό και τα λύματα

Εξασφάλιση αποδοτικής διανομής ενέργειας με έμφαση στην αξιοπιστία, τη διαχείριση κινδύνων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Τα αξιόπιστα συστήματα ανάλυσης, μέτρησης και μέτρησης συμβάλλουν στην επίτευξη συνεκτικότητας στη χρήση νερού και θρεπτικών συστατικών. Οι ενεργειακά αποδοτικοί δίσκοι σάς βοηθούν να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας και να βελτιστοποιήσετε τους πόρους.

Μάθετε περισσότερα:

Ανακαλύψτε τα οφέλη των λύσεων της Siemens για τη Γεωργία Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος
Μελέτες Περίπτωσης

Ανακαλύψτε πώς οι άλλοι αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις τους

Η κάθετη γεωργία συμβάλλει στην ανάπτυξη αποδοτικής από πλευράς πόρων

GreenTech, Δημοκρατία της Τσεχίας

Η GreenTech, προμηθευτής υδροπονικών αγροκτημάτων, συνεργάστηκε με τη Siemens για να βρει την καλύτερη τεχνική λύση για τα συστήματα ελέγχου φωτισμού και κυκλοφορίας νερού.

Εξερευνήστε τους καινοτόμους γεωργικούς πόρους μας