Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Spectrum Power

Spectrum Power ist die weltweit führende Softwarelösung von Siemens für fortschrittliches Netzmanagement. Es bietet vollständig integrierte und anpassbare Leitstellentechnologie für die Verwaltung, Orchestrierung und Optimierung von Stromnetzen jeder Größe, einschließlich Übertragungs-, Verteilungs- und Erzeugungsnetzwerken.

Lächelnder Energiearbeiter mit Schutzhelm am Telefon, überlagert mit einer stilisierten Siemens-X-Grafik auf dunkelblauem Hintergrund.

Siemens auf der Enlit Europe, 10.-12. November, Halle A.A50, Wien

Entdecken Sie, wie KI-gestützte Netze bis zu 30% mehr Kapazität freischalten und gleichzeitig Ausfälle um bis zu 30% reduzieren können.

Erweitertes Netzmanagement

Das Stromnetzmanagement wird immer komplexer. Erneuerbare Energien sind zwar unerlässlich, um Netto-Null-Ziele zu erreichen, aber sie führen auch zu größerer Volatilität und Unsicherheit.

Die Aufrechterhaltung der Stabilität erfordert schnellere, intelligentere und miteinander verbundene Prozesse, die Echtzeitdaten nutzen, um Effizienz, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit zu verbessern.

Spectrum Power hilft Ihnen dabei, Komplexität mit Zuversicht zu bewältigen und ermöglicht einen belastbaren, zuverlässigen und sicheren Netzbetrieb. Es passt sich nahtlos an wechselnde Anforderungen an und nutzt datengestützte Intelligenz, um ein flexibles, effizientes und zukunftsfähiges Stromnetz zu unterstützen.

Spectrum Power ist von Haus aus sicher, mit mehrschichtigen Sicherheitsmaßnahmen und kontinuierlicher Wartung, um den Schutz Ihrer kritischen Infrastruktur zu gewährleisten.

Warum Spectrum Power?

Die Komplexität des Stromnetzes beherrschbar machen

Um den Cybersicherheitsanforderungen und neuen Herausforderungen im Netzbetrieb immer einen Schritt voraus zu sein, bietet Spectrum Power einen modernen Ansatz für Standardisierung, Sicherheit und Lebenszyklusmanagement.

Vertrauenswürdige Fachkompetenz

Da mehr als 1.300 Spectrum Power-Kontrollzentren in Betrieb sind, kennen wir das Stromnetzmanagement in- und auswendig: Von der Feldebene bis hin zu Anwendungen, von der Planung bis zum Betrieb und der Wartung.

Resilient und zuverlässig

Spectrum Power ist von Natur aus robust, zuverlässig und sicher. Automatisierte Analysen und zuverlässige Prognosen verhindern Ausfälle, bevor sie passieren. Die höchsten Cybersicherheitsstandards bieten den Schutz, den Sie benötigen.

Skalierbar und anpassungsfähig

Spectrum Power ist nicht an einen bestimmten Anbieter gebunden und mit der bestehenden und neuen Unternehmens-IT kompatibel und bietet eine vollständige Integration mit Gridscale X. Agile Produktentwicklung und Implementierung gewährleisten die Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Anforderungen.