Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Lächelnder Energiearbeiter mit Schutzhelm am Telefon, überlagert mit einer stilisierten Siemens-X-Grafik auf dunkelblauem Hintergrund.

Siemens auf der Enlit Europe, 10.-12. November, Halle A.A50, Wien

Entdecken Sie, wie KI-gestützte Netze bis zu 30% mehr Kapazität freischalten und gleichzeitig Ausfälle um bis zu 30% reduzieren können.

Warum Spectrum Power Energy Management?

Spectrum Power Energy Management ist ein integriertes Softwaresystem zur Verwaltung, Orchestrierung und Optimierung von Stromübertragungsnetzen. Es erhöht die Effizienz und Widerstandsfähigkeit der Stromübertragungsnetze, indem es alle verfügbaren Daten auf intelligente und optimierte Weise nutzt. Das System bietet eine Bewertung des Netzzustands in Echtzeit, sodass Sie optimale Maßnahmen für die Netzstabilität bewerten und auswählen können.

Spectrum Power Energy Management ist von Haus aus sicher, mit mehrschichtigen Sicherheitsmaßnahmen, die auf IEC 62443-3-3 basieren, und kontinuierlicher Wartung. Es lässt sich nahtlos in IT-Systeme integrieren, die internationalen Standards entsprechen. Die Funktionen von Spectrum Power können einfach mit Gridscale X X-Modulen erweitert werden, um eine zukunftssichere Flexibilität zu gewährleisten.

Siguard DSA TSO-Bild

Vorteile

Aufrechterhaltung der Netzstabilität

Prognostizieren Sie Ihren Netzstatus und bewerten Sie ihn in Echtzeit, um optimale Maßnahmen mit schneller Bedienerführung zu identifizieren. Bleiben Sie stets auf dem Laufenden über Alarme, Grenzwertverletzungen, Netzwerkeinschränkungen und die Auswirkungen des Wetters auf die Last und die Erzeugung erneuerbarer Energien.

Cybersicherheit sicherstellen

Stärken Sie die Cybersicherheit und schützen Sie die rechtliche und betriebliche Integrität mit einem verifizierten, standardisierten Systemaufbau. Sorgen Sie durch regelmäßige Updates und Patches für kontinuierliche Verbesserungen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Bleiben Sie anpassungsfähig

Passen Sie sich schnell an sich ändernde Bedürfnisse und Prioritäten an, indem Sie Ihr Projekt agil einrichten, die Produktentwicklung schnell veröffentlichen und schrittweise technische Lieferungen durchführen.

Highlights