Spectrum Power Advanced Distribution Management System (ADMS) ist ein integriertes Softwaresystem zur Verwaltung, Orchestrierung und Optimierung von Stromverteilungsnetzen. Es hilft Versorgungsunternehmen, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, wachsende DER zu integrieren und den Betrieb zu rationalisieren, indem die SCADA-Funktionalität und das Ausfallmanagement auf einer Plattform vereint werden. Mit datengestütztem Situationsbewusstsein und umfassender 2D/3D-Visualisierung erhalten die Bediener den Einblick, um im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen.
Für zukunftssichere Flexibilität und fortschrittliche Analysefunktionen kann Spectrum Power einfach mit Gridscale X X-Modulen erweitert werden. Spectrum Power ADMS ist von Haus aus sicher, mit mehrschichtigen Sicherheitsmaßnahmen, die auf IEC 62443-3-3 basieren, und kontinuierlicher Wartung. Es lässt sich nahtlos in IT-Systeme integrieren, die internationalen Standards entsprechen.