Direkt zum Hauptinhalt

Schalten bei Gleichstrom

DC Schütz SIRIUS 3QC1

Mit dem DC Schütz SIRIUS 3QC1 schalten Sie hohe Gleichstrom-Lasten von bis zu 1.000 V bzw. 1.500 V in Hochleistungsanwendungen zuverlässig, sicher sowie lichtbogen- und verschleißfrei.

Produktbild des Hochleistungs-DC-Schütz SIRIUS 3QC1

Warum das DC Schütz SIRIUS 3QC1?

Das Hochleistungs-DC-Schütz SIRIUS 3QC1 ist das weltweit erste halbleiterbasierte DC Schütz mit Hybrid-Technologie für IEC-konformes Schalten von Gleichspannungen bis 1.500 V und von Gleichströmen bis 600 A. Das DC Schütz wurde speziell für das zuverlässige, lichtbogen- und verschleißfreie Schalten in Hochleistungsanwendungen entwickelt und kombiniert elektromechanische mit elektronischer Schalttechnik.

  • Hohe Robustheit: mindestens 150.000 Schaltvorgänge
  • Bidirektional: schaltet unabhängig von der Stromrichtung
  • Sicher isoliert: mechanische Kontakte sorgen für eine galvanische Isolierung
  • Lichtbogen- und verschleißfrei: Halbleiter übernehmen den Schaltvorgang
  • Fernschaltbar: komfortable und sichere Bedienung aus der Distanz

Wichtige Vorteile

Schalten Sie hohe Lasten souverän und sicher

Schalten Sie mit dem DC Schütz 1000V (UL) und sogar bis zu 1.500 V (IEC) zuverlässig, lichtbogenfrei und vor allem verschleißfrei – und das langfristig über mindestens 150.000 Schaltvorgänge hinweg.

Erhöhen Sie die Flexibilität im DC-Betrieb

Gewinnen Sie mit einem einzigen DC Schütz mehr Flexibilität in Anwendungen mit Lade-, Entlade- und Rekuperationsbetrieb: Schalten Sie Gleichströme sicher in beide Richtungen dank automatisch adaptiven, bidirektionalen Betriebs.

Reduzieren Sie Ihren Wartungsaufwand

Vereinfachen Sie Inbetriebnahme, Fehlererkennung und Wartung: Überwachen Sie das DC Schütz mithilfe des sofortigen visuellen Feedbacks über die integrierten Status-LEDs.

Besondere Merkmale

Betreiber vor einem Monitor, der auf einem Monitor das Hochleistungs-DC-Schütz SIRIUS 3QC1 aus der Ferne schaltet.

Steuern Sie das DC Schütz aus sicherer Ferne

Integrieren Sie das DC Schütz SIRIUS 3QC1 nahtlos in Energie‑ und Automatisierungs-Architekturen: Die Fernschaltung ermöglicht eine komfortable und sichere Bedienung ohne direkten Eingriff vor Ort.

Servicetechniker vor einem geöffneten Schaltschrank mit einem installierten Hochleistungs-DC-Schütz SIRIUS 3QC1

Profitieren Sie von galvanischer Isolierung

Sorgen Sie für eine sichere elektrische Isolierung in Ihrer DC-Anwendung: Die mechanische Kontaktöffnung beim DC Schütz unterbricht den Stromkreis zuverlässig und bietet Sicherheit bei Wartungsarbeiten.

Drei Symbolen für Halbleiter, Gleichstrom und Zuverlässigkeit das Hochleistungs-DC-Schütz SIRIUS 3QC1.

Setzen Sie auf zuverlässige Halbleitertechnologie

Schalten Sie hohe DC-Spannungen und -ströme äußerst zuverlässig: Die Halbleitertechnologie im DC Schütz übernimmt den Schaltvorgang. Das ermöglicht lichtbogenfreies Schalten und reduziert den Kontaktverschleiß.

Select...
Energiespeicher bzw. Batteriespeicher Siemens Siestorage für WUN Bioenergie

Bidirektionales DC Schütz für Batteriespeichersysteme

Batteriespeicher helfen dabei, Netze zu stabilisieren, erneuerbare Energien flexibel zu nutzen und Versorgungslücken zu überbrücken. Das Hochleistungs-DC-Schütz SIRIUS 3QC1 ermöglicht zuverlässiges, lichtbogen- und verschleißfreies bidirektionales Schalten für stationäre Batteriespeicher und Power-Rack-Anwendungen – mit bis zu 1.500 V DC und 600 A. Für mehr Flexibilität, Verfügbarkeit und einen zuverlässigen Netzbetrieb.

Häufig gestellte Fragen

Entdecken Sie weitere Ressourcen und verwandte Produkte