Direkt zum Hauptinhalt

Schalten & Schützen bei Gleichstrom

Halbleiter-Leistungsschalter (SCCB) SENTRON 3QD2

Der SCCB SENTRON 3QD2, ein speziell für Gleichstrom (DC)-Anwendungen entwickelter halbleiterbasierter DC Leistungsschalter, bietet einen sicheren, ultraschnellen und lichtbogenfreien Schutz bei Überlast und Kurzschluss. Dieser DC Schutz entspricht den Anforderungen der DIN EN IEC 60947-10.

Produktbild des Halbleiter-Leistungsschalters (SCCB) SENTRON 3QD2

Warum DC Leistungsschalter SENTRON 3QD2?

Das sichere Abschalten von Gleichstrom stellt deutlich höhere Anforderungen als bei Wechselstrom. Herkömmliche elektromechanische Schutzgeräte stoßen dabei insbesondere bei hohen Einschaltströmen, Überspannungen oder Kurzschlüssen schnell an ihre Grenzen. Der speziell für DC-Anwendungen entwickelte halbleiterbasierte DC Leistungsschalter SENTRON 3QD2 erkennt Fehler in Microsekunden. Der SCCB schaltet zudem bis zu tausendmal schneller ab als klassische mechanische Schalter – vollständig elektronisch und lichtbogenfrei. Das schützt Komponenten, Anlagen und Energiequellen und erhöht die Betriebs- und Personensicherheit.

Für den DC Schutz führt der DC Leistungsschalter die Funktionen mehrerer Komponenten in einem einzigen Gerät zusammen – von Schützen, Schalten und Trennen über Kommunikation und Fernsteuerung bis hin zu Energie- und Lastmonitoring. Durch Parametrierung lässt sich die Funktionalität des DC Leistungsschalters skalieren und der jeweiligen Applikation anpassen.

Wichtige Vorteile

Sorgen Sie für optimale Sicherheit und Schutz

Schützen Sie Komponenten, Abschnitte und den gesamten DC-Bus in Gleichstrom-Anwendungen durch hochzuverlässige DC Leistungsschalter: Der IEC 60947-10-konforme SCCB sorgt für eine ultraschnelle Fehlererkennung und lichtbogenfreie Stromunterbrechung innerhalb von Mikrosekunden.

Nutzen Sie den bidirektionalen Betrieb

Profitieren Sie von effizienter Flexibilität: Der SCCB SENTRON 3QD2 kann sich automatisch und dynamisch an die Richtung des Stromflusses anpassen, z.B. Laden oder Entladen von Batteriespeichern oder bei Rekuperationsprozessen in Antriebssystemen.

Schaffen Sie Transparenz durch Kommunikation

Verbessern Sie die Sicherheit durch kontinuierlichen Informationsaustausch: Das Kommunikationsmodul des SCCB überträgt Daten in Echtzeit über Modbus TCP und PROFINET an übergeordnete Systeme – für vollständige Transparenz und schnelle Reaktionen.

Ausgewählte Funktionen

Illustration einer Schaltanlage mit installierten Halbleiter-Leistungsschaltern SENTRON 3QD2. Ein Installateur zeigt einen Daumen nach oben.

Sparen Sie wertvollen Platz in der Schaltanlage

Senken Sie den Platzbedarf sowie den Installations- und Verdrahtungsaufwand: Der multifunktionale und parametrierbare SCCB SENTRON 3QD2 kombiniert die Funktionen zahlreicher Einzelkomponenten in einem einzigen, funktionell skalierbaren Gerät.

Illustration von zwei Händen, die ein Tablet mit Parametrierungs-Screen für den SENTRON 3QD2 Halbleiter-Leistungsschalter halten.

Parametrieren Sie den SCCB speziell für Ihren Bedarf

Passen Sie den DC Schutz mit dem DC Leistungsschalter SENTRON 3QD2 optimal an Ihre jeweilige Anwendung an: Sie können die Schutzparameter und Reaktionen des SCCB mit SENTRON Powerconfig einfach individuell konfigurieren.

Illustration eines glücklichen Betreibers vor einer Uhr und einem durchgestrichenen Schraubenschlüssel.

Profitieren Sie von hoher Wartungsfreiheit und Langlebigkeit

Setzen Sie auf DC Schutz mit langfristiger Zuverlässigkeit und hoher Belastbarkeit bei häufigen Schaltvorgängen: Die robuste, halbleiterbasierte Schalttechnologie der DC Leistungsschalter ist frei von mechanischen Verschleißteilen.

Select...
Ein Mann und eine Frau in reflektierender Kleidung gehen durch eine Reihe von Serverracks, die sich zu beiden Seiten von ihnen befinden.

Ultraschneller DC Schutz für KI-Rechenzentren

KI-Racks mit einer Leistung von über 1 MW erfordern eine hocheffiziente 800-V-Gleichstromverteilung mit minimalen Umwandlungsverlusten. Der DC Leistungsschalter SENTRON 3QD2 schaltet im Fehlerfall innerhalb von Mikrosekunden ab. Das sorgt für einen stabilen Betrieb des DC-Busses, schützt empfindliche elektronische Verbraucher vor Spannungseinbrüchen und Netzstörungen und senkt den Notstrom-Bedarf.

Fachartikel (EN) lesen

Häufig gestellte Fragen