Direkt zum Hauptinhalt
Niederspannungs-Schutzschalttechnik

Halbleitertechnologie

Stromspitzen immer einen Schritt voraus mit vollelektronischem und ultraschnellem Schalten: Die innovative Kombination aus Halbleitertechnologie, Mikrocontroller und intelligenten Algorithmen ermöglicht optimalen selektiven Schutz, erhöhte Betriebssicherheit sowie höhere Anlagen- und Systemverfügbarkeit.

Ultraschnell schalten, bevor Stromspitzen entstehen

Ob Kurzschluss oder hoher Einschaltstrom: Unsere neuen vollelektronischen Schalter reagieren zuverlässig in weniger als einer Mikrosekunde. Mit ihrer innovativen Kombination aus Halbleiterbauelementen, Sensoren, Mikrocontroller und intelligenten Algorithmen eröffnen sie neue Perspektiven für das Schalten und Schützen im Niederspannungsbereich:

  • Ultraschnelle Reaktion auf Stromspitzen: bis zu 1.000-mal schneller als herkömmliche elektromechanische Schutzgeräte
  • Bis zu 99,5% weniger Kurzschlussenergie
  • Effiziente Handhabung hoher Einschaltströme, verursacht durch kapazitive Lasten und hocheffiziente Motoren
  • Besserer Schutz der Betriebsmittel vor Verschleiß und Schäden
  • Erhöhte Systemverfügbarkeit und verbesserte Betriebssicherheit
Vollelektronische Schalt- und Schutzlösungen auf Halbleiterbasis erhöhen Anlagenverfügbarkeit und Betriebssicherheit.

Höhere Verfügbarkeit

Ausfallzeiten reduzieren, nach Fehlern sofort wieder starten und Fehlauslösungen vermeiden – dank vollelektronischer Schalt- und Schutzlösungen für mehr Zuverlässigkeit.

Vollelektronische Schalt- und Schutzlösungen auf Halbleiterbasis vereinfachen Planung und Dimensionierung und schaffen Planungssicherheit.

Einfachere Planung

Planungsaufwand für Kurzschluss- und Selektivität reduzieren – mit vollelektronischen Schalt- und Schutzlösungen für mehr Planungssicherheit und einfachere Dimensionierung.

Vollelektronische Schalt- und Schutzlösungen auf Halbleiterbasis tragen zu Kosten- und Materialeinsparungen in elektrischen Anlagen bei.

Kosten- und Materialeinsparung

Kurzschlussschäden, Lagerbedarf und Serviceeinsätze reduzieren – durch vollelektronischen Schalt- und Schutzlösungen mit längerer Lebensdauer dank verschleißfreiem Schalten.

Neue Perspektiven in der Schutz- und Schalttechnik

Ultraschnelles Schalten mit Halbleiterbauelementen, Mikrocontrollern und intelligenten Algorithmen reduziert kurzschlussbedingte Ausfallzeiten und spart Kosten sowie Material.

Kurzschlussbedingte Ausfallzeiten verringern

Kurzschlüsse führen zu erhöhtem Verschleiß oder sogar zu Beschädigungen von Betriebsmitteln, erfordern einen erhöhten Planungsaufwand und die Dimensionierung der Anlage für hohe Kurzschlussenergien sowie die Lagerhaltung von Ersatzteilen.

Ultraschnelles Abschalten durch Halbleitertechnologie mit intelligenten Algorithmen sorgt für verbesserten Schutz, optimierten Betrieb und erhöhte Verfügbarkeit. Kurzschlussbedingte Ausfallzeiten werden verkürzt, die Lebensdauer von Betriebsmitteln gesteigert, die Kurzschluss‑ und Selektivitätsplanung wird einfacher, Kosten- und Materialaufwand sinken.

Inrush-Ströme effizienter handhaben

Hohe Einschaltströme führen bei herkömmlicher Schutz- und Schalttechnik häufig zu Fehlauslösungen und erhöhten Verschleiß. Die vorsorgliche Überdimensionierung von Schutzgeräten und elektrischer Installation hat erhöhte Energie im Kurzschlussfall zur Folge.

Ultraschnelles Schalten durch Halbleitertechnologie mit intelligenten Algorithmen verringert Fehlauslösungen und Verschleiß. Die Anlagen- und Systemverfügbarkeit steigt ebenso wie die Lebensdauer von Betriebsmitteln, während Kosten-, Material- und Planungsaufwand spürbar sinken.

Schutz- und Schaltgeräte auf Basis von Halbleiterelementen, Mikrocontroller und intelligenten Algorithmen handhaben Einschaltstromspitzen mit ihrem ultraschnellen Schaltalgorithmus effizient.
Unser Halbleiterschutzschalter könnte einen Paradigmenwechsel bedeuten, ähnlich wie der Wandel vom elektromechanischen Telefon zum heutigen Smartphone.
Marvin Tannhäuser, Principal Key Expert für Power Electronics, Siemens Smart Infrastructure, Nürnberg

Technologievorsprung für Ihre Applikationen

Von einer disruptiven Idee zur marktreifen Lösung: Was vor wenigen Jahren als visionärer Ansatz eines Teams außergewöhnlich kreativer Köpfe begann, ist heute kommerziell verfügbar und einsatzbereit für die Praxis.

Sowohl das SENTRON ECPD als auch der SIMATIC ET 200SP e‑Starter kombinieren Halbleiterbauelemente, Mikrocontroller und intelligente Algorithmen, um vollelektronisches, ultraschnelles Schalten zu ermöglichen und so völlig neue Möglichkeiten in der Niederspannungs-Schutzschalttechnik zu schaffen.

Explore our related resources

Machen Sie den nächsten Schritt