Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Designcenter

Fibersim

Fibersim ist eine spezialisierte Software für Branchen, die mit Verbundwerkstoffen arbeiten. Sie ermöglicht es, Konstruktionen aus Faserverbundmaterialien effizienter und genauer zu entwerfen, zu simulieren und zu produzieren.

Vergrößerte Ansicht des Faserverbundwerkstoffs, Kohlefasergeflecht

Gute Argumente für Fibersim

Fibersim ermöglicht teilespezifische Konstruktionsansätze für fortschrittliche Verbundstrukturen. Diese Ansätze sind je nach Branche spezialisiert, ob Automobil, Luft- und Raumfahrt, Energie oder andere Bereiche, in denen Verbundwerkstoffe eine Rolle spielen.

Um vollständig optimiert zu werden, erfordern fortschrittliche Verbundwerkstoffteile einzigartige Analyse-, Konstruktions- und Fertigungsabläufe. Fibersim ist branchenführend bei der Unterstützung spezialisierter Arbeitsabläufe für die Entwicklung fortschrittlicher Verbundwerkstoffe. Es unterstützt paralleles Engineering, bei dem Analyse und Design im Kontext der Fertigung durchgeführt werden, was für die Entwicklung von Designs mit der höchsten Leistung und den niedrigsten Kosten von entscheidender Bedeutung ist.

Moderne Verbundwerkstoffe werden umfangreichen Analysen und Konstruktionsiterationen unterzogen, wobei die spezifischen Auswirkungen eines Bauteils auf das Gewicht sorgfältig berücksichtigt werden. Fibersim bietet eine enge Integration mit Simcenter und andere CAE-Systeme, die bidirektionale Updates zwischen Designern und Analysten bereitstellen und gleichzeitig Fertigungseinschränkungen berücksichtigen.

Ein Design für die fortschrittliche Verbundwerkstoffherstellung ist ebenfalls verfügbar. Egal, ob der Herstellungsprozess von Hand, Band, Faser oder geflochten ist, Fibersim ist in der Lage, sicherzustellen, dass das Design vor der Designfreigabe vollständig hergestellt werden kann.

Die offene Multi-CAD-Architektur von Fibersim bietet diese speziellen Engineering-Funktionen in Designcenter, CATIA und CREO. Fibersim speichert auch die detaillierte Laminatstruktur der Verbundkonstruktion in Teamcenter um es im gesamten Unternehmen zu teilen.

Konstruktions- und Analysefunktionen in Fibersim

Konstruktions- und Fertigungsfunktionen von Fibersim

Verwandte Ressourcen