Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Fair

Internationale Industriemesse 2026

6. — 9. Oktober 2026 | Pavillon F, Stand 200 — Nationales Zentrum für Industrie 4.0 | BVV Brno

Keyvisual: Siemens bringt KI mit Eigen Engineering Agent in die physische Welt

BVorteile der softwarebasierten Fertigung.

Auf der diesjährigen Internationalen Maschinenbaumesse haben wir Ihnen die Vorteile der Fertigung vorgestellt, bei der Software eine zentrale Rolle spielt. Sie haben gelernt, wie künstliche Intelligenz Prozesse verbessern, die Effizienz steigern und Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann. Wir haben Sie auch beraten, wie Sie das Beste aus Simulation und virtueller Realität herausholen können und wie eine cybersichere Fertigung gewährleistet werden kann.

Danke für Ihren Besuch und für all die inspirierenden Begegnungen.

Was haben wir auf der MSV 2026 präsentiert?

Webinar: Lernen Sie Eigen Engineering Agent kennen — den KI-Agenten im TIA Portal

Eigen Engineering Agent

Ein in die TIA Portal Portal-Plattform integriertes KI-System, das eigenständig technische Aufgaben plant, ausführt und validiert.

Optimieren Sie MyProgramming /3D-Scanner

Sinumerik ONE

Die Ausstellung zeigte das leistungsstarke, kompatible und moderne Sinumerik ONE-Steuerungssystem mit einem digitalen Zwilling. Diese maßgeschneiderte Lösung ermöglicht es Benutzern auch, neue CNC-Programme zu testen und sie in einer virtuellen Umgebung vollständig zu optimieren.

Symbol zur Überwachung des Niederspannungszustands

Zustandsüberwachung

Die neue Generation der Zustandsüberwachungslösungen von Siemens, integriert in die Industrial Edge Edge-Plattform, ermöglicht eine sichere Datenverarbeitung direkt in der Produktionsumgebung.

Visuelle Cybersecurity für Branchennetzwerksicherheit

Cybersecurity und NIS2

Angesichts der wachsenden Bedrohungen ist Cybersicherheit in der Industrie derzeit ein sehr wichtiges Thema. Die Aufsichtsbehörden verlangen von Branchen und Unternehmen, dass sie ihren Betrieb und ihre Kunden besser schützen.

Grafik des Computer-Desktops mit verbundenen Apps und Geräten.

Industrial Edge

Industrial Edge bringt Einblicke in Echtzeit und intelligente Datenverarbeitung direkt in Ihre Produktionsanlagen.

Senseye Predictive Maintenance

Prädiktive Wartung mit Senseye

Ein skalierbarer Ansatz zur vorausschauenden Wartung, der Herstellern hilft, Risiken zu antizipieren, ihre Anstrengungen darauf zu konzentrieren, worauf es ankommt, und die Zuverlässigkeit der Anlagen im gesamten Betrieb zu verbessern.

Nachrüstungs- und Modernisierungsdienste Keyvisual

Nachrüstung und Modernisierung

Nachrüstungen von Siemens verlängern die Lebensdauer der Werkzeugmaschine mit fortschrittlicher SINUMERIK CNC, verbessern die Produktivität, reduzieren Ausfallzeiten und ermöglichen datengestützte Leistung.

Sinumerik Run My Virtual Machine-Webseite mit blauem Hintergrund und weißem Rand

Run MyVirtual Machine

Run MyVirtual Machine ist die digitale Zwillingsplattform für SINUMERIK CNC, die Programmierung, Überprüfung und Training mit hochgenauer Simulation unterstützt.

Zwei Personen mit Schutzbrille schauen auf einen Computerbildschirm.

SCALANCE

Portfolio an industriellen Netzwerkkomponenten. SCALANCE XR300-500 für Hochleistungsnetzwerke. SCALANCE XFM-200 für flach montierte Schaltschränke. SCALANCE S605 für Firewalling und Fernverwaltung selbst kleinster Maschinen.

Ein Produktbild eines Simatic RF1000-Geräts mit einem Schwarzweiß-Farbschema.

SIMATIC Ident — RF1000

Identifizieren Sie Maschinenbediener mithilfe einer vorhandenen PKI-Karte. Flexible Integration mit HMI-Panels, SCADA- und DCS-Systemen.

Ein Ingenieur, der an einem Schreibtisch mit mehreren Monitoren arbeitet, auf denen 3D-Simulationsmodelle und Datendiagramme angezeigt werden.

Simcenter

Analysieren Sie vollständig detaillierte CAD-Baugruppen in nur wenigen Minuten, sodass Sie die Geometrie nicht vereinfachen und Netze erstellen müssen.

Immersive Technik in Aktion, Überprüfung eines 3D-Entwurfs in XR mit Designcenter NX.

CAD-Software Designcenter

Eine moderne, integrierte Lösung für die Produktentwicklung, die Konstruktions-, Simulations- und Fertigungsprozesse in einer einzigen digitalen Umgebung kombiniert und Innovationen in jeder Entwicklungsphase unterstützt.

Computerbildschirm mit den Systemanforderungen für die NX CAM-Software mit Prozessor-, RAM- und Grafikspezifikationen.

NX CAM

Transformieren Sie Ihren gesamten Teilefertigungsprozess mit einer einzigen, umfassenden Computer-Aided Manufacturing (CAM) -Softwarelösung.

Person mit VR-Headset in futuristischer Umgebung mit holografischen Displays

Immersives Engineering

Immersive Engineering verändert die Art und Weise, wie Produkte entwickelt werden, indem es Augmented, Virtual und Mixed Reality in einer einzigen immersiven Engineering-Umgebung kombiniert.

89c03ba2-d188-4fd1-bbef-c407a8318d56-siemens-sinec-secure-connect-keyvisual-2560x1440

SINEC Secure Connect

Eine Plattform für Kommunikation und Fernzugriff, die auf Zero-Trust-Prinzipien basiert und für den industriellen Sektor (OT) optimiert ist.

68b1d2d4-ccd2-40eb-a701-fec08539acb6 | Subvisueller SINEC Security Inspector | Original

SINEC Security Inspector

Ein Tool für einmalige und wiederkehrende Scans von OT-Assets auf Malware und Sicherheitslücken. Sowohl für Lieferanten als auch für Endbetreiber geeignet.

674d3ec7-67ff-4e22-b887-69f1ded71201 | Subvisueller SINEC Security Monitor (16x9) | Original

SINEC Security Monitor

Ein System zur Erkennung von Eindringlingen, das eine passive, kontinuierliche Überwachung von OT-Netzwerken während der Produktion für maximale Transparenz und frühzeitige Bedrohungserkennung ermöglicht. Auch für den Einsatz in SIMATIC PCS7-Prozessinstallationen verifiziert.

025cbfa7-422d-4989-b3cd-c90e8d5347fd-sinec-security-guard-keyvisual-2560x1440

SINEC Security Guard

Probieren Sie Schwachstellen-Management-Software aus. Es gibt nichts zu installieren — importieren Sie einfach Ihre Ressourcen und beginnen Sie mit dem Testen!

Elegante blau-weiße Grafik, die die fortschrittliche, absichtsbasierte Netzwerktechnologie-Schnittstelle von Sinec zeigt

SINEC Advanced Network Suite

Entwerfen Sie Ihre Netzwerke mit professioneller Software, ohne etwas installieren zu müssen. Vom Entwurf von Netzwerken mit vorgefertigten Diagrammen über deren Segmentierung mit Firewalls und VLANs bis hin zur Berechnung von Netzwerkparametern und Protokollen.

Key Visual Remote Access für Teleservice (RGB)

Fernverwaltung — SINEMA Remote Connect

Wir bieten sichere Fernkommunikationslösungen für die verarbeitende und verarbeitende Industrie, die die Cybersicherheitsanforderungen der NIS2-Richtlinie erfüllen.

Xbot Motion wurde beschnitten

Präsentation des planaren Motorsystems

Transporteinheiten schweben über den modularen Statorplatten. Aufgrund dieser Konstruktion arbeitet das System völlig ohne mechanischen Kontakt, Verschleiß oder Schmierung. Die Ausstellung umfasst auch die SIMATIC S7-1500T Stationsmanagement-Bibliothek.

DigiStand Visual MSV2026-Webseite

DigiStand

DigiStand ist eine Trainingsstation, die auf dem SINUMERIK ONE Steuerungssystem und digitaler Zwilling einer Werkzeugmaschine.

CNC-Werkzeugmaschine gepaart mit ihrem digitalen Twin-Wireframe-Rendering auf dunklem Hintergrund

Digitaler Zwilling

Eine Demonstration des digitalen Zwillings der VOSA modulare CNC-Maschine von VOPSS Řepeč s.r.o., das Simulations-, virtuelle Validierungs- und Maschinenoptimierungsfunktionen in einer digitalen Umgebung vor der Inbetriebnahme präsentiert.

Cybersicherheit

Cybersecurity- und Resilienztests

Am Stand des National Center for Industry 4.0 haben Sie die Widerstandsfähigkeit Ihrer Produktion gegenüber Cyberbedrohungen getestet. Sie haben Einblicke in potenzielle Sicherheitslücken und Empfehlungen zur Verbesserung der industriellen Systemsicherheit erhalten.

BVV Brno, Pavillon F, Stand 200, 06. 10. — 09. 10. 2026

Siemens nahm als Partner des National Industry 4.0 Center an der Messe teil.

Weitere Informationen zur Teilnahme an der Internationalen Maschinenbaumesse 2006 finden Sie auf der Website des National Center for Industry 4.0.